DE13.5E3 (50 Hz) | Gruppo elettrogeno diesel 13,5 kVA

Gruppi elettrogeni diesel C1.5 | DE13.5E3

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza nominale minima
13,5 kVA
13,5 kVA
Potenza nominale massima
13,5 kVA
13,5 kVA
Strategia delle emissioni/del combustibile
Equivalente R96/EUIIIa
Equivalente R96/EUIIIa

Descrizione generale

Gruppo elettrogeno diesel da 13.5 kVA

Generando potenza affidabile da 13,5 kVA a 50 Hz, i nostri gruppi elettrogeni diesel C1.5 sono progettati per soddisfare i requisiti di risposta transitori dello standard ISO 8528-5. Il gruppo elettrogeno DE13.5E3 è conforme alle norme sulle emissioni equivalenti R96/EUIIIA.

Vantaggi

Adatto per Ambienti complessi e di test

Ottimizzato Combustibile Consumo

Affidabilità testata per oltre 500 Ore

Caratteristiche tecniche di C1.5 | DE13.5E3

Potenza nominale minima 13,5 kVA 13,5 kVA
Potenza nominale massima 13,5 kVA 13,5 kVA
Strategia delle emissioni/del combustibile Equivalente R96/EUIIIa Equivalente R96/EUIIIa
Tensione 200 - 400 V 200 - 400 V
Frequenza 50 Hz 50 Hz
Ciclo di lavoro Standby, primaria Standby, primaria

C1.5 | DE13.5E3 Attrezzatura standard

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria per impieghi normali con elemento monouso

Pannello di controllo

  • Quadro di comando GCCP1.3

Sistema di raffreddamento

  • Radiatore e ventola di raffreddamento con protezioni

C1.5 | DE13.5E3 Attrezzatura a richiesta

Opzioni alternatore

  • Protezione isolamento perimetrale

Certificati

  • Aggiornamento europeo a gruppo STD per certificazione CE
  • Certificazione globale per CIS

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Scopri il confronto tra C1.5 | DE13.5E3 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Galleria multimediale

Cofanatura

Gruppo elettrogeno C1.5, vista posteriore sinistra

Cofanatura
Gruppo elettrogeno C1.5, vista posteriore sinistra

Verifica le offerte correnti per  C1.5 | DE13.5E3

Visualizza più offerte