DE500E0 (50 Hz) | Gruppo elettrogeno diesel 500 kVA

Gruppi elettrogeni diesel C15 | DE500E0

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza nominale minima
450 kVA
450 kVA
Potenza nominale massima
500 kVA
500 kVA
Strategia delle emissioni/del combustibile
Non regolamentato
Non regolamentato

Descrizione generale

Gruppo elettrogeno diesel da 500 kVA

Generando potenza affidabile da 500 kVA a 50 Hz, il nostro gruppo elettrogeno diesel DE500E0 è progettato per soddisfare i requisiti di risposta transitori della norma ISO 8528-5.

Vantaggi

Adatto per Ambienti complessi e di test

Ottimizzato Combustibile Consumo

Affidabilità testata per oltre 500 Ore

Caratteristiche tecniche di C15 | DE500E0

Potenza nominale minima 450 kVA 450 kVA
Potenza nominale massima 500 kVA 500 kVA
Strategia delle emissioni/del combustibile Non regolamentato Non regolamentato
Tensione 200 - 400 V 200 - 400 V
Frequenza 50 Hz 50 Hz
Ciclo di lavoro Standby, primaria Standby, primaria
Aspirazione Turbocompressore, con postrefrigeratore aria-aria Turbocompressore, con postrefrigeratore aria-aria

C15 | DE500E0 Attrezzatura standard

Circuito dell'aria

  • Turbocompressore

Pannello di controllo

  • GCCP 1.3

Sistema di raffreddamento

  • Radiatore e ventola di raffreddamento con protezione

C15 | DE500E0 Attrezzatura a richiesta

Generatore e accessori

  • Generatore CIP con telaio LC

Sistema di lubrificazione

  • Pompa di estrazione manuale

Sistema di supporto

  • Base della slitta stretta - sostituisce la base del serbatoio del combustibile standard

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Scopri il confronto tra C15 | DE500E0 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Galleria multimediale

C15, vista posteriore destra

C15, vista posteriore sinistra

C15, vista posteriore destra
C15, vista posteriore sinistra

Verifica le offerte correnti per  C15 | DE500E0

Visualizza più offerte