XQP200 (200 kVA) EU Stage V per noleggio

Gruppi elettrogeni mobili XQP200

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza PRP
200 kVA
200 kVA
Frequenza
50/60 Hz
50/60 Hz
Tensione
220 - 480 V
220 - 480 V

Descrizione generale

Gruppo elettrogeno diesel mobile da 200 kVA

Questo gruppo elettrogeno XQP200 è conforme allo standard sulle emissioni EU Stage V. Ciascun modello offre maggiore flessibilità grazie alla facile commutazione tra 50 e 60 Hz, che consente a un’unica macchina di soddisfare diversi requisiti di carico in diverse regioni e applicazioni, tra cui attività minerarie, produzione, settore petrolifero e del gas, settore delle costruzioni.

Vantaggi

Standard 500 ore intervalli di cambio olio

Ottimizza il tempo di funzionamento prima che sia richiesto un intervento di manutenzione

Valvola a tre vie valvola combustibile

Tempo di funzionamento prolungato grazie alla conversione dal serbatoio base a quello generale esterno

Selezionabile 50/60 Hz Funzionamento

Un semplice interruttore a frequenza tramite link terminale elimina i limiti geografici consentendo l'uso del gruppo elettrogeno ovunque sia necessario

Caratteristiche tecniche di XQP200

Potenza PRP 200 kVA 200 kVA
Frequenza 50/60 Hz 50/60 Hz
Tensione 220 - 480 V 220 - 480 V
Strategia del combustibile/delle emissioni EU Stage V EU Stage V
Motore Cat® C7.1 Cat® C7.1
Combustibile Diesel Diesel
Larghezza 56 pollici 1420 mm
Altezza 93 pollici 2350 mm
Lunghezza 161 pollici 4085 mm
Peso - con olio lubrificante e liquido di raffreddamento 8049 lb 3651 kg
Fattore di carico al 100% a 50 Hz 11.5 gal/h 43.4 L/h
Fattore di carico al 100% a 60 Hz 14.3 gal/h 54.3 L/h
Fattore di carico al 75% a 50 Hz 8.6 gal/h 32.4 L/h
Fattore di carico al 75% a 60 Hz 10.5 gal/h 39.9 L/h
Potenza sonora a 1 metro (3 feet) al 75% della potenza nominale (50 Hz) 75,1 dB(A) 75,1 dB(A)

XQP200 Attrezzatura standard

Motore diesel Cat® C7.1

  • Con turbocompressore e postrefrigeratore aria-aria
  • Modulo elettronico di controllo (ECM)

Post-trattamento

  • Modulo emissioni pulite Cat (CEM) montato sul motore
  • Diesel Emissions Fluid (DEF)

Alternatore

  • Telaio LC5114F
  • Protezione isolamento perimetrale

Pannello di controllo

  • Controller digitale montato su gruppo elettrogeno EMCP4.2B digitale

Filtro dell'aria

  • Filtro dell'aria a due stadi altamente efficiente, con coperchio parapolvere e indicatore di manutenzione

Monitoraggio a distanza Cat Connect

  • Con monitoraggio e gestione unità.

Sistema di raffreddamento

  • Radiatore montato sull'unità con scarico aria verticale. Rifornito dalla fabbrica
  • Temperature ambiente elevate

Sistema di carica/avviamento

  • Alternatore di carica per impieghi gravosi 24 V con regolatore integrale

Impianto di alimentazione

  • Serbatoio del combustibile a doppia parete di 24 ore con riempimento combustibile interno
  • Filtro del combustibile primario e secondario montato sul motore

Distribuzione

  • Cofanature in acciaio robusto separate per sezioni di controllo e distribuzione
  • Interruttore di circuito principale 4 poli, 400 A

Cofanatura

  • Cofanatura insonorizzata, in lamiera di metallo zincata con eccezionali prestazioni di riduzione della rumorosità
  • Serrature a compressione a un quarto di giro sigillate con lucchetto o chiave

Olio di lubrificazione

  • Sui filtri dell'olio motore principale e secondario. Rifornito dalla fabbrica

Informazioni generali

  • Collaudato e ispezionato in fabbrica
  • Massima garanzia del costruttore

XQP200 Attrezzatura a richiesta

Pannello di controllo

  • ComAp InteliGen NTC, Deepsea 7320, Deepsea 8620, DEIF AGC-4
  • Funzionalità di sincronizzazione

Distribuzione

  • Scatola prese CE con protezione MCB e RCBO integrata

Gruppo opzione combustibile

  • Valvola a 3 vie montata internamente per collegamento combustibile esterno, indicatore del livello combustibile esterno, indicatore del livello combustibile elettronico e trasmettitore livello a doppia camera

Gruppo opzione di scarico

  • Scarichi olio e liquido di raffreddamento indirizzati al telaio di base

Scopri il confronto tra XQP200 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Galleria multimediale

XQP200

XQP200

XQP200

XQP200

XQP200
XQP200
XQP200
XQP200

Caratteristiche di progetto efficaci per i prodotti Cat Rental Power XQP

Caratteristiche dei prodotti elettrici Cat Rental Power XQP

Formazione di avviamento/arresto gruppo elettrogeno mobile Cat XQP30 - XQP500

Arresto di emergenza del gruppo elettrogeno mobile Cat

Caratteristiche di progetto efficaci per i prodotti Cat Rental Power XQP
Caratteristiche dei prodotti elettrici Cat Rental Power XQP
Formazione di avviamento/arresto gruppo elettrogeno mobile Cat XQP30 - XQP500
Arresto di emergenza del gruppo elettrogeno mobile Cat

360 View