Gruppo elettrogeno diesel 350-450 kVA DE400 GC

Gruppi elettrogeni diesel DE400 GC (50 Hz)

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza nominale massima
400 kVA
400 kVA
Potenza nominale minima
400 kVA
400 kVA
Strategia delle emissioni/del combustibile
Emissioni senza certificazione
Emissioni senza certificazione

Descrizione generale

Gruppo elettrogeno diesel da 400 kVA

I gruppi elettrogeni diesel DE400 GC sono realizzati per soddisfare i requisiti di applicazioni di standby. Generando un'alimentazione di 400 kVA a 50 Hz, il nostro gruppo elettrogeno diesel DE400 GC C9.3 alimentato a diesel è concepito per soddisfare i requisiti di risposta transitori della norma ISO 8528-5.

Vantaggi

Ricambi 98% Realizzazione entro 24 ore

La migliore rete di assistenza ai prodotti al mondo garantisce che i ricambi siano prontamente disponibili per necessità di manutenzione e assistenza

Fino a 250 Eventi registrati

Il quadro di comando della rete automatica GCCP fornisce l'accesso agli allarmi cronologici e alle spie di funzionamento

Risparmio fino a 21% Spazio di installazione

Richiedo meno spazio per l'installazione; più spazio disponibile per le operazioni continue

Caratteristiche tecniche di DE400 GC (50 Hz)

Potenza nominale massima 400 kVA 400 kVA
Potenza nominale minima 400 kVA 400 kVA
Strategia delle emissioni/del combustibile Emissioni senza certificazione Emissioni senza certificazione
Tensione Da 380 a 415 V Da 380 a 415 V
Frequenza 50 Hz 50 Hz
Velocità 1.500 giri/min 1.500 giri/min
Ciclo di lavoro Standby Standby
Modello motore C9.3B, I-6, diesel a 4 tempi C9.3B, I-6, diesel a 4 tempi
Foro 4.53 pollici 115 mm
Corsa 5.87 pollici 149 mm
Cilindrata 567.5 in³ 9.3 l
Rapporto di compressione 16.5:1 16.5:1
Aspirazione Turbocompressore, con postrefrigeratore aria-aria Turbocompressore, con postrefrigeratore aria-aria
Impianto di alimentazione Common Rail Common Rail
Tipo di regolatore ADEM™A6 ADEM™A6
Lunghezza - Massima 104.8 pollici 2662 mm
Larghezza - Massima 44 pollici 1120 mm
Altezza - Massima 69.5 pollici 1766 mm
Peso a secco - Gruppo elettrogeno (massimo) 5070.6 lb 2300 kg

DE400 GC (50 Hz) Attrezzatura standard

Motore

  • C9.3B, diesel in linea da 6 cilindri, a 4 tempi

Aria, raffreddamento e scarico

  • Filtro dell'aria standard

Comando del gruppo elettrogeno

  • GCCP 1.1

Regolatore

  • Adem A4

Alternatore

  • Alternatore standard con telaio ad A

Immagazzinamento del carburante

  • Serbatoio del combustibile da 8 ore a parete singola

Informazioni generali

  • Pre-verniciatura motore e alternatore, giallo Caterpillar

DE400 GC (50 Hz) Attrezzatura a richiesta

Aria, raffreddamento e scarico

  • Kit a gomito da 6"
  • Filtro dell'aria a doppio elemento
  • Adattatore di scarico da 5-6"
  • Silenziatore tettuccio
  • Kit a gomito da 5"
  • Kit a gomito da 6"
  • Silenziatore da 6" - con attenuazione da 25 dBA
  • Silenziatore da 5" - con attenuazione da 10 dBA
  • Filtro dell'aria a singolo stadio
  • Senza silenziatore

Requisiti dell'alternatore

  • IP standard @ 21 FUW Telaio ad A
  • Riscaldatore ambiente

Tensione di alimentazione ausiliaria

  • 240V

Certificazione

  • Certificazione Australia, CIS, Gulf
  • Certificato di conformità 13

Interruttore di circuito

  • Interruttore di circuito a 3 poli a 800 A
  • Lucchetto per l'interruttore di circuito
  • Interruttore di circuito a 4 poli a 630 A
  • Interruttore di circuito a 4 poli a 1.250 A
  • Interruttore di circuito a 3 poli a 630 A
  • Interruttore di circuito a 4 poli a 800 A
  • Sovraccarico tramite interruttore allarme sull'interruttore
  • Collegamento a terra del neutro
  • Interruttore di circuito a 3 poli a 1.250 A
  • Contatti ausiliari
  • Disinnesto della derivazione

Cofanatura

  • Cofanatura Cat GC

Immagazzinamento del carburante

  • Arresto per livello di combustibile basso
  • Allarmi livello combustibile
  • Allarme per livello di combustibile basso
  • Serbatoio a parete singola con contenimento 01
  • Allarme per livello di combustibile elevato
  • Serbatoio del combustibile da 8 ore a doppia parete

Comando del gruppo elettrogeno

  • Cellulare PLG 4G E
  • Display della temperatura dell'olio
  • Riscaldatore del liquido di raffreddamento
  • Caricabatteria
  • Pacchetto standby (riscaldatore intelligente dell'acqua delle camicie, caricabatterie)
  • Cellulare PLG 4G U
  • Potenziometro di regolazione della tensione
  • Allarme bassa temperatura del liquido di raffreddamento
  • Potenziometro di regolazione della velocità
  • PLG Ethernet
  • Batteria

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Scopri il confronto tra DE400 GC (50 Hz) e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Galleria multimediale

Gruppo elettrogeno diesel DE400 GC posteriore destro

Gruppo elettrogeno diesel DE400 GC posteriore sinistro

Gruppo elettrogeno diesel DE400 GC anteriore destro

Gruppo elettrogeno diesel DE400 GC anteriore sinistro

Cofanatura del DE400 GC, anteriore sinistra

Cofanatura del DE400 GC, anteriore destra

Cofanatura del DE400 GC, posteriore destra

Cofanatura del DE400 GC, posteriore sinistra

Gruppo elettrogeno diesel DE400 GC posteriore destro
Gruppo elettrogeno diesel DE400 GC posteriore sinistro
Gruppo elettrogeno diesel DE400 GC anteriore destro
Gruppo elettrogeno diesel DE400 GC anteriore sinistro
Cofanatura del DE400 GC, anteriore sinistra
Cofanatura del DE400 GC, anteriore destra
Cofanatura del DE400 GC, posteriore destra
Cofanatura del DE400 GC, posteriore sinistra

360 View

Partecipa al tour virtuale interattivo del prodotto per esplorare le grandi caratteristiche e i vantaggi del DE400 GC (50 Hz).

Avvia tour del DE400 GC (50 Hz)
close