DE220 GC (50 HZ) C7.1 | Generatore diesel 217 kVA

Gruppi elettrogeni diesel DE220 GC (50 Hz)

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza nominale massima
217 kVA
217 kVA
Potenza nominale minima
217 kVA
217 kVA
Strategia delle emissioni/del combustibile
Non regolamentato
Non regolamentato

Descrizione generale

Gruppi elettrogeni diesel da 217 kVA

Generando un'alimentazione affidabile da 217 kVA a 50 Hz, i nostri gruppi elettrogeni diesel DE220 GC sono concepiti per soddisfare i requisiti di risposta transitori della norma ISO 8528-5.

Vantaggi

Risparmio fino a 18% Spazio di installazione

Richiedo meno spazio per l'installazione; lascia più spazio per le operazioni continue

Registra fino a 250 eventi

Il quadro di comando della rete automatica GCCP fornisce l'accesso agli allarmi cronologici e alle spie di funzionamento

Tetto monopezzo, inclinato 1° Impedisce l'accumulo di acqua

Cofanatura progettata per essere impermeabile per offrire affidabilità e durata

Caratteristiche tecniche di DE220 GC (50 Hz)

Potenza nominale massima 217 kVA 217 kVA
Potenza nominale minima 217 kVA 217 kVA
Strategia delle emissioni/del combustibile Non regolamentato Non regolamentato
Tensione Da 380 a 415 V Da 380 a 415 V
Frequenza 50 Hz 50 Hz
Velocità 1.500 giri/min 1.500 giri/min
Ciclo di lavoro Standby Standby
Modello motore C7.1 I-6, diesel a 4 tempi C7.1 I-6, diesel a 4 tempi
Foro 4.1 pollici 105 mm
Corsa 5.3 pollici 135 mm
Cilindrata 427.8 in³ 7 l
Rapporto di compressione 16.0:1 16.0:1
Aspirazione Turbocompressore, con scambiatore di calore di carica aria-aria Turbocompressore, con scambiatore di calore di carica aria-aria
Impianto di alimentazione In linea In linea
Tipo di regolatore Meccanico Meccanico
Lunghezza - Massima 130.9 pollici 3325 mm
Larghezza - Massima 44.6 pollici 1134 mm
Altezza - Massima 65.6 pollici 1666 mm
Peso a secco - Gruppo elettrogeno (massimo) 4261.5 lb 1933 kg

DE220 GC (50 Hz) Attrezzatura standard

Motore

  • C7.1, diesel in linea da 6 cilindri, a 4 tempi

Quadri di comando

  • GCCP 1.1

Cofanatura

  • Cofanatura Cat GC

Alternatore

  • Alternatore standard con telaio ad A

Regolatore

  • Regolatore meccanico

Immagazzinamento del carburante

  • Serbatoio del combustibile da 8 ore a parete singola

Aria, raffreddamento e scarico

  • Silenziatore cofanatura

Informazioni generali

  • Pre-verniciatura motore e alternatore, giallo Caterpillar

DE220 GC (50 Hz) Attrezzatura a richiesta

Certificazione

  • Certificato di conformità
  • Certificazione Australia, CIS, Gulf

Tensione di alimentazione ausiliaria

  • 120 V

Requisiti dell'alternatore

  • Riscaldatore ambiente

Immagazzinamento del carburante

  • Serbatoio del combustibile da 8 ore a doppia parete
  • Allarme per livello di combustibile elevato
  • Allarme per livello di combustibile basso
  • Arresto per livello di combustibile basso
  • Serbatoio a parete singola con contenimento

Comando del gruppo elettrogeno

  • Dispersione verso terra
  • Contatti privi di tensione per allarme comune
  • Contatti privi di tensione per il funzionamento del gruppo elettrogeno
  • Caricabatteria
  • Allarme acustico montato su pannello
  • Guasto a terra
  • Arresto di emergenza con chiave
  • Dispositivo di comunicazione USB a RS485
  • Riscaldatore del liquido di raffreddamento
  • Arresto per livello di liquido di raffreddamento basso
  • Batteria
  • Pacchetto standby (riscaldatore intelligente dell'acqua delle camicie, caricabatterie)

Interruttore di circuito

  • Interruttore di circuito a 4 poli a 200 A
  • Interruttore di circuito a 4 poli a 250 A
  • Interruttore di circuito a 3 poli a 630 A
  • Interruttore di circuito a 3 poli a 200 A
  • Interruttore di circuito a 3 poli a 250 A
  • Interruttore di circuito a 4 poli a 400 A
  • Interruttore di circuito a 4 poli a 630 A
  • Lucchetto per l'interruttore di circuito
  • Collegamento a terra del neutro
  • Sovraccarico tramite interruttore allarme sull'interruttore

Prove e imballaggio

  • Report test PGS con fattore di potenza 1,0
  • Report test PGS @ 0,8PF

Certificazioni a livello globale

  • Certificazione per CIS

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Scopri il confronto tra DE220 GC (50 Hz) e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Galleria multimediale

DE220GC

DE220GC

DE220GC

DE220GC

DE220GC
DE220GC
DE220GC
DE220GC

360 View

Partecipa al tour virtuale interattivo del prodotto per esplorare le grandi caratteristiche e i vantaggi del DE220 GC (50 Hz).

Avvia tour del DE220 GC (50 Hz)
close