C18 (60 Hz) | Generatore diesel da 455-600 kW

Gruppi elettrogeni diesel C18 (60 Hz)

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza nominale massima
600 ekW
600 ekW
Potenza nominale minima
455 ekW
455 ekW
Strategia delle emissioni/del combustibile
Certificazione U.S. EPA, Tier 2
Certificazione U.S. EPA, Tier 2

Descrizione generale

Gruppo elettrogeno diesel 455 - 600 ekW

I gruppi elettrogeni diesel C18 sono realizzati per soddisfare i requisiti di applicazioni critiche, in standby e primarie. Generando un'alimentazione affidabile da 455 a 600 ekW a 60 Hz, soddisfano i requisiti di risposta transitori della norma ISO 8528-5 ed è costruito per accettare il carico nominale al 100% in un colpo solo. I motori hanno la certificazione U.S. EPA solo per uso stazionario di emergenza (standard sulle emissioni equivalente a Tier 2 per motori non stradali), strategia delle emissioni/del combustibile.

Vantaggi

Maggiore di 15% kW/m2

Fino a 55% Riduzione delle emissioni nocive

Richiede meno spazio per l'installazione

Integrato Cat® Product Link™ Sistema di controllo

  • Monitora parametri operativi e condizioni gruppo elettrogeno
  • Monitoraggio prestazioni e utilizzo gruppo elettrogeno

Caratteristiche tecniche di C18 (60 Hz)

Potenza nominale massima 600 ekW 600 ekW
Potenza nominale minima 455 ekW 455 ekW
Strategia delle emissioni/del combustibile Certificazione U.S. EPA, Tier 2 Certificazione U.S. EPA, Tier 2
Tensione Da 208 a 600 Volt Da 208 a 600 Volt
Frequenza 60 Hz 60 Hz
Velocità 1.800 giri/min 1.800 giri/min
Ciclo di lavoro Standby, primaria Standby, primaria
Modello motore C18 ATAAC, I-6, diesel a 4 tempi raffreddato ad acqua C18 ATAAC, I-6, diesel a 4 tempi raffreddato ad acqua
Foro 5.71 pollici 145 mm
Corsa 7.2 pollici 183 mm
Cilindrata 1106.4 l 18.1 in³
Rapporto di compressione 14.5:1 14.5:1
Aspirazione Post-refrigeratore aria-aria Post-refrigeratore aria-aria
Impianto di alimentazione Iniezione unitaria elettronica Iniezione unitaria elettronica
Tipo di regolatore Adem™A4 Adem™A4
Lunghezza - Massima 5550 pollici 218.5 mm
Larghezza - Massima 80.9 pollici 2056 mm
Altezza - Massima 107.8 pollici 2737 mm

C18 (60 Hz) Attrezzatura standard

Aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Turbocompressore
  • Filtro dell'aria per impieghi normali
  • Massa radiante del postrefrigeratore

Raffreddamento

  • Liquido di raffreddamento a lunga durata Caterpillar
  • Comando della ventola e trasmissione dell'alternatore di carica della batteria
  • Tubazione di scarico del liquido di raffreddamento con valvola
  • Radiatore e ventola di raffreddamento con protezione
  • Gruppo radiatore

Scarico

  • Uscita della flangia di scarico

Sistema di scarico

  • Guarnizioni flessibili di scarico in acciaio inossidabile, parapioggia e flangia di scarico SAE per utilizzo da parte del cliente; spedizione separata

Impianto di alimentazione

  • Serbatoio del combustibile gruppo elettrogeno aperto 8 ore standard

Combustibile

  • Filtri del combustibile secondari
  • Pompa di adescamento del combustibile
  • Filtro del combustibile primario con separatore dell'acqua integrale

Generatore e accessori

  • Si adatta perfettamente alle caratteristiche prestazionali e di uscita dei motori Cat
  • Pannello ausiliario del cablaggio a bassa tensione (CA/CC)
  • Quadro elettrico, IP22
  • Generatore con telaio A - protezione IP21
  • Regolatore di tensione integrato (IVR, Integrated Voltage Regulator)
  • Opzione dell'interruttore di circuito obbligatoria, IEC, 3 poli, montaggio in quadro elettrico
  • Regolatore di tensione integrato (IVR, Integrated Voltage Regulator)

Generatore

  • Protezione IP23
  • Si adatta perfettamente alle caratteristiche prestazionali e di uscita dei motori Cat
  • Il modulo di regolazione del carico consente una riduzione del carico sul motore e migliore l'accettazione del carico e il tempo di recupero

Terminazione di potenza

  • Barra di contatto

Sistema di controllo

  • GCCP 1.2

Sistema di regolazione

  • Regolatore elettronico Cat (ADEM A4)

Pannello di controllo

  • Dispositivo di controllo del gruppo elettrogeno EMCP 4

Sistema di lubrificazione

  • Olio lubrificante
  • Valvole di scarico dell'olio

Sistema di supporto

  • Isolanti antivibrazioni lineari bloccati tra base e gruppo elettrogeno, include disposizioni di sollevamento e punti di terminazione per le tubazioni del liquido di raffreddamento e dello scarico dell'olio lubrificante

Montaggio

  • Isolanti antivibrazioni in gomma

Avviamento/carica

  • Batteria da 24 V con rack e cavi
  • Motorino di avviamento a 24 V
  • Batterie

Informazioni generali

  • Pre-verniciatura motore e alternatore, giallo Caterpillar
  • Vernice - Giallo Caterpillar tranne su longheroni e radiatori in nero lucido

C18 (60 Hz) Attrezzatura a richiesta

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria a singolo elemento
  • Filtro dell'aria a doppio elemento

Scarico

  • Silenziatori industriali, residenziali, per applicazioni critiche

Generatore

  • Generatori Premium e sovradimensionati
  • Eccitazione: [ ] Eccitazione del magnete permanente (PM, Permanent Magnet) [ ] Eccitato internamente (IE, Internally Excited)
  • Riscaldatore anticondensa

Terminazione di potenza

  • Interruttori di circuito, omologati UL
  • Interruttori di circuito, conformi a IEC

Interruttori di circuito

  • Interruttori di circuito 3 poli (valore nominale 100% IEC) - motorizzati
  • Interruttori di circuito 4 poli (valore nominale 100% IEC) - motorizzati
  • Disinnesto della derivazione per interruttore IEC
  • Morsettiera per alimentazione
  • Contatti ausiliari interruttore di circuito (IEC)
  • Interruttori di circuito 3 poli (valore nominale 100% IEC) - montati su pacchetto
  • Dispositivo interruttore di circuito con chiusura con lucchetto
  • Interruttori di circuito 4 poli (valore nominale 100% IEC) - montati su pacchetto

Quadri di comando

  • Software per il monitoraggio a distanza
  • Modulo di condivisione del carico
  • Moduli avvisatore locale e remoto
  • GCCP 1.2, GCCP 1.5
  • Modulo I/O digitale

Sistema di controllo

  • Moduli allarme locali
  • Contatto privo di tensione
  • Avvisatore acustico di allarme locale
  • Modulo avvisatore da remoto
  • Display della temperatura dell'olio
  • Dispositivi di protezione: relè guasto di terra - relè guasto dispersione verso terra - arresto per sovraccarico tramite interruttore - allarme per livello di combustibile basso - arresto per livello di combustibile basso - allarme per livello di combustibile elevato - sensore del livello del combustibile
  • GCCP 1.5

Sistema di raffreddamento

  • Allarme bassa temperatura del liquido di raffreddamento
  • Flangia del condotto del radiatore

Cofanature

  • Cofanature insonorizzate

Avviamento/carica

  • Riscaldatore dell'acqua delle camicie
  • Caricabatterie
  • Sistema di avviamento per impieghi gravosi
  • Batterie sovradimensionate
  • Alternatore di carica

Sistema di scarico

  • Flange GP 8 e 10 pollici
  • Kit a gomito 8 e 10 pollici
  • Silenziatore montato su motore
  • Silenziatori 10, 25 e 35 end in/end out
  • Protezioni del collettore e del turbocompressore

Impianto di alimentazione

  • Pompa di mandata del combustibile manuale
  • Sistema di mandata del combustibile
  • Serbatoio del combustibile a parete doppia integrata

Informazioni generali

  • Cofanatura insonorizzata, con protezione da agenti atmosferici e temperature ambiente elevate
  • Serbatoi del combustibile integrati e con vasca sottostante a doppia parete omologati UL
  • Certificazione CSA
  • Interruttori di trasferimento automatici (ATS)
  • Le seguenti opzioni si basano su configurazioni locali e di prodotto:
  • Serbatoi del combustibile con vasca sottostante a parete singola o doppia
  • Certificato di conformità EU (CE)
  • Certificato di conformità CEE
  • Allestimento UL 2200
  • Serbatoi del combustibile integrati a parete singola o doppia
  • Certificazione antisismica per i seguenti codici edifici: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • Base stretta, larga o a slitta
  • Cofanature: insonorizzate, con protezione da agenti atmosferici

Generatore e accessori

  • Riscaldatori ambiente
  • Generatore CIP con telaio A
  • Eccitazione del magnete permanente (PMG)
  • Generatore con telaio LC
  • Generatore sovradimensionato con telaio A
  • Protezione ingresso
  • Generatore CIP con telaio LC
  • Generatori sovradimensionati con telaio LC

Sistema di lubrificazione

  • Pompa di estrazione manuale

Avviamento e carica

  • Sezionatore della batteria
  • Riscaldatori dell'acqua della camicia
  • Caricabatterie 5 A

Scopri il confronto tra C18 (60 Hz) e prodotti spesso oggetto di paragone.

Galleria multimediale

C18, vista posteriore destra

C18, vista posteriore sinistra

C18, vista anteriore destra

C18, vista anteriore sinistra

Cofanatura

Cofanatura

C18, vista posteriore destra
C18, vista posteriore sinistra
C18, vista anteriore destra
C18, vista anteriore sinistra
Cofanatura
Cofanatura

360 View
360 View