C4.4 (60 Hz) | Generatore diesel da 36-60 kW

Gruppi elettrogeni diesel C4.4 (60 Hz)

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza nominale massima
60 ekW
60 ekW
Potenza nominale minima
36 ekW
36 ekW
Strategia delle emissioni/del combustibile
Certificazione U.S. EPA, Tier 3
Certificazione U.S. EPA, Tier 3

Descrizione generale

Gruppo elettrogeno diesel 36 - 60 ekW

Generando un'alimentazione affidabile da 36 a 60 ekW a 60 Hz, i nostri gruppi elettrogeni diesel C4.4 sono concepiti per soddisfare i requisiti di risposta transitori della norma ISO 8528-5. Tutti i gruppi elettrogeni C4.4 sono conformi agli standard sulle emissioni EPA per l'uso stazionario di emergenza (Tier 3).

Vantaggi

Adatto per Ambienti complessi e di test

Affidabilità testata per min. 500 Ore

Garantisce di poter contare sull'alimentazione d'emergenza quando necessario

Ottimizzato per 5% Minore consumo di combustibile

Tempi di funzionamento più lunghi tra i rifornimenti; costi di esercizio ridotti

Caratteristiche tecniche di C4.4 (60 Hz)

Potenza nominale massima 60 ekW 60 ekW
Potenza nominale minima 36 ekW 36 ekW
Strategia delle emissioni/del combustibile Certificazione U.S. EPA, Tier 3 Certificazione U.S. EPA, Tier 3
Tensione Da 208 a 600 Volt Da 208 a 600 Volt
Frequenza 60 Hz 60 Hz
Velocità 1.800 giri/min 1.800 giri/min
Ciclo di lavoro Standby, primaria Standby, primaria
Modello motore C4.4, diesel in linea a 4, 4 tempi C4.4, diesel in linea a 4, 4 tempi
Foro 4.13 pollici 105 mm
Corsa 5 pollici 127 mm
Cilindrata 268.5 pollici 4.4 l
Rapporto di compressione 18.2:1 18.2:1
Aspirazione Con turbocompressore Con turbocompressore
Impianto di alimentazione Elettronico (regolabile) Elettronico (regolabile)
Tipo di regolatore Adem™A4 Adem™A4
Lunghezza - Massima 75.8 pollici 1925 mm
Larghezza - Massima 44.1 pollici 1120 mm
Altezza - Massima 53.6 pollici 1361 mm

C4.4 (60 Hz) Attrezzatura standard

Certificati

  • Certificazioni IBC antisismica e sulle forze eoliche

Sistema di carica

  • Caricabatterie NFPA UL10A 120 V CA

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria
  • Filtro dell'aria a cartuccia

Interruttori di circuito

  • Scatola secondo interruttore di circuito
  • 3 poli con valore nominale 100%
  • Morsettiera per alimentazione
  • Interruttori (valore nominale 100% UL)

Pannello di controllo

  • 1000028996

Sistema di scarico

  • Tubo di instradamento, guarnizioni, parapioggia e flangia di scarico SAE per utilizzo da parte del cliente - spedizione separata

Impianto di alimentazione

  • Serbatoio del combustibile gruppo aperto/base in dotazione, base a struttura in acciaio con serbatoio del combustibile integrato da 8 ore

Sistema di raffreddamento

  • Tubazione di scarico del liquido di raffreddamento con valvola
  • Radiatore e ventola di raffreddamento con protezioni
  • Comando della ventola e trasmissione dell'alternatore di carica della batteria
  • Liquido di raffreddamento a lunga durata Caterpillar
  • Parasassi radiatore

Generatore

  • 12 conduttori

Sistema di regolazione

  • Sistema di regolazione meccanico ed elettrico - a seconda del modello

Sistema di lubrificazione

  • Tubazione di scarico dell'olio con valvola
  • Olio lubrificante

Quadri di comando

  • Allarme bassa temperatura del liquido di raffreddamento WCA1
  • Arresto per livello del liquido di raffreddamento basso WSS1
  • I circuiti FSS di allarme per livello di combustibile basso e pannello indicatore sono richiesti quando è selezionato il serbatoio su base secondaria
  • Il pacchetto NFPA110 include:
  • Allarme acustico montato su pannello PAA1
  • A seconda dell'applicazione potrebbero essere necessari un riscaldatore liquido di raffreddamento, un avvisatore da remoto o un test del fattore di potenza 0,8
  • Indicatore e trasmettitore temperatura dell'olio
  • Caricabatteria NFPA PBC10NU
  • Relè guasti di terra
  • Modulo I/O discreto
  • Contatti privi di tensione per il funzionamento del gruppo elettrogeno e allarme comune
  • Allarme acustico
  • Pulsante di arresto di emergenza a distanza
  • Modulo avvisatore da remoto
  • Allarme bassa temperatura del liquido di raffreddamento
  • Dispositivi di protezione:
  • Arresto per sovraccarico tramite interruttore
  • Lettura del livello di carburante
  • Arresto per livello di liquido di raffreddamento basso

Informazioni generali

  • Pre-verniciatura motore e alternatore, giallo Caterpillar

Sistema di avviamento/carica

  • Batteria da 24 V con rack e cavi
  • Batterie

C4.4 (60 Hz) Attrezzatura a richiesta

Certificati

  • Certificazioni IBC antisismica e sulle forze eoliche

Sistema alternatore

  • Avvolgimento ausiliario telaio R

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria a cartuccia

Sistema di carica

  • Caricabatterie NFPA UL10A 120 V CA

Interruttori di circuito

  • 3 poli con valore nominale 100%
  • Interruttori (valore nominale 100% UL)
  • Scatola secondo interruttore di circuito
  • Morsettiera per alimentazione

Quadri di comando

  • Modulo I/O discreto
  • Modulo avvisatore da remoto
  • Pulsante di arresto di emergenza a distanza
  • Dispositivi di protezione: allarme per bassa temperatura del liquido di raffreddamento - arresto per basso livello del liquido di raffreddamento - rilevamento del livello del combustibile - arresto per sovraccarico tramite interruttore
  • Relè guasti di terra
  • Allarme acustico
  • Indicatore e trasmettitore temperatura dell'olio
  • Contatti privi di tensione per il funzionamento del gruppo elettrogeno e allarme comune
  • Il pacchetto NFPA110 include: i circuiti FSS di allarme per livello di combustibile basso e pannello indicatore sono richiesti quando è selezionato il serbatoio su base secondaria - arresto per livello del liquido di raffreddamento basso WSS1 - allarme bassa temperatura del liquido di raffreddamento WCA1 - avviso acustico montato su pannello PAA1 - caricabatterie PBC10NU NFPA - A seconda dell'applicazione potrebbero essere necessari un riscaldatore liquido di raffreddamento, un avvisatore da remoto o un test del fattore di potenza 0,8

Elementi scaldanti

  • Riscaldatore del liquido di raffreddamento
  • Riscaldatore della batteria
  • Riscaldatore anticondensa
  • Riscaldatore della coppa dell'olio
  • Riscaldatore dell'acqua delle camicie
  • Cablaggio riscaldatore ambiente tettuccio

Sistema di raffreddamento

  • Flangia di transizione radiatore

Cofanature

  • Finestra di ispezione sul pannello
  • Arresto di emergenza esterno
  • Cofanatura insonorizzata, livello 2
  • Cofanatura impermeabile
  • Cofanatura insonorizzata, livello 1

Impianto di alimentazione

  • Contenimento di riempimento di 5 galloni
  • Montante serbatoio
  • Serbatoi del combustibile su base secondaria da 209 e 394 galloni
  • Tubo di sfiato di emergenza
  • Contenimento delle fuoriuscite di 5 galloni

Sistema di supporto

  • Isolanti antivibrazioni sismiche

Test

  • Report test generatore
  • Report test PGS con fattore di potenza 0,8
  • Test in fabbrica di 4 ore
  • Report test PGS con fattore di potenza 1,0

Sistema di scarico

  • Sistemi silenziatore da 10, 25 e 35 dBA
  • Kit di montaggio silenziatore in posizione aerea

Generatori

  • Generatore ad eccitazione del magnete permanente (PMG)

Scopri il confronto tra C4.4 (60 Hz) e prodotti spesso oggetto di paragone.

Galleria multimediale

C4.4, vista posteriore destra

C4.4, vista posteriore sinistra

C4.4, vista anteriore destra

C4.4, vista posteriore sinistra

Cofanatura

Cofanatura

C4.4, vista posteriore destra
C4.4, vista posteriore sinistra
C4.4, vista anteriore destra
C4.4, vista posteriore sinistra
Cofanatura
Cofanatura

360 View
360 View