C1.1 (60 Hz) | Generatore diesel da 8-8,8 kW

Gruppi elettrogeni diesel C1.1 (60 Hz)

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza nominale massima
8,8 ekW
8,8 ekW
Potenza nominale minima
8,0 ekW
8,0 ekW
Strategia delle emissioni/del combustibile
Equivalente R96/EUIIIa
Equivalente R96/EUIIIa

Descrizione generale

Gruppo elettrogeno diesel 8 - 8,8 ekW

Generando un'alimentazione affidabile da 8.0 a 8,8 ekW a 60 Hz, i nostri gruppi elettrogeni diesel C1.1 sono concepiti per soddisfare i requisiti di risposta transitori della norma ISO 8528-5. Tutti i gruppi elettrogeni C1.1 sono conformi alle norme sulle emissioni R96/EUIIIa.

Vantaggi

Oltre 1.000 ore Ore di funzionamento continuo

Connettività remota 24/7/365 Monitoraggio

L'opzione Cat Connect garantisce che il gruppo elettrogeno sia sempre pronto per l'avvio e funzioni come previsto

Testati per Ambienti estremi

Caratteristiche tecniche di C1.1 (60 Hz)

Potenza nominale massima 8,8 ekW 8,8 ekW
Potenza nominale minima 8,0 ekW 8,0 ekW
Strategia delle emissioni/del combustibile Equivalente R96/EUIIIa Equivalente R96/EUIIIa
Tensione Da 110 a 480 V Da 110 a 480 V
Frequenza 60 Hz 60 Hz
Velocità 1.800 giri/min 1.800 giri/min
Ciclo di lavoro Standby, primaria Standby, primaria
Modello motore C1.1, 4 cilindri in linea, diesel a 4 tempi C1.1, 4 cilindri in linea, diesel a 4 tempi
Foro 3 pollici 77 mm
Corsa 3.2 pollici 81 mm
Cilindrata 69 in³ 1.1 l
Rapporto di compressione 23.0:1 23.0:1
Aspirazione Ad aspirazione naturale Ad aspirazione naturale
Impianto di alimentazione Iniezione indiretta Iniezione indiretta
Tipo di regolatore Meccanico Meccanico
Lunghezza - Massima 55.1 pollici 1400 mm
Larghezza - Massima 24.4 pollici 620 mm
Altezza - Massima 39.2 pollici 996 mm

C1.1 (60 Hz) Attrezzatura standard

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria per impieghi normali con elemento monouso

Pannello di controllo

  • GCCP 1.3

Sistema di raffreddamento

  • Tubazione di scarico del liquido di raffreddamento con valvola
  • Liquido di raffreddamento a lunga durata Caterpillar
  • Radiatore e ventola di raffreddamento con protezioni
  • Comando della ventola e trasmissione dell'alternatore di carica della batteria

Sistema di scarico

  • Tubo di instradamento, guarnizioni, parapioggia e flangia di scarico SAE per utilizzo da parte del cliente. Spedizione separata

Impianto di alimentazione

  • Base a struttura in acciaio con serbatoio del combustibile integrato da 8 ore
  • Serbatoio del combustibile gruppo aperto/base in dotazione

Generatori e relativi accessori

  • 12 conduttori
  • Protezione IP23
  • Pannello ausiliario del cablaggio a bassa tensione (CA/CC)
  • Interruttore di circuito, IEC, 3 poli, montato nel pannello della torre
  • Regolatore di tensione (rilevamento monofase)
  • Pannello torre, IP22, ingresso cavo inferiore

Sistema di regolazione

  • Sistema di regolazione meccanica

Sistema di lubrificazione

  • Olio lubrificante
  • Tubazione di scarico dell'olio con valvola

Sistema di supporto

  • Include disposizioni di sollevamento e punti di terminazione per il liquido di raffreddamento
  • Isolanti antivibrazioni lineari bloccati tra base e gruppo elettrogeno

Sistema di avviamento/carica

  • Batteria da 12 V con rack e cavi

Informazioni generali

  • Pre-verniciatura motore e alternatore, giallo Caterpillar

C1.1 (60 Hz) Attrezzatura a richiesta

Opzioni alternatore

  • Protezione isolamento perimetrale

Certificati

  • Aggiornamento europeo a gruppo STD per certificazione CE
  • Certificazione globale per CIS

Interruttori di circuito

  • Dispositivo interruttore con chiusura con lucchetto
  • Interruttore di circuito a 4 poli

Pannello di controllo

  • Caricabatteria
  • Contatti privi di tensione per allarme comune
  • Contatti privi di tensione per il funzionamento del gruppo elettrogeno
  • Arresto di emergenza con chiave
  • GCCP 1.3

Sistema di raffreddamento

  • Riscaldatore del liquido di raffreddamento

Cofanature

  • Punto di sollevamento singolo per cofanatura
  • Cofanatura insonorizzata (GALV)

Impianto di alimentazione

  • Controllo mandata del combustibile
  • Piedini di base
  • Intervallo di manutenzione esteso di 1.000 ore
  • Base a slitta per cofanature
  • Base a slitta per gruppi aperti
  • Serbatoio del combustibile a doppia camera DEFRA
  • Allarme per livello di combustibile basso

Opzioni di montaggio

  • Rimozione silenziatore industriale
  • Rimozione della batteria
  • Kit di installazione silenziatore

Test e ispezione speciali

  • Report test PGS con fattore di potenza 1,0

Informazioni generali

  • Parasassi radiatore
  • Imballaggio - gruppo con tettuccio
  • Imballaggio - gruppo compatto

Scopri il confronto tra C1.1 (60 Hz) e prodotti spesso oggetto di paragone.

Galleria multimediale

Cofanatura

Gruppo elettrogeno C1.1, vista posteriore sinistra

Gruppo elettrogeno C1.1, vista posteriore destra

Gruppo elettrogeno C1.1, vista anteriore destra

Gruppo elettrogeno C1.1, vista anteriore sinistra

Cofanatura

Cofanatura
Gruppo elettrogeno C1.1, vista posteriore sinistra
Gruppo elettrogeno C1.1, vista posteriore destra
Gruppo elettrogeno C1.1, vista anteriore destra
Gruppo elettrogeno C1.1, vista anteriore sinistra
Cofanatura

360 View
360 View