Gruppo elettrogeno diesel 1.230-1.500 kW | 3512B (60 HZ)

Gruppi elettrogeni diesel 3512B (60 Hz) 1.500 kW con pacchetto aggiornabile

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza nominale in standby
1.500/1.400 kW
1.500/1.400 kW
Potenza nominale di adescamento
1.360/1.275 kW
1.360/1.275 kW
Strategia delle emissioni/del combustibile
Basso consumo di combustibile, basse emissioni
Basso consumo di combustibile, basse emissioni

Descrizione generale

Gruppo elettrogeno diesel 1.230 - 1.500 ekW

I nostri gruppi elettrogeni diesel industriali producono energia affidabile da 1.230 a 1.500 kW a 60 Hz. I gruppi elettrogeni diesel 3512B vengono costruiti per offrire soluzioni di potenza continua alimentare aziende e generare potenza di standby ed emergenza. I motori diesel possono essere messi in parallelo e soddisfano i requisiti delle applicazioni primarie. Abbiamo realizzato ognuno di essi in conformità ai requisiti di risposta transitori della norma ISO 8528-5 e per accettare il carico nominale al 100% in un colpo solo. I generatori Cat® sono disponibili nelle configurazioni di bassi consumi e basse emissioni di combustibili.
DOMANDE FREQUENTI
D. Possiamo usare il combustibile HVO (olio vegetale idrogenato) in questo generatore per aiutare a raggiungere i nostri obiettivi di sostenibilità?
R. Sì, il modello 3512B può bruciare HVO per aiutare a ridurre le emissioni.
D. Il generatore Cat soddisfa i requisiti di avviamento in 10 secondi?
R. Sì, con la giusta configurazione i nostri generatori sono in grado di avviarsi in 10 secondi per soddisfare le esigenze di emergenza o i requisiti del cliente.
D. Questo generatore rispetta le linee guida ISO 8528?
R. Sì, il modello 3512B, come tutti i nostri generatori, è testato secondo gli stadi di carico prescritti nella norma ISO 8528, Parte 5.
D. Questo generatore è rumoroso?
R. Offriamo un ampio numero di opzioni per l'insonorizzazione, inclusi i silenziatori e le cofanature insonorizzate per molti nostri generatori per ridurre i livelli di db(A).
D. Dove è possibile ottenere le parti di ricambio per un generatore Cat?
R. I ricambi sono disponibili presso i dealer Cat in oltre 200 Paesi in tutto il mondo.

Vantaggi

Fornito

- I generatori Cat® sono sistemi di alimentazione completamente integrati che offrono potenza continua per i datacenter, gli ospedali o qualsiasi altro luogo che richiede potenza affidabile.

Ore di funzionamento globali

- Tecnologie all'avanguardia per gruppi elettrogeni

- Il BMEP è inferiore del 18% rispetto ad altri marchi, il che significa che il generatore Cat fornisce durata e capacità di carico in blocco superiori

Inferiore ad altri marchi

- Supporto mondiale con 1.800 dealer operativi in 200 paesi. Supporto post-vendita esteso, con contratti di manutenzione e riparazione.

Caratteristiche tecniche di 3512B (60 Hz) 1.500 kW con pacchetto aggiornabile

Potenza nominale in standby 1.500/1.400 kW 1.500/1.400 kW
Potenza nominale di adescamento 1.360/1.275 kW 1.360/1.275 kW
Strategia delle emissioni/del combustibile Basso consumo di combustibile, basse emissioni Basso consumo di combustibile, basse emissioni
Tensione Da 380 a 480 Volt Da 380 a 480 Volt
Frequenza 60 Hz 60 Hz
Velocità 1.800 giri/min 1.800 giri/min
Ciclo di lavoro Alimentazione di standby, applicazioni critiche, energia primaria, continua Alimentazione di standby, applicazioni critiche, energia primaria, continua
Potenza nominale massima 1.500 kW 1.500 kW
Potenza nominale minima 1.230 kW 1.230 kW
Modello motore 3512B TA, V-12, diesel a 4 tempi raffreddato ad acqua 3512B TA, V-12, diesel a 4 tempi raffreddato ad acqua
Foro 6.69 pollici 170 mm
Corsa 7.48 pollici 190 mm
Cilindrata 51.8 in³ 3161.03 l
Rapporto di compressione 14,0:1 Standard 15,5:1 HD 14,0:1 Standard 15,5:1 HD
Aspirazione TA TA
Impianto di alimentazione Iniezione unitaria elettronica Iniezione unitaria elettronica
Tipo di regolatore ADEM™ A3 ADEM™ A3
Lunghezza - Massima 207.8 pollici 5279 mm
Larghezza - Massima 90 pollici 2286 mm
Altezza - Massima 94.9 pollici 2409 mm
Peso a secco - Gruppo elettrogeno (minimo) 24297 lb 11021 kg
Peso a secco - Gruppo elettrogeno (massimo) 24959 lb 11321 kg

3512B (60 Hz) 1.500 kW con pacchetto aggiornabile Attrezzatura standard

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria, elemento singolo a cartuccia con indicatore di manutenzione

Sistema di controllo

  • Misuratore CA a vero valore efficace, trifase, precisione +/-2%

Pannello di controllo

  • V CC
  • Funzionamento a 24 V CC
  • kVA (per fase, media e percentuale)
  • Timer di raffreddamento motore
  • Temperatura del liquido di raffreddamento
  • kW-hr (totali)
  • Amperaggio (per fase e media)
  • Sovrafrequenza/sottofrequenza (81 o/u)
  • Descrizione degli allarmi/eventi
  • Collegamento dati modulo accessori
  • Conferma allarmi
  • Avviso / spegnimento con indicatori LED comuni per:
  • Comando di funzionamento automatico/avviamento/arresto
  • Comandi:
  • Mancato avviamento (avviamento troppo veloce)
  • Montato sul generatore - rivolto verso la parte posteriore
  • kVAr (per fase, media e percentuale)
  • kVAr-hr (totali)
  • Potenza reattiva inversa (kVAr) (32RV)
  • Volt (L-L e L-N)
  • Collegamento dati modulo avvisatore di serie
  • 4 uscite relè programmabili (Modulo A)
  • Prova spie
  • Ore di funzionamento
  • Sovracorrente (50/51)
  • kW (per fase, media e percentuale)
  • Comunicazioni:
  • 6 ingressi digitali programmabili
  • Giri/min
  • Avvio ciclo motore
  • 2 uscite relè programmabili (Modulo C)
  • Il regolatore di tensione integrato (IVR, Integrated Voltage Regulator) include funzionalità di statismo reattivo, rilevamento di tensione trifase
  • Temperatura del liquido di raffreddamento elevata
  • Indicatori digitali per:
  • Lato anteriore ermeticamente sigillato
  • Fattore di potenza (per fase e media)
  • Regolazione della velocità
  • Pulsante di arresto di emergenza
  • Limitatore e monitoraggio del diodo eccitatore
  • Bassa pressione dell'olio
  • EMCP 4.2B
  • Livello del liquido di raffreddamento basso
  • 2 uscite digitali programmabili
  • modalità KVAR/PF, soppressione RFI, eccitazione min/max
  • Pressione dell'olio (psi, kPa o bar)
  • Collegamento dati del cliente (Modbus RTU)
  • Misuratore CA a vero valore efficace, trifase, precisione +/-2%
  • Velocità eccessiva
  • Frequenza (Hz)
  • Arresto di emergenza
  • Gli allestimenti per gruppo elettrogeno comprendono il regolatore di tensione Caterpillar (IVR)
  • Potenza inversa (kW) (32)
  • Bassa temperatura del liquido di raffreddamento
  • Sequenza di fase del generatore
  • Funzioni di protezione relè programmabili:
  • Sovratensione/sottotensione (27/59)

Sistema di raffreddamento

  • Liquido di raffreddamento a lunga durata Caterpillar. (Non incluso negli allestimenti senza radiatore, SF44CTS installato, radiatori o scambiatori di calore spediti non montati)
  • Protezioni della cinghia e della ventola
  • JWAC
  • Tubazione di scarico del liquido di raffreddamento con valvola
  • Sensori di livello del liquido di raffreddamento (non inclusi negli allestimenti senza radiatore)

Scarico

  • Collettore di scarico a secco
  • Uscita/e con superficie flangiata

Impianto di alimentazione

  • Refrigeratore del combustibile; non incluso negli allestimenti senza radiatore
  • Pompa di adescamento del combustibile
  • Filtri del combustibile secondari
  • Tubazioni del combustibile flessibili - spedite non montate

Generatori e accessori

  • Isolamento NEMA classe H
  • Rilevatori di temperatura ad avvolgimento
  • Eccitazione interna (IE, Internal excitation) o eccitazione del magnete permanente (PMG, Permanent magnet excitation)
  • Bassa tensione
  • 6 conduttori
  • Modelli da 60 Hz: schema fori NEMA standard
  • Aumento di temperatura classe H a 40 °C di temperatura ambiente (125 °C per applicazioni primarie/150 °C per applicazioni in standby)
  • Senza spazzole trifase, polo saliente
  • Collegamenti per barre di contatto, montaggio in alto al centro, ingresso cavi dall'alto
  • Avvolgimento casuale

Sistema di regolazione

  • Regolatore isocrono Woodward 2301A

Sistema di lubrificazione

  • Tubazioni e valvola dello scarico dell'olio
  • Olio lubrificante
  • Scambiatore di calore dell'olio di lubrificazione integrato
  • Eliminazione dei vapori
  • Pompa a ingranaggi per olio di lubrificazione
  • Filtro dell'olio, bocchettone di riempimento e astina di livello

Sistema di supporto

  • Guide - montaggio motore/generatore/radiatore
  • Supporti antivibrazioni in gomma - spediti non montati

Sistema di avviamento/carica

  • Sezionatore della batteria
  • Batteria e rack per batterie con cavi
  • Motorino di avviamento elettrico da 24 V
  • Alternatore di carica 50 A

Informazioni generali

  • Rotazione secondo gli standard SAE
  • Verniciatura - Giallo Caterpillar con guide e radiatore neri a elevata brillantezza
  • Volano e alloggiamento del volano - SAE n. 00
  • Accesso per la manutenzione sul lato destro

3512B (60 Hz) 1.500 kW con pacchetto aggiornabile Attrezzatura a richiesta

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria: include il filtro Cat a elemento singolo installato e l'indicatore di manutenzione
  • Filtri dell'aria a doppio elemento
  • Filtri dell'aria a singolo stadio

Quadri di comando

  • Cat connect (sceglierne uno)
  • Modulo RTD - Selezionarne uno
  • Monitoraggio dei pacchetti Modbus
  • Primo avvisatore locale
  • EMCP 4.3, EMCP 4.4
  • Attrezzature rete CAN2
  • Avvisatore personalizzato remoto
  • Pacchetto I/O discreto locale
  • Sportello del pannello antivandalismo

Sistema di raffreddamento

  • Allestimenti radiatore opzionali
  • Manometro acqua
  • Liquido di raffreddamento

Sistema di controllo

  • Monitoraggio della temperatura del generatore

Sistema di scarico

  • Adattatori a Y di scarico
  • Gomiti di scarico
  • Silenziatori
  • Raccordi flessibili
  • Flangia ed espansori di scarico

Generatori e accessori

  • Comando riscaldatore ambiente
  • Conversione del generatore
  • Riscaldatore ambiente

Strumentazione

  • Pirometro e termocoppie

Sistema di lubrificazione

  • Regolatore del livello dell'olio
  • Pompa di estrazione per prelubrificazione manuale
  • Pompa di estrazione prelubrificazione elettrica
  • Olio di lubrificazione

Test/report speciali

  • Report test PGS con fattore di potenza 0,8
  • Report test generatore
  • Report TVA generatore standard
  • Report test PGS con fattore di potenza 0,8
  • Report TVA generatore personalizzato
  • Analisi delle vibrazioni torsionali
  • Report test PGS con fattore di potenza 1,0
  • Carica per test motore standard
  • Report test generatore
  • Carica per test motore standard
  • Report test PGS con fattore di potenza 1,0
  • Test del consumo di combustibile del generatore

Informazioni generali

  • Dispositivi di rotazione

Sistema basamento

  • Sistema di ventilazione
  • Sistemi di protezione

Caricabatterie e batterie

  • Gruppo batterie 24 V - A secco
  • Caricabatterie - 10, 20 e 35 A

Sistema di collegamento alimentazione

  • Gruppi di rilevamento tensione e corrente EMCP
  • Collegamenti di alimentazione interruttore
  • Barre di distribuzione centrali

Interruttore di circuito - pacchetti LV

  • Collegamenti di alimentazione lato destro
  • Interruttori di circuito ad azionamento elettronico

Sistema di supporto

  • Isolatori a bassa efficienza
  • Isolatori antivibrazioni a molla
  • Isolatori antivibrazioni a molla
  • Isolatori a disco a bassa efficienza

Collegamenti di alimentazione

  • Bassa tensione - Interruttori di circuito montati sul gruppo
  • Bassa tensione - Generatori con telaio 1400 e 1600
  • Interruttori di circuito ad azionamento elettrico
  • Bassa tensione - Opzioni di collegamento di alimentazione

Sistema di avviamento/carica

  • Gruppi cablaggio dei riscaldatori dell'acqua delle camicie
  • Caricabatterie 35 A
  • Caricabatterie 20 A
  • Riscaldatori dell'acqua della camicia
  • Caricabatterie 10 A
  • Motorini di avviamento elettrici
  • Copertura dispositivo di avviamento
  • Batterie, rack e cavi

Sistemi di avviamento / carica

  • Motorini di avviamento elettrici
  • Copertura dispositivo di avviamento
  • Riscaldatore dell'acqua delle camicie

Garanzia di manutenzione estesa

  • Gold - Copertura di 36, 48, 60, 120 mesi
  • Sistema di alimentazione a marchio Cat
  • Silver - Copertura di 36, 48, 60, 120 mesi
  • Platinum - Copertura a 24, 36, 48, 60, 120 mesi

Scopri il confronto tra 3512B (60 Hz) 1.500 kW con pacchetto aggiornabile e prodotti spesso oggetto di paragone.

Galleria multimediale

Gruppi elettrogeni diesel 3512B

Gruppi elettrogeni diesel 3512B

Gruppi elettrogeni diesel 3512B

Gruppi elettrogeni diesel 3512B

Gruppi elettrogeni diesel 3512B
Gruppi elettrogeni diesel 3512B
Gruppi elettrogeni diesel 3512B
Gruppi elettrogeni diesel 3512B

360 View