Riepilogo tecnico
Intervallo di potenza | 30 - 1.000 A 30 - 1.000 A |
Tipo di trasferimento | Transizione aperta Transizione aperta |
Tipo di interruttore | Isolato Isolato |
In caso in cui si dovesse avere un account esistente con un'altra app Cat, è possibile utilizzare lo stesso account per l'accesso qui.
Un account. Tutto Cat.
L'account Caterpillar in uso è l'unico account utilizzato per accedere e selezionare i servizi e le applicazioni che offriamo. È possibile acquista parti e macchine online, gestire la tua flotta, passare alla versione mobile e altro ancora.
Informazioni sull'account
Impostazioni sito
Sicurezza
Specifiche chiave
Gli interruttori di trasferimento Cat® sono progettati per una varietà di applicazioni di potenza di standby. Offrono flessibilità, affidabilità e valore in una soluzione compatta. L'interruttore di trasferimento automatico (ATS) a interruttore aperto di transizione fornisce il trasferimento completamente funzionante in applicazioni in cui una perdita temporanea di potenza è accettabile al nuovo trasferimento dall'emergenza all'alimentazione normale. I tipi MCCB e MCS di ATS a transizione aperta Cat consentono inoltre il test periodico della fonte di emergenza senza interrompere la potenza ai carichi e sono disponibili da 30 a 1.000 A.
Involucri in acciaio resistenti e rivestiti in polvere NEMA 1, NEMA 3R, NEMA 4 e NEMA 12
Le linguette hanno una capacità nominale di 90� e tutti i cavi di comando sono da 16 awg, di tipo XLPE, con una temperatura nominale di 125�
permettono anche il test periodico della fonte di alimentazione d'emergenza senza interrompere l'alimentazione ai carichi
Intervallo di potenza | 30 - 1.000 A 30 - 1.000 A |
Tipo di trasferimento | Transizione aperta Transizione aperta |
Tipo di interruttore | Isolato Isolato |
Alimentazione di controllo | 30-1.000A 2, 3 o 4 poli, valore nominale 100% 30-1.000A 2, 3 o 4 poli, valore nominale 100% |
Applicazione della tensione dell'impianto | 120 - 600 V CA, 50/60 Hz 120 - 600 V CA, 50/60 Hz |
Resistenza | Resistente a 100.000 A di chiusura/interruzione a 480 V CA Resistente a 100.000 A di chiusura/interruzione a 480 V CA |
Test applicabile | Omologato CSA C22.2 n. 178IBC 2006, CBC 2007 e OSHPD Omologato CSA C22.2 n. 178IBC 2006, CBC 2007 e OSHPD |
Le brochure dei prodotti Caterpillar e altri documenti informativi sono disponibili per aiutarvi a far crescere la vostra attività.
Interruttore di circuito isolato ATC e interruttore di trasferimento automatico isolato