Generatore diesel 3412C (50 Hz) | 680-900 kVA

Gruppi elettrogeni diesel 3412C (50 Hz)

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza nominale massima
900 kVA
900 kVA
Potenza nominale minima
680 kVA
680 kVA
Strategia delle emissioni/del combustibile
Consumi di combustibile ridotti
Consumi di combustibile ridotti

Descrizione generale

Gruppi elettrogeni diesel da 680 a 900 kVA

Caterpillar è leader del mercato della produzione di energia con le soluzioni di potenza progettate per offrire il massimo in termini di flessibilità, possibilità di crescita, affidabilità e convenienza.

Vantaggi

Accetta 100% carico in blocco in un solo passaggio

Può gestire grandi carichi senza effetti sulle operazioni

Utilizza i più recenti ADEM 5 Controller

Assicura un controllo preciso per un'intera gamma di carichi

Controlli aggiornabili. Consente un facile adattamento retroattivo delle centraline EMCP 4.3/4.4

Caratteristiche tecniche di 3412C (50 Hz)

Potenza nominale massima 900 kVA 900 kVA
Potenza nominale minima 680 kVA 680 kVA
Strategia delle emissioni/del combustibile Consumi di combustibile ridotti Consumi di combustibile ridotti
Tensione Da 380 a 415 V Da 380 a 415 V
Frequenza 50 Hz 50 Hz
Velocità 1.500 giri/min 1.500 giri/min
Ciclo di lavoro Standby, primaria Standby, primaria
Modello motore 3412C TA, V-12, diesel a 4 tempi raffreddato ad acqua 3412C TA, V-12, diesel a 4 tempi raffreddato ad acqua
Foro 5.4 pollici 137.2 mm
Corsa 6 pollici 152.4 mm
Cilindrata 1648.86 in³ 27.02 l
Rapporto di compressione 13:01 13:01
Aspirazione TA TA
Impianto di alimentazione Pompe e tubazioni Pompe e tubazioni
Tipo di regolatore ADEM™ A5 ADEM™ A5
Lunghezza - Massima 162.4 pollici 4125 mm
Larghezza - Minima 75 pollici 1906 mm
Larghezza - Massima 78.3 pollici 1989 mm
Altezza - Massima 75 pollici 1906 mm
Peso a secco - Gruppo elettrogeno (minimo) 12039 lb 5461 kg
Peso a secco - Gruppo elettrogeno (massimo) 13030 lb 5910 kg

3412C (50 Hz) Attrezzatura standard

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria, elemento singolo a cartuccia con indicatore di manutenzione

Pannello di controllo

  • EMCP 4.2B
  • Collegamento dati del cliente (Modbus RTU)
  • 2 uscite relè programmabili (Modulo C)
  • Le caratteristiche includono:
  • Regolazione della tensione
  • Mancato avviamento (avviamento troppo veloce)
  • Volt (L-L e L-N)
  • Potenza inversa (kW) (32)
  • Collegamento dati modulo accessori
  • Sovratensione/sottotensione (27/59)
  • Regolazione della velocità
  • Bassa temperatura del liquido di raffreddamento
  • Pressione dell'olio (psi, kPa o bar)
  • Lato anteriore ermeticamente sigillato
  • Modulo di monitoraggio della temperatura del generatore
  • V CC
  • Collegamento dati modulo avvisatore di serie
  • Potenza reattiva inversa (kVAr) (32RV)
  • Amperaggio (per fase e media)
  • Temperatura del liquido di raffreddamento elevata
  • Funzionamento a 24 V CC
  • Comunicazioni
  • Fattore di potenza (per fase e media)
  • Compatibile con i seguenti moduli opzionali:
  • Livello del liquido di raffreddamento basso
  • Descrizione degli allarmi/eventi
  • Modulo I/O digitale
  • 6 ingressi digitali programmabili
  • Bassa pressione dell'olio
  • Avvisatore seriale da remoto
  • Avvio ciclo motore
  • Avvisatore locale
  • Indicatori digitali per:
  • Sovrafrequenza/sottofrequenza (81 o/u)
  • Sequenza di fase del generatore
  • Arresto di emergenza
  • kVAr (per fase, media e percentuale)
  • Comando di accensione/funzionamento automatico/arresto
  • Ore di funzionamento
  • kVA (per fase, media e percentuale)
  • Avviso / spegnimento con indicatori LED comuni per:
  • Pulsante di arresto di emergenza
  • Frequenza (Hz)
  • Temperatura del liquido di raffreddamento
  • Velocità eccessiva
  • 4 uscite relè programmabili (Modulo A)
  • kW-hr (totali)
  • 2 uscite digitali programmabili
  • Avvisatore CAN da remoto
  • Sovracorrente (50 / 51)
  • kW (per fase, media e percentuale)
  • Giri/min
  • Funzioni di protezione relè programmabili:

Sistema di raffreddamento

  • Radiatore con protezione (dimensionato per 50 °C)
  • Arresto per livello di liquido di raffreddamento
  • Tubazione di scarico del liquido di raffreddamento con valvola; tubazione al bordo della base
  • Protezioni della cinghia e della ventola
  • Liquido di raffreddamento a lunga durata Caterpillar

Sistema di scarico

  • Flessibili di scarico in acciaio inossidabile con flangia di scarico ANSI, guarnizione, bulloni e flangia saldata di accoppiamento, spedizione separata

Impianto di alimentazione

  • Filtri del combustibile primario e secondario
  • Pompa di adescamento del combustibile
  • Tubazioni del combustibile flessibili con terminazione alla base
  • Separatore dell'acqua

Generatore e accessori

  • 2:1 V/Hz
  • Terminazione della barra di contatto
  • Rilevamento trifase
  • Isolamento di classe H
  • Statismo reattivo
  • Regolatore di tensione VR6
  • SR4B autoeccitato
  • 12 conduttori
  • Aumento della temperatura classe F

Sistema di regolazione

  • Regolatore elettronico Cat

Sistema di lubrificazione

  • Tubazione di scarico dell'olio con valvola; tubazione al bordo della base
  • Olio lubrificante
  • Filtro dell'olio
  • Smaltimento dei fumi; tubazione alla parte anteriore del radiatore

Sistema di supporto

  • Base a struttura in acciaio con isolanti antivibrazioni lineari bloccati tra base e gruppo elettrogeno

Sistema di avviamento/carica

  • Alternatore di carica 45 A
  • Batterie con rack, cavi
  • Solenoide di arresto del combustibile
  • Motorino di avviamento a 24 V

3412C (50 Hz) Attrezzatura a richiesta

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtri dell'aria per impieghi gravosi
  • Filtri dell'aria a doppio elemento
  • Filtri dell'aria a elemento aperto

Interruttori di circuito

  • 1.600 amp, tripolare, non UL, valore nominale 100%, disinnesto della derivazione CC 24 volt
  • 1.250, 1.600 amp, tripolare, valore nominale 100% IEC, disinnesto della derivazione CC 24 volt

Pannello di controllo

  • Pacchetto di monitoraggio della temperatura del generatore
  • EMCP 4,4
  • Primo avvisatore locale
  • Sportello del pannello antivandalo
  • Avvisatore remoto personalizzato
  • EMCP 4.3
  • Pacchetto I/O discreto locale
  • Relè allarme/arresto comune
  • Relè guasti di terra
  • Generatore in funzione VFC

Sistema di raffreddamento

  • Flangia del condotto del radiatore
  • Riscaldatori dell'acqua della camicia

Certificazioni europee

  • Marchio di conformità EAC (Unione economica eurasiatica)

Sistema di scarico

  • Kit di installazione passaparete
  • Silenziatori
  • Protezioni del collettore e del turbocompressore
  • Kit a gomito

Generatore e accessori

  • Eccitazione del magnete permanente (PMG)
  • Riscaldatore ambiente
  • Regolatore digitale di tensione
  • Generatori Premium e sovradimensionati

Sistema di lubrificazione

  • Pompa di estrazione manuale

Sistema di supporto

  • Base serbatoio del combustibile (1.200 L)

Test/report speciali

  • Report test PGS con fattore di potenza 0,8
  • Report test PGS con fattore di potenza 1,0

Avviamento/carica

  • Batterie sovradimensionate
  • Caricabatterie
  • Sezionatore della batteria
  • Sistema di avviamento per impieghi gravosi

Sistema di regolazione

  • Ripartizione del carico elettronica

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Scopri il confronto tra 3412C (50 Hz) e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Galleria multimediale

3412C, vista anteriore sinistra

3412C, vista anteriore destra

3412C, vista posteriore destra

3412C, vista posteriore sinistra

3412C, vista anteriore sinistra
3412C, vista anteriore destra
3412C, vista posteriore destra
3412C, vista posteriore sinistra

360 View