XQP150

Gruppi elettrogeni mobili XQP150

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza PRP
150 kVA
150 kVA
Frequenza
50/60 Hz
50/60 Hz
Tensione
127 - 480 V
127 - 480 V

Descrizione generale

Gruppo elettrogeno diesel mobile da 150 kVA

Questo gruppo elettrogeno XQP150 ha un consumo di combustibile ottimizzato. Ciascun modello offre maggiore flessibilità grazie alla facile commutazione tra 50 e 60 Hz, che consente a un’unica macchina di soddisfare diversi requisiti di carico in diverse regioni e applicazioni, tra cui attività minerarie, produzione, settore petrolifero e del gas, settore delle costruzioni.

Vantaggi

Standard 500 ore intervalli di cambio olio

Ottimizza il tempo di funzionamento prima che sia richiesto un intervento di manutenzione

Valvola a tre vie valvola combustibile

Tempo di funzionamento prolungato grazie alla conversione dal serbatoio base a quello generale esterno

Selezionabile 50/60 Hz Funzionamento

Un semplice interruttore a frequenza tramite link terminale elimina i limiti geografici consentendo l'uso del gruppo elettrogeno ovunque sia necessario

Caratteristiche tecniche di XQP150

Potenza PRP 150 kVA 150 kVA
Frequenza 50/60 Hz 50/60 Hz
Tensione 127 - 480 V 127 - 480 V
IPP nominale 60Hz 73,1 dB (A) 73,1 dB (A)
Potenza nominale 150 kVA di potenza PRP 150 kVA di potenza PRP
Motore Cat C7.1 Cat C7.1
Combustibile Diesel Diesel
Larghezza 44.1 pollici 1120 mm
Altezza 87.6 pollici 2226 mm
Lunghezza 138.6 pollici 3520 mm
Peso - con olio lubrificante e liquido di raffreddamento 5615 lb 2547 kg
Fattore di carico al 100% a 50 Hz 9.9 gal/h 37.5 L/h
Fattore di carico al 100% a 60Hz 11.2 gal/h 42.3 L/h
Fattore di carico al 75% a 50 Hz 7.8 gal/h 29.6 L/h
Fattore di carico al 75% a 60Hz 9.2 gal/h 34.7 L/h
Fattore di carico al 50% a 50 Hz 5.4 gal/h 20.3 L/h
Fattore di carico al 50% a 60Hz 6.3 gal/h 23.8 L/h
Fattore di carico al 100% a 50 Hz 8.8 gal/h 33.3 L/h
Fattore di carico al 100% a 60Hz 10.5 gal/h 38.2 L/h
Fattore di carico al 75% a 50 Hz 6.5 gal/h 24.7 L/h
Fattore di carico al 75% a 60Hz 7.7 gal/h 29.1 L/h
Fattore di carico al 50% a 50 Hz 4.3 gal/h 16.4 L/h
Fattore di carico al 50% a 60Hz 5 gal/h 19.1 L/h
Potenza sonora a 1 metro (3 feet) al 75% della potenza nominale (50 Hz) 73,1 dB (A) 73,1 dB (A)
Potenza sonora a 1 metro (3 feet) al 75% della potenza nominale (60 Hz) 76,4 dB (A) 76,4 dB (A)
Potenza sonora a 1 metro (3 feet) al 75% della potenza nominale (50 Hz) 74,7 dB (A) 74,7 dB (A)
Potenza sonora a 1 metro (3 feet) al 75% della potenza nominale (60 Hz) 78,3 dB (A) 78,3 dB (A)

XQP150 Attrezzatura standard

Motore diesel CAT C7.1

  • Con turbocompressore

Generatore

  • Telaio LC3114J

Filtro dell'aria

  • A ciclone/in carta con coperchio parapolvere e indicatore di manutenzione

Monitoraggio a distanza Cat Connect

  • Con monitoraggio e gestione unità.

Sistema di raffreddamento

  • Radiatore montato sull'unità con scarico aria verticale. Rifornito dalla fabbrica

Sistema di carica/avviamento

  • Motorino di avviamento a 12 V per impieghi pesanti e alternatore caricabatteria con sezionatore

Impianto di alimentazione

  • Serbatoio del combustibile a doppia parete con funzionamento di 24 ore e valvola direzionale a 3 vie per alimentazione esterna

Pannello di controllo

  • Centralina digitale montata su gruppo elettrogeno XQCP

Distribuzione

  • Cofanatura monopezzo robusta per comandi e distribuzione con interruttore di circuito a 4 poli e spegnimento di sicurezza

Struttura

  • Telaio base in acciaio per impieghi gravosi con serbatoio del combustibile integrato. Sedi per forche. Barre di trascinamento. Telaio di sollevamento e 4 punti di sollevamento. Telaio base più largo della cofanatura per proteggere il gruppo elettrogeno durante il trasporto.

Cofanatura

  • Cofanatura insonorizzata, in lamiera di metallo zincata con eccezionali prestazioni di riduzione della rumorosità

Scarico

  • Silenziatore con parascintille integrato

Olio di lubrificazione

  • Sui filtri dell'olio motore principale e secondario. Rifornito dalla fabbrica

Informazioni generali

  • Collaudato e ispezionato in fabbrica

Scopri il confronto tra XQP150 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Galleria multimediale

XQP150

XQP150

XQP150

XQP150

XQP150
XQP150
XQP150
XQP150

Caratteristiche di progetto efficaci per i prodotti Cat Rental Power XQP

Caratteristiche dei prodotti elettrici Cat Rental Power XQP

Formazione di avviamento/arresto gruppo elettrogeno mobile Cat XQP30 - XQP500

Arresto di emergenza del gruppo elettrogeno mobile Cat

Caratteristiche di progetto efficaci per i prodotti Cat Rental Power XQP
Caratteristiche dei prodotti elettrici Cat Rental Power XQP
Formazione di avviamento/arresto gruppo elettrogeno mobile Cat XQP30 - XQP500
Arresto di emergenza del gruppo elettrogeno mobile Cat

360 View