3516 (50 Hz) | Generatore diesel 1.600-2.000 kVA

Gruppi elettrogeni diesel 3516 (50 Hz)

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza nominale in standby
2.000 kVA
2.000 kVA
Potenza nominale di adescamento
1.825 kVA
1.825 kVA
Strategia delle emissioni/del combustibile
Consumi di combustibile ridotti
Consumi di combustibile ridotti

Descrizione generale

Gruppi elettrogeni diesel da 1.600 a 2.000 kVA

Con la produzione affidabile di energia da 1.600 a 2.000 kVA a 50 Hz, i nostri gruppi elettrogeni diesel 3516 sono realizzati per adattarsi alle applicazioni critiche, continue, di standby e primarie. Abbiamo realizzato ognuno di essi in conformità ai requisiti di risposta transitori della norma ISO 8528-5 e per accettare il carico nominale al 100% in un colpo solo. I gruppi elettrogeni offrono un impianto di alimentazione a basso consumo.

Vantaggi

Oltre 4,000,000,000 Ore di funzionamento globali

Prestazioni comprovate negli impieghi gravosi

Oltre 200,000 Fornito

Dal 1981, leader del mercato dei motori di grandi dimensioni

Ottimizzato per 6% Minore consumo di combustibile

Risparmi dimostrati sui costi di esercizio

Caratteristiche tecniche di 3516 (50 Hz)

Potenza nominale in standby 2.000 kVA 2.000 kVA
Potenza nominale di adescamento 1.825 kVA 1.825 kVA
Strategia delle emissioni/del combustibile Consumi di combustibile ridotti Consumi di combustibile ridotti
Tensione Da 380 a 11.000 Volt Da 380 a 11.000 Volt
Frequenza 50 Hz 50 Hz
Velocità 1.500 giri/min 1.500 giri/min
Ciclo di lavoro Alimentazione di standby, applicazioni critiche, energia primaria, continua Alimentazione di standby, applicazioni critiche, energia primaria, continua
Potenza nominale massima 2.000 kVA 2.000 kVA
Potenza nominale minima 1.600 kVA 1.600 kVA
Modello motore 3516 TA, V-16, diesel a 4 tempi raffreddato ad acqua 3516 TA, V-16, diesel a 4 tempi raffreddato ad acqua
Foro 6.69 pollici 170 mm
Corsa 7.48 pollici 190 mm
Cilindrata 4210.64 in³ 69 l
Rapporto di compressione 13.0:1 13.0:1
Aspirazione TA TA
Impianto di alimentazione Unità a iniezione meccanica Unità a iniezione meccanica
Tipo di regolatore Woodward Woodward
Lunghezza - Minima 249.2 pollici 6329 mm
Lunghezza - Massima 249.2 pollici 6329 mm
Larghezza - Minima 90 pollici 2286 mm
Larghezza - Massima 90 pollici 2286 mm
Altezza – Minima 94.9 pollici 2410 mm
Altezza - Massima 94.9 pollici 2410 mm
Peso a secco - Gruppo elettrogeno (minimo) 36750 lb 16670 kg
Peso a secco - Gruppo elettrogeno (massimo) 36750 lb 16670 kg

3516 (50 Hz) Attrezzatura standard

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria, elemento singolo a cartuccia

Aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria

Raffreddamento

  • Gruppo radiatore

Scarico

  • Uscita della flangia di scarico

Combustibile

  • Filtri del combustibile secondari
  • Pompa di adescamento del combustibile
  • Filtro del combustibile primario con separatore dell'acqua integrale

Generatore

  • Si adatta perfettamente alle caratteristiche prestazionali e di uscita dei motori Cat
  • Protezione IP23

Terminazione di potenza

  • Barra di contatto

Pannello di controllo

  • Dispositivo di controllo del gruppo elettrogeno EMCP 4

Quadri di comando

  • Sovratensione/sottotensione (27/59)
  • Collegamento dati modulo avvisatore di serie
  • Comunicazioni:
  • Sovracorrente (50/51)
  • Sovrafrequenza/sottofrequenza (81 o/u
  • Descrizione degli allarmi/eventi
  • Gli allestimenti per gruppo elettrogeno comprendono il regolatore di tensione Caterpillar
  • Funzioni di protezione relè programmabili:
  • 4 uscite relè programmabili (Modulo A)
  • Potenza inversa (kW) (32)
  • Arresto di emergenza
  • Amperaggio (per fase e media)
  • Pressione dell'olio (psi, kPa o bar)
  • Ore di funzionamento
  • Funzionamento a 24 V CC
  • Bassa pressione dell'olio
  • 6 ingressi digitali programmabili personalizzabili
  • 1 uscita digitale programmabile
  • 1 uscita relè programmabile (Modulo C)
  • Volt (L-L e L-N)
  • Il numero di I/O varia a seconda delle opzioni selezionate
  • Giri/min - V CC
  • Livello del liquido di raffreddamento basso
  • kVAr-hr (totali)
  • Comandi: Regolazione della velocità - Comando auto/avviamento/arresto - Timer di raffreddamento motore - Avvio ciclo motore - Conferma allarmi - Prova spie - Istogramma di carico - Funzionalità PLC - Schermi personalizzabili - Misuratore CA a vero valore efficace, trifase, precisione +/-2%
  • kW-hr (totali)
  • Mancato avviamento (avviamento troppo veloce)
  • Lato anteriore ermeticamente sigillato
  • Fattore di potenza (per fase e media)
  • Collegamento dati modulo accessori
  • Montato sul generatore - rivolto verso la parte posteriore
  • Temperatura del liquido di raffreddamento elevata
  • Velocità eccessiva
  • 3 ingressi analogici
  • Frequenza (Hz)
  • Avviso/spegnimento con indicatori LED comuni per
  • Temperatura del liquido di raffreddamento
  • Il regolatore di tensione integrato (IVR, Integrated Voltage Regulator) include funzionalità di statismo reattivo, rilevamento della tensione trifase, modalità KVAR/PF, soppressione RFI, eccitatore min/max Limitatore e monitoraggio del diodo eccitatore
  • Collegamento dati del cliente (Modbus RTU)
  • kVA (per fase, media e percentuale)
  • CAT Connect
  • Sequenza di fase del generatore
  • Potenza reattiva inversa (kVAr) (32RV
  • V CC
  • kW (per fase, media e percentuale)
  • kVAr (per fase, media e percentuale)
  • Pulsante di arresto di emergenza
  • Indicatori digitali per:
  • Bassa temperatura del liquido di raffreddamento
  • EMCP 4.2B

Sistema di raffreddamento

  • Con PGS certificato standard

Sistema di scarico

  • Uscita/e con superficie flangiata
  • Collettore di scarico a secco

Impianto di alimentazione

  • Tubazioni del combustibile flessibili - spedite non montate
  • Pompa di adescamento del combustibile
  • Refrigeratore del combustibile; non incluso negli allestimenti senza radiatore
  • Filtri del combustibile secondari

Informazioni generali

  • Rotazione secondo gli standard SAE
  • Volano e alloggiamento del volano - SAE n. 00
  • Punti di manutenzione a destra
  • Giallo Caterpillar con guide e radiatore neri a elevata brillantezza

Generatore e accessori

  • Media tensione:
  • Avvolgimento preformato
  • Rilevatori di temperatura ad avvolgimento
  • Alta tensione:
  • Senza spazzole trifase, polo saliente
  • Eccitazione del magnete permanente (PMG)
  • Eccitazione del magnete permanente (PMG)
  • Schema fori NEMA standard
  • Eccitazione interna (IE)
  • Sei conduttori
  • Isolamento classe H, aumento di temperatura classe F a una temperatura ambiente di 40 °C (105 °C per applicazioni primarie/130 °C per applicazioni in standby)
  • Bassa tensione:
  • Rilevatori di temperatura ad avvolgimento
  • Schema fori NEMA standard
  • Avvolgimento preformato
  • Rilevatori di temperatura ad avvolgimento
  • Avvolgimento casuale
  • Collegamenti per barre di contatto, montaggio in alto al centro, ingresso cavi dall'alto
  • Sistema di isolamento NEMA classe H, aumento di temperatura classe H a una temperatura ambiente di 40 °C (125 °C per applicazioni primarie/150 °C per applicazioni in standby)
  • Riscaldatore ambiente anticondensa
  • Sistema di isolamento NEMA classe H, aumento di temperatura classe H a una temperatura ambiente di 40 °C (125 °C per applicazioni primarie/150 °C per applicazioni in standby)

Sistema di regolazione

  • ADEM A3

Documentazione

  • Catalogo dei ricambi

Sistema di lubrificazione

  • Pompa a ingranaggi per olio di lubrificazione
  • Eliminazione dei vapori
  • Tubazioni e valvola dello scarico dell'olio
  • Olio lubrificante
  • Filtro dell'olio, bocchettone di riempimento e astina di livello
  • Raffreddamento olio di lubrificazione integrato

Sistema di supporto

  • Supporti antivibrazioni (spediti separatamente)
  • Supporti antivibrazioni in gomma - spediti non montati
  • Guide - montaggio motore/generatore/radiatore

Sistema di avviamento

  • Sezionatore della batteria
  • Batteria e rack per batterie con cavi
  • Alternatore di carica 45 A
  • Motorino di avviamento elettrico da 24 V

3516 (50 Hz) Attrezzatura a richiesta

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria a doppio elemento
  • Filtro con elemento singolo

Scarico

  • Silenziatori di scarico

Sistema di raffreddamento

  • Radiatori installati opzionali
  • Liquido di raffreddamento
  • Radiatori ATAAC ambiente standard
  • Radiatori ATAAC installati opzionali
  • Radiatori ambiente standard
  • Indicatori a interruttore del livello dell'acqua

Generatore

  • Eccitazione interna (IE)
  • Riscaldatore anticondensa
  • Generatori Premium e sovradimensionati
  • Eccitazione del magnete permanente (PMG)

Sistema basamento

  • Valvole di massima pressione antiesplosione
  • Sistema di ventilazione
  • Valvole di sfogo a esplosione

Terminazione di potenza

  • Interruttori di circuito, omologati UL
  • Interruttori di circuito, conformi a IEC

Quadri di comando

  • Software per il monitoraggio a distanza
  • Protezione e monitoraggio della temperatura del generatore
  • Modulo di condivisione del carico
  • Modulo I/O digitale
  • EMCP 4.2B

Sistema di scarico

  • Offset scarico
  • Armadio di dosaggio Tier 4
  • Raccordi flessibili
  • Silenziatori
  • Modulo emissioni pulite Tier 4
  • Gomiti
  • Flangia ed espansori di scarico
  • Kit moduli emissioni pulite Tier 4
  • Flange
  • Componenti del modulo emissioni pulite
  • Adattatori Y

Montaggio

  • Isolatori antivibrazioni a molla
  • Isolatori IBC
  • Supporti antivibrazione in gomma

Impianto di alimentazione

  • Pompe di adescamento del combustibile (Tier 4) - Manuali o elettriche
  • Filtro del combustibile primario

Avviamento/carica

  • Riscaldatore dell'acqua delle camicie
  • Batterie sovradimensionate
  • Caricabatterie
  • Motorino di avviamento ad aria con comando e silenziatore
  • Sistema di avviamento per impieghi gravosi
  • Alternatore di carica

Informazioni generali

  • Verniciature speciali (colori diversi dal giallo Caterpillar o ad alte prestazioni)
  • Emblema US Aid

Generatori e accessori

  • Termostato per riscaldatore ambiente
  • Filtro dell'aria dell'alternatore
  • Trasformatori di corrente differenziale (DCT, Differential Current Transformer)
  • Trasformatori di corrente differenziale (DCT, Differential Current Transformer) classi 8,7 kV e 15 kV
  • Conversione del generatore
  • Bassa/media tensione: 380/400/415 volt, trifase, 1.500 giri/min. RW, IE, n. di conduttori = 6, Passo = 0,6667: Telaio 1600
  • Bassa/media tensione: 380/400/415 volt, trifase, 1.500 giri/min. RW, PM, n. di conduttori = 6, Passo = 0,6667: Telai 1600 e 1800
  • Riscaldatore ambiente

Strumentazione

  • Pirometro e termocoppie

Sistema di lubrificazione

  • Regolatore del livello dell'olio
  • Pompe di prelubrificazione
  • Olio di lubrificazione nella coppa standard

Sistema di supporto

  • Isolatori antivibrazioni a molla
  • Isolatori a disco a bassa efficienza
  • Isolatori antivibrazioni IBC

Collegamenti di alimentazione

  • Collegamenti neutro/massa
  • Barre di distribuzione centrali
  • Collegamenti di alimentazione lato destro
  • Collegamenti di alimentazione posteriore
  • Telaio 2700, quattro conduttori, quattro terminali
  • Collegamenti di alimentazione lato sinistro
  • Cavi di massa tra generatore e morsettiera
  • Interruttori di circuito a bassa tensione

Test/report speciali

  • Certificazione IBC
  • Carica per test motore standard
  • Report test PGS con fattore di potenza 1,0
  • Report test generatore
  • Test del consumo di combustibile
  • Certificazione CSA (Canadian Standards Association)
  • Report test PGS con fattore di potenza 0,8
  • Certificazione OSHPD
  • Report sulle analisi delle vibrazioni torsionali
  • Test del consumo di combustibile del gruppo elettrogeno

Avviamento e carica

  • Motorini di avviamento elettrici
  • Regolatore di pressione dell'aria
  • Gruppo batterie 24 V - A secco
  • Dispositivo di rotazione del motore
  • Copertura dispositivo di avviamento
  • Motorini di avviamento ad aria
  • Riscaldatori dell'acqua della camicia
  • Caricabatterie da 10, 20, 35 e 50 A

Garanzia di manutenzione estesa

  • Copertura Platinum, Gold e Silver

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Scopri il confronto tra 3516 (50 Hz) e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Galleria multimediale

Gruppo elettrogeno con controlli su sporgenza posteriore modulare 3516 (3516 MUI), lato posteriore destro

Gruppo elettrogeno con controlli su sporgenza posteriore modulare 3516 (3516 MUI), lato posteriore sinistro

Gruppo elettrogeno di controllo con sporgenza posteriore modulare del 3516 (3516 MUI), lato anteriore destro

Gruppo elettrogeno con controlli su sporgenza posteriore modulare 3516 (3516 MUI), lato anteriore sinistro

Gruppo elettrogeno con controlli su sporgenza posteriore modulare 3516 (3516 MUI), lato posteriore destro
Gruppo elettrogeno con controlli su sporgenza posteriore modulare 3516 (3516 MUI), lato posteriore sinistro
Gruppo elettrogeno di controllo con sporgenza posteriore modulare del 3516 (3516 MUI), lato anteriore destro
Gruppo elettrogeno con controlli su sporgenza posteriore modulare 3516 (3516 MUI), lato anteriore sinistro

360 View