3516B DGB (50 HZ) | Generatore diesel da 1.750-2.275 kVA

Gruppi elettrogeni diesel 3516B DGB™ (50 Hz)

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza nominale di adescamento
2.275/2.000 kVA
2.275/2.000 kVA
Valore nominale continuo
2.000/1.750 kVA
2.000/1.750 kVA
Strategia delle emissioni/del combustibile
Consumi di combustibile ridotti
Consumi di combustibile ridotti

Descrizione generale

Gruppo elettrogeno con miscelazione dinamica dei gas da 1.750 - 2.275 kVA

I gruppi elettrogeni 3516B DGB (Dynamic Gas Blending, miscelazione dinamica del gas) sono realizzati per soddisfare i requisiti di applicazioni continue e primarie. Generando un'alimentazione affidabile da 1750 a 2275 kVA a 50 Hz, ogni gruppo elettrogeno è concepito per soddisfare i requisiti di risposta transitori della norma ISO 8528-5 e accetta il carico nominale al 100 % in un colpo solo. I gruppi elettrogeni 3516B DGB sono stati sviluppati per garantire un basso consumo di combustibile.

Vantaggi

Fino a 70% Miscelazione del combustibile di gas naturale

La risposta transitoria del diesel con il risparmio e le emissioni ridotte del gas naturale.

Oltre 4,000,000,000 Ore di funzionamento globali

Prestazioni comprovate negli impieghi gravosi

Oltre 200,000 Fornito

Dal 1981, leader del mercato dei motori di grandi dimensioni

Caratteristiche tecniche di 3516B DGB™ (50 Hz)

Potenza nominale di adescamento 2.275/2.000 kVA 2.275/2.000 kVA
Valore nominale continuo 2.000/1.750 kVA 2.000/1.750 kVA
Strategia delle emissioni/del combustibile Consumi di combustibile ridotti Consumi di combustibile ridotti
Tensione Da 380 a 11.000 Volt Da 380 a 11.000 Volt
Frequenza 50 Hz 50 Hz
Velocità 1.500 giri/min 1.500 giri/min
Ciclo di lavoro Primario, continuo Primario, continuo
Potenza nominale massima 2.275 kVA 2.275 kVA
Potenza nominale minima 1.750 kVA 1.750 kVA
Modello motore 3516B, TA, V-16, diesel a 4 tempi raffreddato ad acqua 3516B, TA, V-16, diesel a 4 tempi raffreddato ad acqua
Foro 6.69 pollici 170 mm
Corsa 7.48 pollici 190 mm
Corsa - HD 8.46 pollici 215 mm
Cilindrata 4210.64 pollici 69 l
Cilindrata - HD 4764.73 in³ 78.08 l
Rapporto di compressione 14,0:1 Standard 15,5:1 HD 14,0:1 Standard 15,5:1 HD
Aspirazione TA TA
Impianto di alimentazione Iniezione unitaria elettronica Iniezione unitaria elettronica
Tipo di regolatore Adem™4 Adem™4
Lunghezza - Minima 278.2 pollici 7066 mm
Lunghezza - Massima 292 pollici 7416 mm
Larghezza - Massima 90 pollici 2286 mm
Altezza - Massima 92.9 pollici 2360 mm
Peso a secco - Gruppo elettrogeno (minimo) 33300 lb 15135 kg
Peso a secco - Gruppo elettrogeno (massimo) 36280 lb 16490 kg

3516B DGB™ (50 Hz) Attrezzatura standard

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria, elemento singolo a cartuccia

Sistema di controllo

  • Bassa pressione dell'olio
  • Sovrafrequenza/sottofrequenza (81 o/u)
  • Conferma allarmi
  • Pressione dell'olio (psi, kPa o bar)
  • Potenza reattiva inversa (kVAr) (32RV)
  • 3 ingressi analogici
  • Funzioni di protezione relè programmabili:
  • 4 uscite relè programmabili (Modulo A)
  • Velocità eccessiva
  • Potenza inversa (kW) (32)
  • Collegamento dati del cliente (Modbus RTU)
  • Descrizione degli allarmi/eventi
  • Bassa temperatura del liquido di raffreddamento
  • Il numero di I/O varia a seconda delle opzioni selezionate
  • Arresto di emergenza
  • Ore di funzionamento
  • Limitatore e monitoraggio del diodo eccitatore
  • Lato anteriore ermeticamente sigillato
  • kW (per fase, media e percentuale)
  • Indicatori digitali per:
  • Comando di funzionamento automatico/avviamento/arresto
  • CAT Connect
  • Livello del liquido di raffreddamento basso
  • Comandi:
  • Collegamento dati modulo avvisatore di serie
  • Regolatore (IVR) - Il regolatore di tensione integrato (IVR, Integrated Voltage Regulator) include funzionalità di statismo reattivo, rilevamento della tensione trifase, modalità KVAR/PF, soppressione RFI, eccitatore min/max
  • Giri/min
  • Tensione (V) (L-L & L-N), frequenza (Hz)
  • Temperatura del liquido di raffreddamento
  • 1 uscita digitale programmabile
  • Regolazione della velocità
  • Avvio ciclo motore
  • Sovratensione/sottotensione (27/59)
  • kW-hr (totali)
  • 6 ingressi digitali programmabili personalizzabili
  • Sequenza di fase del generatore
  • 1 uscita relè programmabile (Modulo C)
  • Funzionalità PLC
  • kVAr-hr (totali)
  • V CC
  • Timer di raffreddamento motore
  • Funzionamento a 24 V CC
  • Montato sul generatore - rivolto verso la parte posteriore
  • Temperatura del liquido di raffreddamento elevata
  • Amperaggio (per fase e media)
  • Istogramma di carico
  • Pulsante di arresto di emergenza
  • Avviso / spegnimento con indicatori LED comuni per:
  • kVAr (per fase, media e percentuale)
  • Schermi personalizzabili
  • Misuratore CA a vero valore efficace, trifase, precisione +/-2%
  • Sovracorrente (50/51)
  • Comunicazioni:
  • kVA (per fase, media e percentuale)
  • Fattore di potenza (per fase e media)
  • Mancato avviamento (avviamento troppo veloce)
  • Collegamento dati modulo accessori
  • Prova spie
  • Gli allestimenti per gruppo elettrogeno comprendono il regolatore di tensione Caterpillar

Scarico

  • Uscita della flangia di scarico

Combustibile

  • Filtro del combustibile primario con separatore dell'acqua integrale

Generatore

  • Protezione IP23

Terminazione di potenza

  • Barra di contatto

Pannello di controllo

  • Comando gruppo elettrogeno Cat ECS

Sistema di raffreddamento

  • Gruppo radiatore

Sistema di scarico

  • Collettore di scarico a secco
  • Uscita/e con superficie flangiata

Impianto di alimentazione

  • Pompa di adescamento del combustibile
  • Refrigeratore del combustibile; non incluso negli allestimenti senza radiatore
  • Tubazioni del combustibile flessibili - spedite non montate
  • Filtri del combustibile secondari

Informazioni generali

  • Rotazione secondo gli standard SAE
  • Vernice - Giallo Caterpillar tranne su longheroni e radiatori in nero lucido
  • Accesso per la manutenzione sul lato destro
  • Volano e alloggiamento del volano - SAE n. 00

Generatori e accessori

  • Si adatta perfettamente alle caratteristiche prestazionali e di uscita dei motori Cat
  • Avvolgimento casuale
  • Collegamenti per barre di contatto, scatola di espansione lato destro, ingresso cavi dal basso - modelli da 60 Hz: schema fori NEMA standard
  • Eccitazione del magnete permanente (PMG)
  • Bassa tensione
  • Alta tensione:
  • Media tensione:
  • 6 conduttori
  • Rilevatori di temperatura ad avvolgimento
  • Sistema di isolamento NEMA classe H, aumento di temperatura classe H a una temperatura ambiente di 40 °C (125 °C per applicazioni principali/150 °C per applicazioni in standby) - Modelli da 60 Hz: schema fori NEMA standard
  • Isolamento classe H, aumento di temperatura classe F a una temperatura ambiente di 40 °C (105 °C per applicazioni primarie/130 °C per applicazioni in standby)
  • Senza spazzole trifase, polo saliente
  • Riscaldatore ambiente anticondensa
  • Sistema di isolamento NEMA classe H, aumento di temperatura classe H a una temperatura ambiente di 40 °C (125 °C per applicazioni primarie/150 °C per applicazioni in standby)
  • Avvolgimento preformato

Sistema di regolazione

  • ADEM A3

Sistema di lubrificazione

  • Pompa a ingranaggi per olio di lubrificazione
  • Filtro dell'olio, bocchettone di riempimento e astina di livello
  • Tubazioni e valvola dello scarico dell'olio
  • Scambiatore di calore dell'olio di lubrificazione integrato
  • Olio lubrificante
  • Eliminazione dei vapori

Sistema di supporto

  • Guide - montaggio motore/generatore/radiatore
  • Supporti antivibrazioni in gomma - spediti non montati
  • Supporti antivibrazioni (spediti separatamente)

Sistema di avviamento

  • Alternatore di carica 45 A
  • Motorino di avviamento elettrico da 24 V
  • Sezionatore della batteria
  • Batteria e rack per batterie con cavi

3516B DGB™ (50 Hz) Attrezzatura a richiesta

Scarico

  • Silenziatori di scarico

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria a doppio elemento
  • Radiatori ambiente standard
  • Filtro con elemento singolo
  • Radiatori ATAAC ambiente standard
  • Allestimenti radiatore opzionali

Generatore

  • Eccitazione del magnete permanente (PMG)
  • Generatori Premium e sovradimensionati
  • Eccitazione interna (IE)
  • Riscaldatore anticondensa

Quadri di comando

  • Modulo di condivisione del carico
  • Scatola superiore vuota
  • Morsettiera principale del generatore
  • Avvisatore - a distanza
  • EMCP 4,4
  • Modulo I/O digitale
  • Copertura dei cavi
  • Software per il monitoraggio a distanza
  • Rivestimento del pannello antivandalo
  • Scatola di estensione laterale
  • Protezione e monitoraggio della temperatura del generatore
  • Avvisatore - locale

Sistema di raffreddamento

  • Indicatori a interruttore del livello dell'acqua
  • Liquido di raffreddamento

Montaggio

  • Isolatori IBC
  • Isolatori antivibrazioni a molla

Sistemi basamento

  • Valvole di massima pressione antiesplosione
  • Valvole di sfogo a esplosione
  • Sistemi di ventilazione del basamento
  • Gruppi di protezione basamento:

Sistema di scarico

  • Armadio di dosaggio Tier 4
  • Adattatori Y
  • Flange
  • Flangia ed espansori di scarico
  • Gomiti>
  • Silenziatori
  • Modulo emissioni pulite Tier 4
  • Componenti del modulo emissioni pulite
  • Raccordi flessibili
  • Kit moduli emissioni pulite Tier 4
  • Offset scarico

Garanzia di manutenzione estesa

  • Copertura Silver, Gold e Platinum

Informazioni generali

  • Le seguenti opzioni si basano su configurazioni locali e di prodotto:
  • Allestimento UL 2200
  • Certificato di conformità CEE
  • Certificazione CSA
  • Cofanature: insonorizzate, con protezione da agenti atmosferici
  • Certificato di conformità EU (CE)
  • Certificazione antisismica per i seguenti codici edifici: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • Serbatoi del combustibile integrati e con vasca sottostante a doppia parete omologati UL
  • Interruttori di trasferimento automatici (ATS)
  • Serbatoi del combustibile integrati e con vasca sottostante

Impianto di alimentazione

  • Filtro del combustibile/gas
  • Filtro del combustibile primario
  • Pompe di adescamento del combustibile (Tier 4)

Generatori e accessori

  • Telaio 1600 - 380, 400, 415 volt, trifase, 1.500 giri/min, FW, PM, n. conduttori=6, passo 0,6667
  • Accessori disponibile a richiesta, alta tensione
  • Trasformatori di corrente differenziale
  • Telaio 1600 - 380, 400, 415 volt, trifase, 1.500 giri/min, RW, PM, n. conduttori=6, passo 0,6667
  • Alta tensione generatori
  • Kit riscaldatore ambiente
  • Conversioni del generatore
  • Telaio 1600 - 380, 400, 415 volt, trifase, 1.500 giri/min, RW, IE, n. conduttori=6, passo 0,6667
  • Telaio 2700 - 6.300, 6.600, 6.900 volt, trifase, 1.500 giri/min, FW, PM, n. conduttori=6, passo 0,6667
  • Telaio 3000 - 10.000, 10.500, 11.000 volt, trifase, 1.500 giri/min, FW, PM, n. conduttori=6, passo 0,6667
  • Telaio 1800
  • Filtro dell'aria dell'alternatore

Strumentazione

  • Pirometro e termocoppie

Sistema di lubrificazione

  • Gruppi pompe di prelubrificazione
  • Regolatore del livello dell'olio
  • Olio di lubrificazione nella coppa standard

Sistema di supporto

  • Isolatori antivibrazioni IBC
  • Isolatori a disco a bassa efficienza
  • Isolatori antivibrazioni a molla

Collegamenti di alimentazione

  • Ingresso cavi - Lato destro
  • Ingresso del cavo - posteriore
  • Gruppi di collegamento a massa
  • collegamenti di alimentazione lato sinistro
  • Collegamenti neutro/massa
  • Barre di distribuzione centrali
  • Collegamenti di alimentazione lato destro
  • Ingresso cavi - Lato sinistro
  • Collegamenti di alimentazione posteriore

Terminazione di potenza

  • Interruttori di circuito - pacchetti bassa tensione
  • Interruttori di circuito, omologati UL
  • Interruttori di circuito IEC a 3 poli da 2.000, 2.500, 3.200 A
  • Interruttori di circuito, conformi a IEC
  • Interruttori di circuito IEC a 4 poli da 2.000, 2.500, 3.200 A
  • Interruttori di circuito UL-100% a 3 poli da 1.600, 2.000, 2.500, 3.000 e 4.000 A

Test/report speciali

  • Test per motore standard
  • Analisi delle vibrazioni torsionali
  • Test del consumo di combustibile
  • Report test PGS con fattore di potenza 1,0
  • Certificazione OSPD
  • Report test PGS con fattore di potenza 0,8
  • Report gruppo elettrogeno

Avviamento/carica

  • Alternatore di carica
  • Caricabatterie
  • Batterie sovradimensionate
  • Sistema di avviamento per impieghi gravosi
  • Riscaldatore dell'acqua delle camicie
  • Motorino di avviamento ad aria con comando e silenziatore
  • Dispositivo di rotazione del motore
  • Motorini di avviamento elettrici
  • Riscaldatori dell'acqua delle camicie
  • Copertura dispositivo di avviamento
  • Batterie, rack e cavi
  • Regolatore di pressione dell'aria
  • Caricabatterie da 10, 20, 35 A
  • Caricabatteria 50 A NFPA
  • Motorini di avviamento ad aria

Scopri il confronto tra 3516B DGB™ (50 Hz) e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Galleria multimediale

Gruppi elettrogeni diesel 3516B, lato anteriore destro

Gruppo elettrogeno 3516 DGB, vista anteriore sinistra

Gruppo elettrogeno 3516 DGB, vista posteriore sinistra

Gruppo elettrogeno 3516 DGB, vista anteriore destra

Gruppi elettrogeni diesel 3516B, lato anteriore destro
Gruppo elettrogeno 3516 DGB, vista anteriore sinistra
Gruppo elettrogeno 3516 DGB, vista posteriore sinistra
Gruppo elettrogeno 3516 DGB, vista anteriore destra

Video DGB

Video DGB

360 View