C2.2 (60 Hz) | Generatore diesel da 15,5-20 kW

Gruppi elettrogeni diesel C2.2 (60 Hz)

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza nominale massima
20,0 ekW
20,0 ekW
Potenza nominale minima
15,5 ekW
15,5 ekW
Strategia delle emissioni/del combustibile
Equivalente R96/EUIIIa
Equivalente R96/EUIIIa

Descrizione generale

Gruppo elettrogeno diesel 15,5 - 20 ekW

Producendo potenza affidabile da 15,5 a 20 ekW a 60 Hz, i nostri gruppi elettrogeni diesel C2.2 sono concepiti per soddisfare i requisiti di risposta transitoria della norma ISO 8528-5. Tutti i gruppi elettrogeni C2.2 sono conformi alle norme sulle emissioni equivalenti R96/EUIIIa.

Vantaggi

Oltre 1.000 ore Ore di funzionamento continuo

Connettività remota 24/7/365 Monitoraggio

L'opzione Cat Connect garantisce che il gruppo elettrogeno sia sempre pronto per l'avvio e funzioni come previsto

Affidabilità testata per oltre 500 Ore in un ambiente difficile

Caratteristiche tecniche di C2.2 (60 Hz)

Potenza nominale massima 20,0 ekW 20,0 ekW
Potenza nominale minima 15,5 ekW 15,5 ekW
Strategia delle emissioni/del combustibile Equivalente R96/EUIIIa Equivalente R96/EUIIIa
Tensione Da 110 a 415 V Da 110 a 415 V
Frequenza 60 Hz 60 Hz
Velocità 1.800 giri/min 1.800 giri/min
Ciclo di lavoro Standby, primaria Standby, primaria
Modello motore Cat® C2.2, 4 cilindri in linea, diesel a 4 tempi Cat® C2.2, 4 cilindri in linea, diesel a 4 tempi
Foro 3.3 pollici 84 mm
Corsa 3.9 pollici 100 mm
Cilindrata 135.2 in³ 2.2 l
Rapporto di compressione 22.5:1 22.5:1
Aspirazione Ad aspirazione naturale Ad aspirazione naturale
Impianto di alimentazione Iniezione indiretta Iniezione indiretta
Tipo di regolatore Meccanico Meccanico
Lunghezza - Massima 59.1 pollici 1500 mm
Larghezza - Massima 24.4 pollici 620 mm
Altezza - Massima 43.9 pollici 1115 mm

C2.2 (60 Hz) Attrezzatura standard

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria per impieghi normali con elemento monouso

Pannello di controllo

  • GCCP 1.3

Sistema di raffreddamento

  • Radiatore e ventola di raffreddamento con protezioni
  • Comando della ventola e trasmissione dell'alternatore di carica della batteria
  • Liquido di raffreddamento a lunga durata Caterpillar
  • Tubazione di scarico del liquido di raffreddamento con valvola

Sistema di scarico

  • Tubo di instradamento, guarnizioni, parapioggia e flangia di scarico SAE per utilizzo da parte del cliente. Spedizione separata

Impianto di alimentazione

  • Serbatoio del combustibile gruppo aperto/base in dotazione
  • Base a struttura in acciaio con serbatoio del combustibile integrato da 8 ore

Generatori e relativi accessori

  • Protezione IP23
  • Interruttore di circuito, IEC, 3 poli, montato nel pannello della torre
  • 12 conduttori
  • Pannello ausiliario del cablaggio a bassa tensione (CA/CC)
  • Regolatore di tensione (rilevamento monofase)
  • Pannello torre, IP22, ingresso cavo inferiore

Sistema di regolazione

  • Sistema di regolazione meccanica

Sistema di lubrificazione

  • Tubazione di scarico dell'olio con valvola
  • Olio lubrificante

Sistema di supporto

  • Isolanti antivibrazioni lineari bloccati tra base e gruppo elettrogeno
  • Include disposizioni di sollevamento e punti di terminazione per il liquido di raffreddamento

Sistema di avviamento/carica

  • Batteria da 12 V con rack e cavi

Informazioni generali

  • Pre-verniciatura motore e alternatore, giallo Caterpillar

C2.2 (60 Hz) Attrezzatura a richiesta

Opzioni alternatore

  • Protezione isolamento perimetrale

Certificati

  • Certificazione globale per CIS
  • Aggiornamento europeo a gruppo STD per certificazione CE

Interruttori di circuito

  • Interruttore di circuito a 4 poli
  • Dispositivo interruttore con chiusura con lucchetto

Opzioni del quadro di comando

  • Contatti privi di tensione per allarme comune
  • Caricabatteria
  • Contatti privi di tensione per il funzionamento del gruppo elettrogeno
  • Arresto di emergenza con chiave
  • GCCP 1.3

Sistema di raffreddamento

  • Riscaldatore del liquido di raffreddamento

Cofanature

  • Punto di sollevamento singolo per cofanatura
  • Cofanatura insonorizzata (GALV)

Impianto di alimentazione

  • Base a slitta per cofanature
  • Base a slitta per gruppi aperti
  • Intervallo di manutenzione esteso di 1.000 ore
  • Serbatoio del combustibile a doppia camera DEFRA
  • Controllo mandata del combustibile
  • Piedini di base
  • Allarme per livello di combustibile basso

Opzioni di montaggio

  • Kit di installazione silenziatore
  • Rimozione silenziatore industriale
  • Rimozione della batteria

Test e ispezione speciali

  • Report test PGS con fattore di potenza 1,0

Informazioni generali

  • Imballaggio - gruppo compatto
  • Parasassi radiatore
  • Imballaggio - gruppo con tettuccio

Scopri il confronto tra C2.2 (60 Hz) e prodotti spesso oggetto di paragone.

Galleria multimediale

Cofanatura

Gruppo elettrogeno C2.2, vista posteriore sinistra

Gruppo elettrogeno C2.2, vista posteriore destra

Gruppo elettrogeno C2.2, vista sinistra destra

Gruppo elettrogeno C2.2, vista anteriore sinistra

Cofanatura

Cofanatura
Gruppo elettrogeno C2.2, vista posteriore sinistra
Gruppo elettrogeno C2.2, vista posteriore destra
Gruppo elettrogeno C2.2, vista sinistra destra
Gruppo elettrogeno C2.2, vista anteriore sinistra
Cofanatura

360 View
360 View