C18 (50 HZ) | Generatore diesel da 550-850 kVA

Gruppi elettrogeni diesel C18 (50 Hz)

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza nominale massima
850 kVA
850 kVA
Potenza nominale minima
706 kVA
706 kVA
Strategia delle emissioni/del combustibile
un'elevata
un'elevata

Descrizione generale

Gruppi elettrogeni diesel da 706 a 850 kVA

I gruppi elettrogeni diesel C18 sono realizzati per soddisfare i requisiti di applicazioni in standby e principali. Generando un'alimentazione affidabile da 706 a 850 kVA a 50 Hz, soddisfano i requisiti di risposta transitori della norma ISO 8528-5. I motori sono configurati per un consumo di combustibile ridotto.

Vantaggi

Maggiore di 15% kW/m2 *Valore nominale in standby aumentato a 50 Hz

Fino a 37% Riduzione delle emissioni nocive

Richiede meno spazio per l'installazione

Integrato Cat® Product Link™ Sistema di controllo

  • Monitora parametri operativi e condizioni gruppo elettrogeno
  • Monitoraggio prestazioni e utilizzo gruppo elettrogeno

Caratteristiche tecniche di C18 (50 Hz)

Potenza nominale massima 850 kVA 850 kVA
Potenza nominale minima 706 kVA 706 kVA
Strategia delle emissioni/del combustibile un'elevata un'elevata
Tensione Da 380 a 415 V Da 380 a 415 V
Frequenza 50 Hz 50 Hz
Velocità 1500 1500
Ciclo di lavoro Standby, primaria Standby, primaria
Modello motore C18 ATAAC, I-6, diesel a 4 tempi raffreddato ad acqua C18 ATAAC, I-6, diesel a 4 tempi raffreddato ad acqua
Foro 5.71 pollici 145 mm
Corsa 7.2 pollici 183 mm
Cilindrata 1106.4 in³ 18.1 l
Rapporto di compressione 14.5:1 14.5:1
Aspirazione Post-refrigeratore aria-aria Post-refrigeratore aria-aria
Impianto di alimentazione Iniezione unitaria elettronica Iniezione unitaria elettronica
Tipo di regolatore Adem™A4 Adem™A4
Lunghezza - Massima 162.4 pollici 4135 mm
Larghezza - Massima 78.3 pollici 1989 mm
Altezza - Massima 75 pollici 1906 mm

C18 (50 Hz) Attrezzatura standard

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria a singolo elemento
  • Turbocompressore
  • Massa radiante del postrefrigeratore
  • Filtro dell'aria per impieghi normali

Sistema di controllo

  • GCCP 1.3

Raffreddamento

  • Tubazione di scarico del liquido di raffreddamento con valvola
  • Radiatore e ventola di raffreddamento con protezione
  • Comando della ventola e trasmissione dell'alternatore di carica della batteria
  • Liquido di raffreddamento a lunga durata Caterpillar

Sistema di scarico

  • Guarnizioni flessibili di scarico in acciaio inossidabile, parapioggia e flangia di scarico SAE per utilizzo da parte del cliente; spedizione separata

Impianto di alimentazione

  • Serbatoio del combustibile integrato nel gruppo elettrogeno aperto 8 ore standard

Generatore e accessori

  • Generatore con telaio LC - protezione IP23
  • Si adatta perfettamente alle caratteristiche prestazionali e di uscita dei motori Cat
  • Pannello ausiliario del cablaggio a bassa tensione (CA/CC)
  • Opzione dell'interruttore di circuito obbligatoria, IEC, 3 poli, montaggio in quadro elettrico
  • Regolatore di tensione integrato (IVR, Integrated Voltage Regulator)
  • Quadro elettrico, IP22
  • Regolatore di tensione integrato (IVR, Integrated Voltage Regulator)

Sistema di regolazione

  • Regolatore elettronico Cat (ADEM A4)

Sistema di lubrificazione

  • Olio lubrificante
  • Tubazioni di scarico dell'olio con valvole

Sistema di supporto

  • Isolanti antivibrazioni lineari bloccati tra base e gruppo elettrogeno.

Avviamento/carica

  • Batteria da 24 V con rack e cavi

Informazioni generali

  • Pre-verniciatura motore e alternatore, giallo Caterpillar

C18 (50 Hz) Attrezzatura a richiesta

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria a doppio elemento

Interruttori di circuito

  • Interruttori di circuito 4 poli (valore nominale 100% IEC) - montati su pacchetto
  • Contatti ausiliari interruttore di circuito (IEC)
  • Interruttori di circuito 3 poli (valore nominale 100% IEC) - motorizzati
  • Dispositivo interruttore di circuito con chiusura con lucchetto
  • Disinnesto della derivazione per interruttore IEC
  • Morsettiera per alimentazione
  • Interruttori di circuito 4 poli (valore nominale 100% IEC) - motorizzati
  • Interruttori di circuito 3 poli (valore nominale 100% IEC) - montati su pacchetto

Sistema di controllo

  • Avvisatore acustico di allarme locale
  • Dispositivi di protezione: relè guasto di terra - relè guasto dispersione verso terra - arresto per sovraccarico tramite interruttore - allarme per livello di combustibile basso - arresto per livello di combustibile basso - allarme per livello di combustibile elevato - sensore del livello del combustibile
  • GCCP 1.4
  • Modulo avvisatore da remoto
  • Display della temperatura dell'olio
  • Moduli allarme locali

Sistema di raffreddamento

  • Flangia di transizione radiatore
  • Allarme bassa temperatura del liquido di raffreddamento

Cofanature

  • Cofanature insonorizzate (presto disponibili)

Sistema di scarico

  • Kit a gomito 8 e 10 pollici
  • Silenziatori 10, 25, 35 dB end in/end out
  • Silenziatore montato su motore
  • Flange GP 8 e 10 pollici
  • Protezioni del collettore e del turbocompressore

Impianto di alimentazione

  • Serbatoio del combustibile a parete doppia integrata
  • Sistema di mandata del combustibile
  • Pompa di mandata del combustibile manuale

Generatore e accessori

  • Riscaldatori ambiente
  • Generatore CIP con telaio A
  • Generatore CIP con telaio LC
  • Generatore sovradimensionato con telaio A
  • Protezione ingresso
  • Generatori sovradimensionati con telaio LC
  • Generatore con telaio LC
  • Eccitazione del magnete permanente (PMG)

Sistema di lubrificazione

  • Pompa di estrazione manuale

Avviamento e carica

  • Riscaldatori dell'acqua della camicia
  • Caricabatterie 5 A
  • Sezionatore della batteria
  • Riscaldatori dell'acqua della camicia

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Scopri il confronto tra C18 (50 Hz) e prodotti spesso oggetto di paragone.

Galleria multimediale

C18, 50 Hz, lato posteriore destro

C18, 50 Hz, vista posteriore sinistra

C18 50 Hz

C18, 50 Hz, vista anteriore sinistra

Cofanatura

Cofanatura

C18, 50 Hz, lato posteriore destro
C18, 50 Hz, vista posteriore sinistra
C18 50 Hz
C18, 50 Hz, vista anteriore sinistra
Cofanatura
Cofanatura

360 View
360 View