3412C (60 Hz) | Generatore diesel da 591-800 kW

Gruppi elettrogeni diesel 3412C (60 Hz)

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza nominale massima
800 ekW
800 ekW
Potenza nominale minima
635 ekW
635 ekW
Strategia delle emissioni/del combustibile
Consumi di combustibile ridotti
Consumi di combustibile ridotti

Descrizione generale

Gruppo elettrogeno diesel 591 - 800 ekW

Caterpillar è leader del mercato della produzione di energia con le soluzioni di potenza progettate per offrire il massimo in termini di flessibilità, possibilità di crescita, affidabilità e convenienza.

Vantaggi

Accetta 100% carico in blocco in un solo passaggio

Può gestire grandi carichi senza effetti sulle operazioni

Utilizza i più recenti ADEM 5 Centralina

Assicura un controllo preciso per un'intera gamma di carichi

Controlli aggiornabili. Consente un facile adattamento retroattivo delle centraline EMCP 4.3/4.4

Caratteristiche tecniche di 3412C (60 Hz)

Potenza nominale massima 800 ekW 800 ekW
Potenza nominale minima 635 ekW 635 ekW
Strategia delle emissioni/del combustibile Consumi di combustibile ridotti Consumi di combustibile ridotti
Tensione Da 220 a 480 Volt Da 220 a 480 Volt
Frequenza 60 Hz 60 Hz
Velocità 1.800 giri/min 1.800 giri/min
Ciclo di lavoro Standby, primaria Standby, primaria
Modello motore 3412C TA, V-12, diesel a 4 tempi raffreddato ad acqua 3412C TA, V-12, diesel a 4 tempi raffreddato ad acqua
Foro 5.4 pollici 137.2 mm
Corsa 6 pollici 152.4 mm
Cilindrata 1648.86 in³ 27.02 l
Rapporto di compressione 13:00:01 13:00:01
Aspirazione TA TA
Impianto di alimentazione Pompe e tubazioni Pompe e tubazioni
Tipo di regolatore ADEM™ A5 ADEM™ A5
Lunghezza - Massima 162.4 pollici 4125 mm
Larghezza - Massima 78.3 pollici 1989 mm
Altezza - Massima 75 pollici 1906 mm
Peso a secco - Gruppo elettrogeno (minimo) 5761 lb 12700 kg
Peso a secco - Gruppo elettrogeno (massimo) 13275 lb 6021 kg

3412C (60 Hz) Attrezzatura standard

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria, elemento singolo a cartuccia
  • Elemento singolo a rete

Pannello di controllo

  • Temperatura del liquido di raffreddamento elevata
  • Collegamento dati del cliente (Modbus RTU)
  • Bassa temperatura del liquido di raffreddamento
  • Livello del liquido di raffreddamento basso
  • Comunicazioni:
  • Comando di accensione/funzionamento automatico/arresto
  • Avvio ciclo motore
  • Modulo di monitoraggio della temperatura del generatore
  • Fattore di potenza (per fase e media)
  • Avvisatore CAN da remoto
  • Collegamento dati modulo avvisatore di serie
  • V CC
  • Frequenza (Hz)
  • Ore di funzionamento.
  • Pulsante di arresto di emergenza
  • Modulo I/O digitale
  • Avvisatore locale
  • Bassa pressione dell'olio
  • Pressione dell'olio (psi, kPa o bar)
  • Arresto di emergenza
  • Avviso/arresti:
  • Volt (L-L e L-N)
  • Avvisatore seriale da remoto
  • Regolazione della velocità
  • Amperaggio (per fase e media)
  • Regolazione della tensione
  • EMCP 4.2B
  • Velocità eccessiva
  • Temperatura del liquido di raffreddamento
  • Indicatore digitale per:
  • Giri/min
  • Collegamento dati modulo accessori
  • Mancato avviamento (avviamento troppo veloce)
  • Comandi:
  • Compatibile con i seguenti moduli opzionali:

Sistema di raffreddamento

  • Liquido di raffreddamento a lunga durata Caterpillar
  • Radiatore con protezione (dimensionato per 50 °C)
  • Protezioni della cinghia e della ventola
  • Tubazione di scarico del liquido di raffreddamento con valvola

Sistema di scarico

  • Flessibile di scarico in acciaio inossidabile con flangia di uscita stile ANSI

Impianto di alimentazione

  • Filtri del combustibile primario e secondario
  • Pompa di adescamento del combustibile
  • Separatore dell'acqua

Generatore e accessori

  • Rilevamento trifase
  • SR4B autoeccitato
  • Aumento della temperatura classe F
  • Regolatore di tensione VR6B7
  • Terminazione della barra di contatto
  • 12 conduttori
  • Isolamento di classe H
  • 2:1 V/Hz
  • Statismo reattivo

Sistema di regolazione

  • Regolatore elettronico Cat

Sistema di lubrificazione

  • Tubazione di scarico dell'olio con valvola
  • Olio lubrificante
  • Filtro dell'olio

Sistema di supporto

  • Base a struttura in acciaio con isolanti antivibrazioni lineari bloccati tra base e gruppo elettrogeno

Sistema di avviamento/carica

  • Batterie con rack, cavi
  • Alternatore di carica 45 A
  • Solenoide di arresto del combustibile
  • Motorino di avviamento a 24 V

Informazioni generali

  • Vernice - Giallo Caterpillar tranne su longheroni e radiatori in nero lucido

3412C (60 Hz) Attrezzatura a richiesta

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria - Doppio elemento
  • Filtro dell'aria - elemento per impieghi gravosi
  • Filtro dell'aria - elemento singolo

Certificati

  • Certificazione UE

Interruttori di circuito

  • Disinnesto della derivazione con interruttore di circuito 4 poli
  • Interruttori di circuito a 3 poli con disinnesto della derivazione
  • Morsettiera per alimentazione

Pannello di controllo

  • EMCP 4.3, EMCP 4.4
  • Pacchetto monitoraggio temperatura
  • Sportello del pannello antivandalo
  • Generatore in funzione VFC
  • Relè guasto dispersione verso terra
  • Relè allarme/arresto comune

Sistema di raffreddamento

  • Riscaldatore dell'acqua delle camicie
  • Flangia del condotto del radiatore
  • Rimozione del radiatore

Sistema di scarico

  • Silenziatore con attenuazione da 10 dBA
  • Protezioni del collettore e del turbocompressore
  • Silenziatore con attenuazione da 35 dBA
  • Kit di montaggio a gomito
  • Kit di installazione passaparete

Impianto di alimentazione

  • Pompa di mandata del combustibile manuale
  • Sistema di mandata del combustibile automatico

Generatore e accessori

  • Eccitazione interna (IE)
  • Riscaldatore anticondensa
  • Eccitazione del magnete permanente (PMG)
  • Generatori Premium e sovradimensionati

Sistema di regolazione

  • Ripartizione del carico elettronica

Sistema di lubrificazione

  • Pompa di estrazione manuale

Sistema di supporto

  • Base serbatoio del combustibile (1.200 L)

Test/report speciali

  • Report test PGS con fattore di potenza 1,0
  • Report test PGS con fattore di potenza 0,8
  • Test di presenza in fabbrica

Sistema di avviamento/carica

  • Gruppo batteria maggiorata
  • Caricabatterie
  • Sistema di avviamento per impieghi gravosi
  • Sezionatore della batteria
  • Rimozione della batteria

Cofanature

  • Pacchetto luci CC
  • Cofanatura con protezione da agenti atmosferici (WP)
  • Cofanatura insonorizzata (SA)

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Scopri il confronto tra 3412C (60 Hz) e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Galleria multimediale

Gruppi elettrogeni diesel 3412C

Gruppo elettrogeno diesel 3412C

Gruppo elettrogeno diesel 3412C

Gruppo elettrogeno diesel 3412C

Gruppi elettrogeni diesel 3412C
Gruppo elettrogeno diesel 3412C
Gruppo elettrogeno diesel 3412C
Gruppo elettrogeno diesel 3412C

360 View