D125 GC C7.1 (60 Hz) | Generatore diesel da 125 kW

Gruppi elettrogeni diesel D125 GC

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza nominale massima
125 ekW
125 ekW
Potenza nominale minima
125 ekW
125 ekW
Strategia delle emissioni/del combustibile
Certificazione U.S. EPA, Tier 3
Certificazione U.S. EPA, Tier 3

Descrizione generale

Gruppo elettrogeno diesel da 125 ekW

Generando un'alimentazione affidabile da 125 ekW a 60 Hz, i nostri gruppi elettrogeni diesel D125 GC sono concepiti per soddisfare i requisiti di risposta transitori della norma ISO 8528-5. Tutti i gruppi elettrogeni D125 GC sono disponibili con una vasta gamma di livelli di emissioni.

Vantaggi

Affidabilità testata per 500 Ore

Garantisce di poter contare sull'alimentazione d'emergenza quando necessario

Risparmio fino a 11% Spazio di installazione

Richiedo meno spazio per l'installazione; lascia più spazio per le operazioni continue

Ricambi 98% Realizzazione entro 24 ore

La migliore rete di assistenza ai prodotti al mondo garantisce che i ricambi siano prontamente disponibili per necessità di manutenzione e assistenza

Caratteristiche tecniche di D125 GC

Potenza nominale massima 125 ekW 125 ekW
Potenza nominale minima 125 ekW 125 ekW
Strategia delle emissioni/del combustibile Certificazione U.S. EPA, Tier 3 Certificazione U.S. EPA, Tier 3
Tensione Da 208 a 600 Volt Da 208 a 600 Volt
Frequenza 60 Hz 60 Hz
Velocità 1.800 giri/min 1.800 giri/min
Ciclo di lavoro Standby Standby
Modello motore C7.1 I-6, diesel a 4 tempi C7.1 I-6, diesel a 4 tempi
Foro 4.1 pollici 105 mm
Corsa 5.3 pollici 135 mm
Cilindrata 428 in³ 7.01 l
Rapporto di compressione 16.7:1 16.7:1
Aspirazione Turbocompressore, con postrefrigeratore aria-aria Turbocompressore, con postrefrigeratore aria-aria
Impianto di alimentazione Common rail elettronico Common rail elettronico
Tipo di regolatore ADEM™ A4 ADEM™ A4
Lunghezza - Massima 103.7 pollici 2634 mm
Larghezza - Massima 51.2 pollici 1300 mm
Altezza - Massima 52.2 pollici 1402 mm
Peso a secco - Gruppo elettrogeno (massimo) 3099 lb 1406 kg

D125 GC Attrezzatura standard

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria per impieghi normali con elemento monouso

Quadri di comando

  • Quadro di comando GCCP 1.2

Sistema di raffreddamento

  • Comando della ventola e trasmissione dell'alternatore di carica della batteria
  • Tubazione di scarico del liquido di raffreddamento con valvole
  • Liquido di raffreddamento a lunga durata Caterpillar
  • Radiatore e ventola di raffreddamento con protezioni

Generatore e accessori per generatore

  • Pannello ausiliario del cablaggio a bassa tensione (CA/CC)
  • Protezione IP23
  • Interruttore di circuito, IEC, 3 poli, montato nel pannello della torre
  • Regolatore di tensione (rilevamento monofase)
  • Pannello torre, IP22, ingresso cavo inferiore
  • 12 conduttori

Sistema di scarico

  • Tubo di instradamento, guarnizioni, parapioggia e flangia di scarico SAE per utilizzo da parte del cliente - spedizione separata

Impianto di alimentazione

  • Base a struttura in acciaio con serbatoio del combustibile integrato da 24 ore
  • Serbatoio del combustibile gruppo aperto/base in dotazione

Sistema di lubrificazione

  • Tubazione di scarico dell'olio con valvola
  • Olio lubrificante

Sistema di supporto

  • Punti di terminazione per le tubazioni del liquido di raffreddamento e dello scarico dell'olio lubrificante
  • Include disposizioni di sollevamento e punti di trascinamento
  • Isolanti antivibrazioni lineari bloccati tra base e gruppo elettrogeno

Sistema di avviamento/carica

  • Batteria da 24 V con rack e cavi

Sistema di regolazione

  • Sistema di regolazione meccanico ed elettrico - a seconda del modello

Informazioni generali

  • Pre-verniciatura motore e alternatore, giallo Caterpillar

D125 GC Attrezzatura a richiesta

Sistema alternatore

  • Rimozione alternatore
  • Alternatore telaio LC opzionale
  • Avvolgimento ausiliario telaio R: alt aus R2273L4 SE 07, alt aus 08 e alt aus 10
  • Eccitazione del magnete permanente (PMG)
  • Riscaldatore anticondensa
  • Rilevamento trifase
  • Quatrature droop king

Interruttori di circuito

  • Dispositivo interruttore con chiusura con lucchetto
  • Interruttori di circuito 4 poli 250 A, 400 A e 630 A

Opzioni del quadro di comando

  • Caricabatteria
  • Quadro di comando riscaldatore
  • Guasto di messa a terra (solo 2 fili)
  • Contatti privi di tensione
  • Arresto di emergenza con chiave
  • Potenziometro di regolazione della velocità
  • Dispersione verso terra (solo 2 fili)
  • Arresto per sovraccarico tramite interruttore
  • Contatti per regolazione velocità
  • Allarme acustico montato su pannello

Sistema di controllo

  • Contatti privi di tensione per il funzionamento del gruppo elettrogeno
  • Contatti privi di tensione per allarme comune
  • Caricabatterie statico
  • GCCP 1.2

Sistema di raffreddamento

  • Riscaldatore del liquido di raffreddamento
  • Bassa temperatura del liquido di raffreddamento
  • Arresto per livello di liquido di raffreddamento basso

Cofanature

  • Cofanatura insonorizzata livello 2

Opzioni di montaggio

  • Kit di installazione silenziatore
  • Silenziatore per uso residenziale
  • Rimozione della batteria
  • Rimozione silenziatore industriale
  • Regolatore elettronico

Impianti di alimentazione

  • Arresto per livello di combustibile basso
  • Gruppo aperto base serbatoio stretta
  • Base a slitta per gruppi con cofanature CALG
  • Serbatoio del combustibile a doppia camera DEFRA
  • Allarme per livello di combustibile basso
  • Base a slitta compatta per gruppi aperti
  • Allarme per livello di combustibile elevato

Report test

  • Report test PGS con fattore di potenza 0,8
  • Report test PGS con fattore di potenza 1,0

Informazioni generali

  • Parasassi/flangia intermedia radiatore

Certificazioni a livello globale

  • Certificazione per CIS

Terminazione di potenza

  • Interruttore di circuito, IEC, 4 poli

Accessori/varie

  • Imballaggio - gruppo compatto
  • Imballaggio - gruppo con tettuccio

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Scopri il confronto tra D125 GC e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Galleria multimediale

Gruppo aperto D125 GC

Gruppo aperto D125 GC

Gruppo aperto D125 GC

Gruppo aperto D125 GC

Cofanatura

Cofanatura

Gruppo aperto D125 GC
Gruppo aperto D125 GC
Gruppo aperto D125 GC
Gruppo aperto D125 GC
Cofanatura
Cofanatura

360 View
360 View
360 View
360 View
360 View
360 View