XQP300

Gruppi elettrogeni mobili XQP300

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza PRP
300 kVA
300 kVA
Frequenza
50/60 Hz
50/60 Hz
Tensione
127 - 480 V
127 - 480 V

Descrizione generale

Gruppo elettrogeno diesel mobile da 300 kVA

Questo prodotto per noleggio con economia dei consumi ottimizzata è l'ideale per i clienti interessati a consumare quantità di combustibile minime. Ciascun modello offre maggiore flessibilità grazie alla facile commutazione tra 50 e 60 Hz, che consente a un’unica macchina di soddisfare diversi requisiti di carico in diverse regioni e applicazioni, tra cui attività minerarie, produzione, settore petrolifero e del gas, settore delle costruzioni.

Vantaggi

Selezionabile 50/60 Hz Funzionamento

Un semplice interruttore a frequenza tramite link terminale elimina i limiti geografici consentendo l'uso del gruppo elettrogeno ovunque sia necessario

Potenza sonora 64 dBA a 7 m Attenuazione

Grazie all'insonorizzazione e alle ventole elettriche, i livelli sonori sono pari a quelli di una conversazione a bassa voce

Standard a tre vie valvola combustibile

Tempo di funzionamento prolungato grazie alla conversione dal serbatoio base a quello generale esterno

Caratteristiche tecniche di XQP300

Potenza PRP 300 kVA 300 kVA
Frequenza 50/60 Hz 50/60 Hz
Tensione 127 - 480 V 127 - 480 V
Motore Cat C9 Cat C9
Combustibile Diesel Diesel
Larghezza 55 pollici 1400 mm
Altezza 84 pollici 2124 mm
Lunghezza 160 pollici 4065 mm
Peso - con olio lubrificante e liquido di raffreddamento 8553 lb 3880 kg
Fattore di carico al 100% a 50 Hz 16.5 gal/h 62.5 L/h
Fattore di carico al 100% a 60Hz 19.4 gal/h 73.5 L/h
Fattore di carico al 75% a 50 Hz 12.5 gal/h 47.3 L/h
Fattore di carico al 75% a 60Hz 14.7 gal/h 55.8 L/h
Fattore di carico al 50% a 50 Hz 8.9 gal/h 33.8 L/h
Fattore di carico al 50% a 60Hz 10.6 gal/h 40.1 L/h

XQP300 Attrezzatura standard

Motore diesel CAT C9

  • Con turbocompressore

Generatore

  • Telaio LC5114N

Filtro dell'aria

  • A ciclone/in carta con coperchio parapolvere e indicatore di manutenzione

Monitoraggio a distanza Cat Connect

  • Con monitoraggio e gestione unità.

Sistema di raffreddamento

  • Radiatore montato sull'unità con scarico aria verticale. Rifornito dalla fabbrica

Sistema di carica/avviamento

  • Motorino di avviamento a 24 V per impieghi pesanti e alternatore caricabatteria con sezionatore

Impianto di alimentazione

  • Serbatoio del combustibile a doppia parete con valvola direzionale a 3 vie per alimentazione esterna

Pannello di controllo

  • Centralina digitale montata su gruppo elettrogeno EMCP4.2B

Distribuzione

  • Cofanatura monopezzo robusta per comandi e distribuzione con interruttore di circuito a 4 poli e spegnimento di sicurezza

Struttura

  • Telaio base in acciaio per impieghi gravosi con serbatoio del combustibile integrato. Sedi per forche. Barre di trascinamento. Telaio di sollevamento e 4 punti di sollevamento. Telaio base più largo della cofanatura per proteggere il gruppo elettrogeno durante il trasporto.

Cofanatura

  • Cofanatura insonorizzata, in lamiera di metallo zincata con eccezionali prestazioni di riduzione della rumorosità

Scarico

  • Silenziatore con parascintille integrato

Olio di lubrificazione

  • Sui filtri dell'olio motore principale e secondario. Rifornito dalla fabbrica

Informazioni generali

  • Collaudato e ispezionato in fabbrica

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Scopri il confronto tra XQP300 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Galleria multimediale

XQP300

XQP300

XQP300

XQP300

XQP300
XQP300
XQP300
XQP300

Caratteristiche di progetto efficaci per i prodotti Cat Rental Power XQP

Caratteristiche dei prodotti elettrici Cat Rental Power XQP

Formazione di avviamento/arresto gruppo elettrogeno mobile Cat XQP30 - XQP500

Arresto di emergenza del gruppo elettrogeno mobile Cat

Caratteristiche di progetto efficaci per i prodotti Cat Rental Power XQP
Caratteristiche dei prodotti elettrici Cat Rental Power XQP
Formazione di avviamento/arresto gruppo elettrogeno mobile Cat XQP30 - XQP500
Arresto di emergenza del gruppo elettrogeno mobile Cat

360 View