C7.1 (50 HZ) | Generatore diesel da 135-220 kVA

Gruppi elettrogeni diesel C7.1 (50 Hz)

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza nominale massima
220 kVA
220 kVA
Potenza nominale minima
135 kVA
135 kVA
Strategia delle emissioni/del combustibile
Non regolamentate, normative europee Stage IIIA
Non regolamentate, normative europee Stage IIIA

Descrizione generale

Gruppi elettrogeni diesel da 135 a 220 kVA

Generando un'alimentazione affidabile da 135 a 220 kVA a 50 Hz, i nostri gruppi elettrogeni diesel C7.1 sono concepiti per soddisfare i requisiti di risposta transitori della norma ISO 8528-5. Tutti i gruppi elettrogeni C7.1 sono disponibili con una vasta gamma di livelli di emissioni.

Vantaggi

Adatto per Ambienti complessi e di test

Ottimizzato per 5% Minore consumo di combustibile

Tempi di funzionamento più lunghi tra i rifornimenti; costi di esercizio ridotti

Affidabilità testata per oltre 500 Ore

Garantisce di poter contare sull'alimentazione d'emergenza quando necessario

Caratteristiche tecniche di C7.1 (50 Hz)

Potenza nominale massima 220 kVA 220 kVA
Potenza nominale minima 135 kVA 135 kVA
Strategia delle emissioni/del combustibile Non regolamentate, normative europee Stage IIIA Non regolamentate, normative europee Stage IIIA
Tensione Da 110 a 480 V Da 110 a 480 V
Frequenza 50 Hz 50 Hz
Velocità 1.500 giri/min 1.500 giri/min
Ciclo di lavoro Standby, primaria Standby, primaria
Modello motore Cat® C7.1 Cat® C7.1
Foro 4.1 pollici 105 mm
Corsa 5.3 pollici 135 mm
Cilindrata 427.8 in³ 7 l
Rapporto di compressione 16.0:1, 18.2:1 16.0:1, 18.2:1
Aspirazione Turbocompressore, con postrefrigeratore aria-aria Turbocompressore, con postrefrigeratore aria-aria
Impianto di alimentazione Iniezione diretta Iniezione diretta
Tipo di regolatore Meccanico Meccanico
Lunghezza - Massima 98.4 pollici 2500 mm
Larghezza - Massima 52 pollici 1320 mm
Altezza - Massima 64 pollici 1626 mm

C7.1 (50 Hz) Attrezzatura standard

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria per impieghi normali con elemento monouso

Quadri di comando

  • EMCP 4.1

Sistema di raffreddamento

  • Radiatore e ventola di raffreddamento con protezioni
  • Comando della ventola e trasmissione dell'alternatore di carica della batteria
  • Tubazione di scarico del liquido di raffreddamento con valvole
  • Liquido di raffreddamento a lunga durata Caterpillar

Impianto di alimentazione

  • Base a struttura in acciaio con serbatoio del combustibile integrato da 8 ore
  • Serbatoio del combustibile gruppo aperto/base in dotazione

Sistema di scarico

  • Tubo di instradamento, guarnizioni, parapioggia e flangia di scarico SAE per utilizzo da parte del cliente - spedizione separata

Generatore e accessori per generatore

  • Pannello ausiliario del cablaggio a bassa tensione (CA/CC)
  • Regolatore di tensione (rilevamento monofase)
  • Pannello torre, IP22, ingresso cavo inferiore
  • 12 conduttori

Sistema di regolazione

  • Sistema di regolazione meccanico ed elettrico - a seconda del modello

Sistema di lubrificazione

  • Tubazione di scarico dell'olio con valvola
  • Olio lubrificante

Generatori e relativi accessori

  • Protezione IP23
  • Interruttore di circuito, IEC, 3 poli, montato nel pannello della torre

Sistema di supporto

  • Include disposizioni di sollevamento e punti di trascinamento
  • Isolanti antivibrazioni lineari bloccati tra base e gruppo elettrogeno
  • Isolanti antivibrazioni lineari bloccati tra base e gruppo elettrogeno
  • Punti di terminazione per le tubazioni del liquido di raffreddamento e dello scarico dell'olio lubrificante

Sistema di avviamento/carica

  • Batteria da 24 V con rack e cavi

Informazioni generali

  • Pre-verniciatura motore e alternatore, giallo Caterpillar

C7.1 (50 Hz) Attrezzatura a richiesta

Sistema alternatore

  • Rilevamento trifase
  • Alternatore telaio LC opzionale
  • Alternatore telaio LC opzionale con protezione di isolamento antisalsedine
  • Avvolgimento ausiliario telaio R: alt aus R2273L4 SE 07, alt aus 08 e alt aus 10
  • Eccitazione del magnete permanente (PMG)
  • Quatrature droop king
  • Rimozione alternatore
  • Riscaldatore anticondensa

Interruttori di circuito

  • Interruttori di circuito 4 poli 250 A, 400 A e 630 A
  • Dispositivo interruttore con chiusura con lucchetto

Sistema di controllo

  • 1000001235
  • Caricabatterie statico
  • Quadro di comando riscaldatore
  • Contatti privi di tensione per allarme comune
  • Contatti privi di tensione per il funzionamento del gruppo elettrogeno

Opzioni del quadro di comando

  • Arresto per sovraccarico tramite interruttore

Sistema di raffreddamento

  • Arresto per livello di liquido di raffreddamento basso
  • Riscaldatore del liquido di raffreddamento
  • Bassa temperatura del liquido di raffreddamento

Cofanature

  • Opzioni di noleggio (solo CAE) - Punto di sollevamento singolo
  • Opzioni di noleggio (sole CAE) - Pacchetto noleggio
  • Opzioni di noleggio (solo CAE) - Prese CEE per cofanatura
  • Cofanatura insonorizzata livello 2
  • Cofanatura insonorizzata livello 1
  • Opzioni di noleggio (solo CAE) - Piastra cieca presa

Certificazioni europee

  • Aggiornamento a gruppo STD per CE

Impianti di alimentazione

  • Base a slitta per gruppi con cofanature CALG
  • Gruppo aperto base serbatoio stretta
  • Allarme per livello di combustibile basso
  • Serbatoio del combustibile a doppia camera DEFRA
  • Arresto per livello di combustibile basso
  • Allarme per livello di combustibile elevato
  • Base a slitta compatta per gruppi aperti

Certificazioni a livello globale

  • Certificazione per CIS

Opzioni di montaggio

  • Regolatore elettronico
  • Rimozione silenziatore industriale
  • Silenziatore per uso residenziale
  • Rimozione della batteria
  • Kit di installazione silenziatore

Report test

  • Report test PGS con fattore di potenza 1,0
  • Report test PGS con fattore di potenza 0,8

Informazioni generali

  • Parasassi/flangia intermedia radiatore

Terminazione di potenza

  • Interruttore di circuito, IEC, 4 poli

Accessori/varie

  • Imballaggio - gruppo compatto
  • Imballaggio - gruppo con tettuccio

Scopri il confronto tra C7.1 (50 Hz) e prodotti spesso oggetto di paragone.

Galleria multimediale

Gruppo elettrogeno diesel C7.1, vista posteriore destra

Gruppo elettrogeno diesel C7.1, vista posteriore sinistra

Gruppo elettrogeno diesel C7.1, vista anteriore destra

Gruppo elettrogeno diesel C7.1, vista anteriore sinistra

Cofanatura

Cofanatura

Gruppo elettrogeno diesel C7.1, vista posteriore destra
Gruppo elettrogeno diesel C7.1, vista posteriore sinistra
Gruppo elettrogeno diesel C7.1, vista anteriore destra
Gruppo elettrogeno diesel C7.1, vista anteriore sinistra
Cofanatura
Cofanatura

360 View
360 View
360 View