XQ330 Tier 4 Final

Gruppi elettrogeni mobili XQ330 Tier 4 Final

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza PRP
264 eKW (330 kVA)
264 eKW (330 kVA)
Frequenza
50/60 Hz
50/60 Hz
Tensione
120 - 600 V
120 - 600 V

Descrizione generale

Gruppo elettrogeno diesel mobile da 330 kVA

Il Cat® XQ330 offre prestazioni di classe mondiale e una maggiore facilità d'uso. Questo modello è alimentato dal motore Cat C9.3 ad elevato rendimento e conforme a Tier 4 Final con sistema Cat di riduzione degli ossidi di azoto. Con il quadro di controllo EMCP 4.4, il modello XQ330 è caratterizzato da un'interfaccia intuitiva e messa in parallelo automatica del gruppo elettrogeno. Il sistema di controllo offre variazioni di tensione più semplici e veloci. Con una maggiore flessibilità negli spostamenti tra diverse postazioni di lavoro in cui siano richieste frequenze e tensioni diverse, la funzione di autoconfigurazione elimina i tempi necessari per la riprogrammazione delle unità e gli errori potenziali. Le altre funzioni offerte includono bassi livelli di rumorosità e consumi di combustibile migliorati.

Caratteristiche tecniche di XQ330 Tier 4 Final

Potenza PRP 264 eKW (330 kVA) 264 eKW (330 kVA)
Frequenza 50/60 Hz 50/60 Hz
Tensione 120 - 600 V 120 - 600 V
Applicazioni in standby nominali 288 ekW (360 kVA) 288 ekW (360 kVA)
Motore C9.3B C9.3B
Combustibile Diesel Diesel
Altezza - Senza rimorchio 78.5 pollici 1994 mm
Lunghezza - Senza rimorchio 162.2 pollici 4120 mm
Larghezza - Senza rimorchio 92.8 pollici 1595 mm
Peso con olio lubrificante e liquido di raffreddamento, senza rimorchio 10405 lb 4720 kg
Fattore di carico al 100% a 60 Hz 18.5 gal/h 70 L/h
Fattore di carico al 75% a 60 Hz 13.7 gal/h 52 L/h
Fattore di carico al 50% a 60Hz 9.8 gal/h 37 L/h
Fattore di carico al 100% a 50 Hz 16.5 gal/h 62.5 L/h
Fattore di carico al 75% a 50 Hz 12.5 gal/h 47.3 L/h
Potenza sonora a 7 metri (23 ft) alla potenza PRP 70,2 dB(A) (60Hz) 70,2 dB(A) (60Hz)

XQ330 Tier 4 Final Attrezzatura standard

Motore diesel CAT C9.3B

  • Impieghi gravosi.
    Con turbocompressore.
    Post-trattamento

Generatore

  • Telaio LC5134N

Pannello di controllo

  • Centralina digitale montata su gruppo elettrogeno EMCP4.4.

Monitoraggio a distanza Cat Connect

  • Con monitoraggio e gestione unità.

Sistema di raffreddamento

  • Radiatore montato sull'unità con scarico aria verticale.
    Rifornito dalla fabbrica

Sistema di carica/avviamento

  • Singolo motorino di avviamento elettrico a 24 V

Impianto di alimentazione

  • Serbatoio del combustibile a doppia parete da 24 ore

Filtro dell'aria

  • Filtro dell'aria efficiente con indicatore di manutenzione

Distribuzione

  • Cofanatura monopezzo robusta per comandi e distribuzione con interruttore di circuito a 3 poli da 1.000 Amp e spegnimento di sicurezza

Struttura

  • Telaio base in acciaio per impieghi gravosi con serbatoio del combustibile integrato.
    Telaio di sollevamento a due punti e 4 punti di sollevamento.
    Telaio base più largo della cofanatura per proteggere il gruppo elettrogeno durante il trasporto

Cofanatura

  • Cofanatura insonorizzata, in lamiera di metallo zincata con eccezionali prestazioni di riduzione della rumorosità

Scarico

  • Silenziatore con parascintille integrato

Olio di lubrificazione

  • Sui filtri dell'olio motore principale e secondario. Rifornito dalla fabbrica intervallo di cambio dell'olio di 500 ore

Informazioni generali

  • Collaudato e ispezionato in fabbrica

Scopri il confronto tra XQ330 Tier 4 Final e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Galleria multimediale

XQ330 Tier 4 Final

XQ330 Tier 4 Final

XQ330 Tier 4 Final

XQ330 Tier 4 Final

XQ330 Tier 4 Final
XQ330 Tier 4 Final
XQ330 Tier 4 Final
XQ330 Tier 4 Final