D550 GC C18 (60 Hz) | Generatore diesel da 550 kW

Gruppi elettrogeni diesel D550 GC

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza nominale massima
550 ekW
550 ekW
Potenza nominale minima
550 ekW
550 ekW
Strategia delle emissioni/del combustibile
EPA per uso stazionario di emergenza
EPA per uso stazionario di emergenza

Descrizione generale

Gruppi elettrogeni diesel da 550 ekW

I gruppi elettrogeni diesel D550 GC sono realizzati per soddisfare i requisiti di applicazioni di standby. Generando un'alimentazione affidabile da 550 ekW a 60 Hz, soddisfano i requisiti di risposta transitori della norma ISO 8528-5 ed è costruito per accettare il carico nominale al 100 % in un colpo solo. I nostri gruppi elettrogeni D550 soddisfano i requisiti sulle emissioni certificate EPA per uso stazionario d'emergenza (Tier 2).

Vantaggi

Risparmio fino a 20% Spazio di installazione

Richiedo meno spazio per l'installazione; lascia più spazio per le operazioni continue

Pesa fino a 18% in meno

Movimentazione più agevole; meno rinforzo strutturale richiesto per supportare il peso del gruppo elettrogeno

Standard 105 o 130 °C Aumento di temperatura dell'alternatore

Soddisfa la maggior parte delle caratteristiche tecniche; garantisce una lunga durata dell'alternatore

Caratteristiche tecniche di D550 GC

Potenza nominale massima 550 ekW 550 ekW
Potenza nominale minima 550 ekW 550 ekW
Strategia delle emissioni/del combustibile EPA per uso stazionario di emergenza EPA per uso stazionario di emergenza
Tensione Da 480 a 600 Volt Da 480 a 600 Volt
Frequenza 60 Hz 60 Hz
Velocità 1.800 giri/min 1.800 giri/min
Ciclo di lavoro Standby Standby
Modello motore Cat® C18 diesel in linea da 6 cilindri, a 4 tempi Cat® C18 diesel in linea da 6 cilindri, a 4 tempi
Foro 5.7 pollici 145 mm
Corsa 7.2 pollici 183 mm
Cilindrata 1106 in³ 18.1 l
Rapporto di compressione 14.5:1 14.5:1
Aspirazione Turbocompressore, con postrefrigeratore aria-aria Turbocompressore, con postrefrigeratore aria-aria
Impianto di alimentazione MEUI MEUI
Tipo di regolatore ADEM™ A4 ADEM™ A4
Lunghezza - Massima 196.1 pollici 4980 mm
Larghezza - Massima 73.4 pollici 1865 mm
Altezza – Minima 79.1 pollici 2009 mm
Altezza - Massima 100.9 pollici 2563 mm
Peso a secco - Gruppo elettrogeno (minimo) 8776.6 lb 3981 kg
Peso a secco - Gruppo elettrogeno (massimo) 11464 lb 5200 kg

D550 GC Attrezzatura standard

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria - non a rete, monouso
  • Massa radiante del postrefrigeratore
  • Turbocompressore

Pannello di controllo

  • GCCP 1.2

Sistema di raffreddamento

  • Pompa dell'acqua della camicia, a ingranaggi, centrifuga
  • Gruppo radiatore montato
  • Indicatore di livello del radiatore
  • Termostati e alloggiamento
  • Ventola e comando ventola con protezioni
  • Valvola di scarico del liquido di raffreddamento

Sistema di scarico

  • Collettore di scarico, secco

Impianto di alimentazione

  • Pompa di adescamento del combustibile
  • Filtro combustibile primario con separatore dell'acqua e filtro secondario integrati, avvitato
  • Pompa di mandata del combustibile motore
  • Refrigeratore combustibile
  • Base del serbatoio integrato, da 24 ore, UL142

Gruppo elettrogeno

  • Un sistema completo progettato e costruito presso stabilimenti certificati ISO 9001:2000
  • Tutti i dispositivi di protezione e le funzioni di controllo sono stati sottoposti a simulazione e verifica
  • Caratteristiche tecniche collaudate in fabbrica in condizioni di pieno carico

Generatori e relativi accessori

  • Sistema di isolamento, classe H
  • Protezione avvolgimento standard per ambienti non estremi con umidità relativa ? al 95%
  • Morsettiera, IP22 RHS anteriore, ingresso cavi dalla parte inferiore
  • Protezione IP23
  • 6 conduttori
  • Regolatore di tensione (rilevamento monofase)
  • Facile accesso all'AVR e ai terminali
  • Senza spazzole, autoeccitato passo 2/3 (600 V utilizza eccitazione interna (IE, Internal Excitation))

Sistema di regolazione

  • Regolatore elettronico Cat (ADEM A4)

Sistema di lubrificazione

  • Olio lubrificante, CK-4 (10W-30)
  • Scambiatore di calore dell'olio
  • Scarico dell'olio con valvola
  • Coppa dell'olio profonda
  • Filtro dell'olio, avvitato
  • Smaltimento dei fumi alla parte anteriore del radiatore
  • Bocchettone di riempimento e astina di livello dell'olio

Sistema di supporto

  • Isolanti antivibrazioni lineari bloccati tra base e gruppo elettrogeno
  • Include disposizioni di sollevamento e punti di terminazione per le tubazioni del liquido di raffreddamento e dello scarico dell'olio lubrificante

Protezione

  • Arresto di sicurezza - Velocità eccessiva
  • Arresto di sicurezza - Bassa pressione dell'olio
  • Arresto di sicurezza - Alta temperatura dell'acqua

Sistema di avviamento/carica

  • Motorino di avviamento elettrico da 24 V
  • Alternatore di carica 24 V, 45 A

Informazioni generali

  • Occhielli di sollevamento
  • Catalogo dei ricambi
  • Smorzatore di vibrazioni

D550 GC Attrezzatura a richiesta

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria (non a rete monouso)

Basi, supporti e serbatoi del combustibile

  • Base del serbatoio integrato, da 24 ore, UL142
  • Tubo di rifornimento e tappo con chiusura a chiave del serbatoio del combustibile
  • Allarme audio e visivo per combustibile (livello del combustibile @90%)
  • Contenimento delle fuoriuscite di 5 galloni
  • Valvola riempimento eccessivo
  • Base larga - a slitta

Interruttore di circuito

  • 400 A LS/I
  • LS/I a 1200 A
  • Contatti ausiliari
  • 800 A LSI
  • 800 A LS/I
  • 600 A LSI
  • 600 A LS/I
  • 400 A LSI
  • LSI a 1200 A

Sistema di controllo

  • Contatti privi di tensione
  • GFCI (Interruttore di circuito per guasto massa) da 20 A
  • Avvisatore NFPA 99/110 a 16 spie
  • Disinserimento con rotazione, pulsante di arresto di emergenza rosso
  • Hardware per il monitoraggio a distanza Product Link
  • Centro del carico a 100 A
  • Relè guasti di terra
  • Gruppo allarme acustico
  • Scatola avvisatori
  • Pulsante di arresto di emergenza a distanza
  • Avvisatore locale
  • Modulo I/O discreto
  • Contatto privo di tensione
  • Relè guasto di terra

Cofanature

  • Cofanatura insonorizzata livello 2 (bianca)
  • Luci alimentatore CA e CC
  • E-Stop
  • Rivestimento insonorizzato

Sistema di scarico

  • Collegamento di scarico flessibile
  • Protezioni del collettore e del turbocompressore
  • Silenziatore da 8" - con attenuazione da 25 dBA

Generatore

  • Riscaldatore ambiente
  • Generatore ad eccitazione del magnete permanente (PMG)

Sistema di avviamento

  • Gruppo batteria standard: 1.000 CCA, 90 A/ora.
  • Caricabatteria (certificato UL)
  • Riscaldatore dell'acqua delle camicie
  • Gruppo batteria maggiorata, 1.400 CCA, 200 A/ora.

Informazioni generali

  • Certificazione CSA
  • Garanzia di manutenzione estesa
  • Certificazione UL2200
  • Report test generatore
  • Kit di attrezzi

Interruttori di circuito

  • Interruttore di circuito motorizzato LSI singolo
  • Contatti ausiliari
  • Barre neutre (208 V)

Sistema di raffreddamento

  • Riscaldatore dell'acqua della camicia con pompa
  • Riscaldatore del liquido di raffreddamento
  • Ripari parasassi

Base/Serbatoio del combustibile

  • Allarme audio e visivo per combustibile

Impianto di alimentazione

  • Base integrata del serbatoio con durata di 8 ore

Avviamento e carica

  • Gruppo batteria maggiorata
  • Sezionatore della batteria
  • Caricabatterie 5 A
  • Gruppo batteria standard

Certificazioni

  • Omologazione UL2200
  • CSA 22.2
  • Antisismico

Sistema di lubrificazione

  • Pompa di estrazione manuale

Scopri il confronto tra D550 GC e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Galleria multimediale

Gruppo aperto D550 GC

Gruppo aperto D550 GC

Gruppo aperto D550 GC

Gruppo aperto D550 GC

Cofanatura

Cofanatura

Gruppo aperto D550 GC
Gruppo aperto D550 GC
Gruppo aperto D550 GC
Gruppo aperto D550 GC
Cofanatura
Cofanatura

360 View
360 View