3516E (60 Hz) | Generatore diesel da 2.500-2.750 kW

Gruppi elettrogeni diesel 3516E (60 Hz)

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza nominale in standby
2.750 ekW
2.750 ekW
Potenza nominale di adescamento
2.500 ekW
2.500 ekW
Strategia delle emissioni/del combustibile
Tier 2, basse emissioni di NOx
Tier 2, basse emissioni di NOx

Descrizione generale

Gruppo elettrogeno diesel 2.500 - 2.750 ekW

I gruppi elettrogeni diesel 3516E sono realizzati per soddisfare i requisiti per applicazioni in standby e primarie. Generando un'alimentazione affidabile da 2.500 a 2.750 ekW a 60 Hz, ogni gruppo elettrogeno è concepito per soddisfare i requisiti di risposta transitori della norma ISO 8528-5 e accetta il carico nominale al 100 % in un colpo solo. Il gruppo elettrogeno è certificato U.S. EPA solo per uso stazionario di emergenza (Tier 2).

Vantaggi

Risparmio fino a 11% spazio di installazione

Richiede meno spazio per l'installazione

Pesa fino a 31% in meno

È richiesto un supporto strutturale ridotto

Massima potenza fino a 55 °C Ambiente

Fornisce massima potenza anche nelle giornate più calde dell'anno

Caratteristiche tecniche di 3516E (60 Hz)

Potenza nominale in standby 2.750 ekW 2.750 ekW
Potenza nominale di adescamento 2.500 ekW 2.500 ekW
Strategia delle emissioni/del combustibile Tier 2, basse emissioni di NOx Tier 2, basse emissioni di NOx
Tensione Da 416 a 13.800 Volt Da 416 a 13.800 Volt
Frequenza 60 Hz 60 Hz
Velocità 1.800 giri/min 1.800 giri/min
Ciclo di lavoro Standby, critica, primaria Standby, critica, primaria
Potenza nominale massima 2.750 ekW 2.750 ekW
Potenza nominale minima 2.500 ekW 2.500 ekW
Modello motore 3516E, V-16, diesel a 4 tempi, raffreddato ad acqua 3516E, V-16, diesel a 4 tempi, raffreddato ad acqua
Foro 6.69 in 170 mm
Corsa 8.47 in 215 mm
Cilindrata 4765 in³ 78.1 l
Rapporto di compressione 14.7:1 14.7:1
Aspirazione ATAAC ATAAC
Impianto di alimentazione EUI EUI
Tipo di regolatore Adem™ A5 Adem™ A5
Lunghezza - Massima 311.9 in 7922 mm
Larghezza - Massima 104 in 2640 mm
Altezza - Massima 131.6 in 3342 mm
Peso a secco - Gruppo elettrogeno (massimo) 40750 lb 18480 kg

3516E (60 Hz) Attrezzatura standard

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Elemento singolo a scatola con indicatore di manutenzione
  • Filtro dell'aria

Raffreddamento

  • Gruppo radiatore

Scarico

  • Uscita della flangia di scarico

Combustibile

  • Filtro del combustibile primario con separatore dell'acqua integrale
  • Pompa di adescamento del combustibile

Generatore

  • Protezione IP23
  • Si adatta perfettamente alle caratteristiche prestazionali e di uscita dei motori Cat

Terminazione di potenza

  • Barra di contatto

Avviamento/carica

  • Sistema di avviamento per impieghi gravosi
  • Alternatore di carica

Pannello di controllo

  • Comunicazioni:
  • 6 ingressi digitali programmabili
  • Funzioni di protezione relè programmabili:
  • Bassa pressione dell'olio
  • Lato anteriore ermeticamente sigillato
  • Volt (L-L e L-N)
  • Pulsante di arresto di emergenza
  • Collegamento dati modulo avvisatore di serie
  • Potenza inversa (kW) (32)
  • Avvio ciclo motore
  • Prova spie
  • Sovrafrequenza/sottofrequenza (81 o/u)
  • kW-hr (totali)
  • Regolazione della velocità
  • Misuratore CA a vero valore efficace, trifase, precisione +/-2%
  • Timer di raffreddamento motore
  • Sovracorrente (50/51)
  • Potenza reattiva inversa (kVAr) (32RV)
  • kW (per fase, media e percentuale)
  • kVAr-hr (totali)
  • Sequenza di fase del generatore
  • Pressione dell'olio (psi, kPa o bar)
  • Bassa temperatura del liquido di raffreddamento
  • Amperaggio (per fase e media)
  • Montato sul generatore - rivolto verso la parte posteriore
  • Sovratensione/sottotensione (27/59)
  • Livello del liquido di raffreddamento basso
  • Collegamento dati modulo accessori
  • kVAr (per fase, media e percentuale)
  • Il comando Cat ECS include:
  • Mancato avviamento (avviamento troppo veloce)
  • 2 uscite relè programmabili (Modulo C)
  • Cat ECS 100
  • Velocità eccessiva
  • 2 uscite digitali programmabili
  • V CC
  • Frequenza (Hz)
  • Temperatura del liquido di raffreddamento elevata
  • Avviso / spegnimento con indicatori LED comuni per:
  • Ore di funzionamento
  • 4 uscite relè programmabili (Modulo A)
  • Temperatura del liquido di raffreddamento
  • Fattore di potenza (per fase e media)
  • Indicatori digitali per:
  • Luci pannello
  • Descrizione degli allarmi/eventi
  • Comandi:
  • Funzionamento a 24 V CC
  • Conferma allarmi
  • Collegamento dati del cliente (Modbus RTU)
  • kVA (per fase, media e percentuale)

Sistema di raffreddamento

  • Liquido di raffreddamento a lunga durata Caterpillar
  • Tubazione di scarico del liquido di raffreddamento con valvola
  • Sensori di livello liquido di raffreddamento
  • JWAC
  • Ventola del radiatore e comando ventola
  • Protezioni della cinghia e della ventola

Sistema di scarico

  • Collettore di scarico a secco
  • Uscita/e con superficie flangiata

Impianto di alimentazione

  • Filtri del combustibile secondari
  • Tubazioni del combustibile flessibili - spedite non montate
  • Refrigeratore del combustibile; non incluso negli allestimenti senza radiatore
  • Pompa di adescamento del combustibile

Generatori e accessori

  • Avvolgimento preformato
  • Senza spazzole trifase, polo saliente
  • Isolamento classe H, aumento di temperatura classe F a una temperatura ambiente di 40 °C (105 °C per applicazioni primarie/130 °C per applicazioni in standby)
  • Rilevatori di temperatura ad avvolgimento
  • Eccitazione del magnete permanente (PMG)
  • Riscaldatore ambiente anticondensa
  • Estensione della morsettiera lato destro, collegamenti per barre di contatto, montaggio dall'alto, ingresso cavi dal basso
  • 6 conduttori
  • Schema fori NEMA standard

Sistema di regolazione

  • ADEM

Documentazione

  • Catalogo dei ricambi
  • Manuale di funzionamento e manutenzione

Sistema di lubrificazione

  • Scambiatore di calore dell'olio di lubrificazione integrato
  • Eliminazione dei vapori
  • Tubazioni e valvola dello scarico dell'olio
  • Filtro dell'olio, bocchettone di riempimento e astina di livello
  • Olio lubrificante
  • Pompa a ingranaggi per olio di lubrificazione

Sistema di supporto

  • Supporti antivibrazioni in gomma - spediti non montati
  • Guide - montaggio motore/generatore/radiatore

Sistema di avviamento/carica

  • Sezionatore della batteria
  • Alternatore di carica 45 A
  • Batteria e rack per batterie con cavi
  • Motorino di avviamento elettrico da 24 V

Informazioni generali

  • Volano e alloggiamento del volano - SAE n. 00
  • Rotazione secondo gli standard SAE
  • Verniciatura - Giallo Caterpillar con guide e radiatore neri a elevata brillantezza
  • Punti di manutenzione a destra

3516E (60 Hz) Attrezzatura a richiesta

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Protezione presa d'aria
  • Adattatori a distanza di aspirazione dell'aria
  • Filtri dell'aria a doppio elemento
  • Filtri dell'aria per impieghi gravosi

Interruttori di circuito

  • Collegamenti per barre di contatto
  • Collegamenti per interruttori di circuito P Frame
  • Collegamenti per interruttori di circuito R Frame
  • Collegamenti di alimentazione per barre di contatto opzionali
  • Cablaggi interruttore di circuito
  • Collegamenti per interruttori di circuito Masterpact
  • Opzioni di ingresso cavi
  • Interruttori di circuito IEC a 4 poli da 2.000, 2.500, 3.200, 4.000 A
  • Interruttori di circuito IEC a 3 poli da 2.000, 2.500, 3.200, 4.000, 5.000 A
  • Interruttori di circuito UL-100% a 3 poli da 1.600, 2.000, 2.500, 3.000, 4.000, 5.000 A

Terminazione di potenza

  • Interruttori di circuito, conformi a IEC

Pannello di controllo

  • Opzioni di interfaccia cliente
  • Gruppo di montaggio - Clip per scatola esterna
  • EMCP 4,4
  • Monitoraggio da PC (remoto e locale)
  • Massa
  • Opzioni modulo di ripartizione del carico
  • Moduli avvisatore
  • Scatola ausiliaria
  • Lingue disponibili
  • Regolazione velocità a distanza
  • Sportello del pannello antivandalo
  • Interruttore di innalzamento/riduzione della tensione
  • Monitoraggio della temperatura del generatore

Sistema di raffreddamento

  • Serbatoi di espansione
  • Radiatori a serpentina opzionali
  • Indicatori a interruttore del livello dell'acqua
  • Radiatori ATAAC opzionali

Sistema di scarico

  • Raccordi flessibili
  • Gomiti
  • Flange e raccordi di scarico
  • Flange
  • Adattatori Y
  • Silenziatori

Impianto di alimentazione

  • Doppi filtri del combustibile
  • Filtri combustibile primari

Generatori e accessori

  • Trasformatori di corrente differenziale - classe 8,7 e 15 kV
  • Filtri dell'aria dell'alternatore

Strumentazione

  • Pirometro e termocoppie

Sistema di lubrificazione

  • Pompa di prelubrificazione manuale
  • Olio di lubrificazione nella coppa standard
  • Regolatore del livello dell'olio
  • Pompe di prelubrificazione elettriche

Sistema di supporto

  • Isolatori antivibrazioni a molla
  • Isolanti antivibrazioni sismiche IBC NORAD
  • Isolatori a disco a bassa efficienza

Collegamenti di alimentazione

  • Collegamenti neutro/massa
  • Telaio 2700 e 3000
  • Gruppi di collegamento a massa

Test/report speciali

  • Certificazioni IBC
  • Report test gruppo elettrogeno
  • Analisi delle vibrazioni torsionali
  • Report test PGS con fattore di potenza 1,0
  • Report test PGS con fattore di potenza 0,8
  • Carica per test motore standard
  • Test del consumo di combustibile
  • Test dei consumi del gruppo elettrogeno

Sistema di avviamento/carica

  • Copertura dispositivo di avviamento
  • Motorini di avviamento elettrici
  • Regolatore di pressione dell'aria
  • Gruppo batterie 24 V - A secco
  • Riscaldatori dell'acqua della camicia
  • Gruppo di rotazione del motore
  • Caricabatterie da 10, 20, 35 e 50 A
  • Motorini di avviamento ad aria

Informazioni generali

  • Verniciature speciali
  • Emblema US Aid

Scopri il confronto tra 3516E (60 Hz) e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Galleria multimediale

Gruppo elettrogeno 3516E,

Gruppo elettrogeno 3516E,

Gruppo elettrogeno 3516E,

Gruppo elettrogeno 3516E,

Gruppo elettrogeno 3516E,
Gruppo elettrogeno 3516E,
Gruppo elettrogeno 3516E,
Gruppo elettrogeno 3516E,