XQ425 340 kW (425 kVA)

Gruppi elettrogeni mobili XQ425 Tier 4 Final

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza PRP
340 ekW (425 kVA)
340 ekW (425 kVA)
Frequenza
50/60 Hz
50/60 Hz
Tensione
120 - 600 V
120 - 600 V

Descrizione generale

Gruppo elettrogeno diesel mobile da 425 kVA

Il Cat® XQ425 offre prestazioni di classe mondiale e una maggiore facilità d'uso. Questo modello è alimentato dal motore Cat C13 ad elevato rendimento e conforme a Tier 4 Final con sistema Cat di riduzione degli ossidi di azoto. Con il nuovo quadro di controllo EMCP 4.4, i modelli XQ425 sono caratterizzati da un'interfaccia intuitiva e messa in parallelo automatica del gruppo elettrogeno. Il sistema di controllo offre variazioni di tensione più semplici e veloci. Con una maggiore flessibilità negli spostamenti tra diverse postazioni di lavoro in cui siano richieste frequenze e tensioni diverse, la funzione di autoconfigurazione elimina i tempi necessari per la riprogrammazione delle unità e gli errori potenziali. Le altre funzioni offerte includono bassi livelli di rumorosità e consumi di combustibile migliorati.

Vantaggi

Ecologico 110% contenimento antiversamento di tutti i liquidi del motore

Riduce la possibilità di danni ambientali in cantiere

Integrato 520 gal (1.970 L) serbatoio del combustibile a doppia parete

Ottimizza il tempo di funzionamento tra i rifornimenti

Mantenitore di carica a energia solare

Garantisce che il gruppo elettrogeno sia sempre pronto per l'avvio

Caratteristiche tecniche di XQ425 Tier 4 Final

Potenza PRP 340 ekW (425 kVA) 340 ekW (425 kVA)
Frequenza 50/60 Hz 50/60 Hz
Tensione 120 - 600 V 120 - 600 V
Applicazioni in standby nominali 375 ekW (469 kVA) 375 ekW (469 kVA)
Motore C13 C13
Combustibile Diesel Diesel
Altezza - Senza rimorchio 60 pollici 1524 mm
Lunghezza - Senza rimorchio 208.7 pollici 5080 mm
Larghezza - Senza rimorchio 104 pollici 2642 mm
Peso con olio lubrificante e liquido di raffreddamento, senza rimorchio 14700 lb 6667 kg
Fattore di carico al 100% a 60Hz 23.1 gal/h 88 L/h
Fattore di carico al 75% a 60Hz 17.7 gal/h 67.9 L/h
Fattore di carico al 50% a 60Hz 12.7 gal/h 48.6 L/h
Fattore di carico al 100% a 60Hz 25.1 gal/h 95.7 L/h
Fattore di carico al 75% a 60Hz 19.2 gal/h 73.4 L/h
Fattore di carico al 50% a 60Hz 13.6 gal/h 52.3 L/h
Potenza sonora a 7 metri (23 ft) a tutte le potenze nominali 74 dB(A) 74 dB(A)

XQ425 Tier 4 Final Attrezzatura standard

Motore diesel CAT C13

  • Impieghi gravosi.
    Con turbocompressore.
    Post-trattamento

Generatore

  • SR4B - Telaio 450

Pannello di controllo

  • Centralina digitale montata su gruppo elettrogeno EMCP4.2

Monitoraggio a distanza Cat Connect

  • Con monitoraggio e gestione unità.

Sistema di raffreddamento

  • Radiatore montato sull'unità con scarico aria verticale.
    Rifornito dalla fabbrica

Sistema di carica/avviamento

  • Motorino di avviamento a 12 V per impieghi pesanti e alternatore caricabatteria con sezionatore

Impianto di alimentazione

  • Serbatoio del combustibile a doppia parete con funzionamento di 24 ore e valvola direzionale a 3 vie per alimentazione esterna

Filtro dell'aria

  • A ciclone/in carta con coperchio parapolvere e indicatore di manutenzione

Distribuzione

  • Cofanatura monopezzo robusta per comandi e distribuzione con interruttore di circuito a 4 poli e spegnimento di sicurezza

Struttura

  • Telaio base in acciaio per impieghi gravosi con serbatoio del combustibile integrato.
    Telaio di sollevamento e 4 punti di sollevamento.
    Telaio base più largo della cofanatura per proteggere il gruppo elettrogeno durante il trasporto

Cofanatura

  • Cofanatura insonorizzata, in lamiera di metallo zincata con eccezionali prestazioni di riduzione della rumorosità

Scarico

  • Silenziatore con parascintille integrato

Olio di lubrificazione

  • Sui filtri dell'olio motore principale e secondario. Rifornito dalla fabbrica

Informazioni generali

  • Collaudato e ispezionato in fabbrica

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Scopri il confronto tra XQ425 Tier 4 Final e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Galleria multimediale

XQ425 Tier 4 Final

XQ425 Tier 4 Final

XQ425 Tier 4 Final

XQ425 Tier 4 Final

XQ425 Tier 4 Final
XQ425 Tier 4 Final
XQ425 Tier 4 Final
XQ425 Tier 4 Final

Formazione di avviamento/arresto gruppo elettrogeno mobile Cat XQ425

Arresto di emergenza del gruppo elettrogeno mobile Cat

Formazione di avviamento/arresto gruppo elettrogeno mobile Cat XQ425
Arresto di emergenza del gruppo elettrogeno mobile Cat

360 View