DE150 GC (60 HZ) C7.1 | Generatore diesel 132 kW

Gruppi elettrogeni diesel DE150 GC (60 Hz)

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza nominale massima
132 ekW
132 ekW
Potenza nominale minima
132 ekW
132 ekW
Strategia delle emissioni/del combustibile
Non regolamentato
Non regolamentato

Descrizione generale

Gruppo elettrogeno diesel 132 ekW

Generando un'alimentazione affidabile da 132 ekW a 60 Hz, il nostro gruppo elettrogeno diesel D150 GC è concepito per soddisfare i requisiti di risposta transitori della norma ISO 8528-5.

Vantaggi

Risparmio fino a 14% Spazio di installazione

Richiedo meno spazio per l'installazione; lascia più spazio per le operazioni continue

Registra fino a 250 eventi

Il quadro di comando della rete automatica GCCP fornisce la cronologia degli allarmi e delle spie di funzionamento

Tetto monopezzo, inclinato 1° Impedisce l'accumulo di acqua

Cofanatura progettata per essere impermeabile per offrire affidabilità e durata

Caratteristiche tecniche di DE150 GC (60 Hz)

Potenza nominale massima 132 ekW 132 ekW
Potenza nominale minima 132 ekW 132 ekW
Strategia delle emissioni/del combustibile Non regolamentato Non regolamentato
Tensione Da 220 a 480 Volt Da 220 a 480 Volt
Frequenza 60 Hz 60 Hz
Velocità 1.800 giri/min 1.800 giri/min
Ciclo di lavoro Standby Standby
Modello motore C7.1 I-6, diesel a 4 tempi C7.1 I-6, diesel a 4 tempi
Foro 4.1 pollici 105 mm
Corsa 5.3 pollici 135 mm
Cilindrata 427.8 in³ 7 l
Rapporto di compressione 18.2:1 18.2:1
Aspirazione Con turbocompressore Con turbocompressore
Impianto di alimentazione In linea In linea
Tipo di regolatore Meccanico Meccanico
Lunghezza - Massima 130.9 pollici 3325 mm
Larghezza - Massima 44.6 pollici 1134 mm
Altezza - Massima 65.6 pollici 1666 mm
Peso a secco - Gruppo elettrogeno (massimo) 4043 lb 1834 kg

DE150 GC (60 Hz) Attrezzatura standard

Motore

  • C7.1, diesel in linea da 6 cilindri, a 4 tempi

Quadri di comando

  • GCCP 1.1

Immagazzinamento del carburante

  • Serbatoio del combustibile da 8 ore a parete singola

Regolatore

  • Regolatore meccanico

Cofanatura

  • Cofanatura Cat GC

Alternatore

  • Alternatore standard con telaio ad A

Aria, raffreddamento e scarico

  • Silenziatore cofanatura

Informazioni generali

  • Pre-verniciatura motore e alternatore, giallo Caterpillar

DE150 GC (60 Hz) Attrezzatura a richiesta

Tensione di alimentazione ausiliaria

  • 120 V

Certificazione

  • Certificato di conformità
  • Certificazione Australia, CIS, Gulf

Requisiti dell'alternatore

  • Riscaldatore ambiente

Immagazzinamento del carburante

  • Serbatoio del combustibile da 8 ore a doppia parete
  • Allarme per livello di combustibile basso
  • Allarme per livello di combustibile elevato
  • Arresto per livello di combustibile basso
  • Serbatoio a parete singola con contenimento

Interruttore di circuito

  • Interruttore di circuito a 3 poli a 630 A
  • Interruttore di circuito a 4 poli a 250 A
  • Interruttore di circuito a 4 poli a 200 A
  • Interruttore di circuito a 3 poli a 250 A
  • Interruttore di circuito a 3 poli a 200 A
  • Interruttore di circuito a 4 poli a 400 A
  • Interruttore di circuito a 4 poli a 630 A
  • Lucchetto per l'interruttore di circuito
  • Collegamento a terra del neutro
  • Sovraccarico tramite interruttore allarme sull'interruttore
  • Interruttore di circuito a 3 poli a 400 A

Comando del gruppo elettrogeno

  • Allarme acustico montato su pannello
  • Caricabatteria
  • Dispersione verso terra
  • Contatti privi di tensione per il funzionamento del gruppo elettrogeno
  • Contatti privi di tensione per allarme comune
  • Guasto a terra
  • Arresto di emergenza con chiave
  • Dispositivo di comunicazione USB a RS485
  • Riscaldatore del liquido di raffreddamento
  • Batteria
  • Arresto per livello di liquido di raffreddamento basso
  • Pacchetto standby (riscaldatore intelligente dell'acqua delle camicie, caricabatterie)

Prove e imballaggio

  • Report test PGS con fattore di potenza 1,0
  • Report test PGS @ 0,8PF

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Scopri il confronto tra DE150 GC (60 Hz) e prodotti spesso oggetto di paragone.

Galleria multimediale

DE150GC

DE150GC

DE150GC

DE150GC

DE150GC
DE150GC
DE150GC
DE150GC

360 View

Partecipa al tour virtuale interattivo del prodotto per esplorare le grandi caratteristiche e i vantaggi del DE150 GC (60 Hz).

Avvia tour del DE150 GC (60 Hz)
close