DE169AE0 (50 Hz) | Generatore diesel 149 kVA

Gruppi elettrogeni diesel C7.1 | DE169AE0

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza nominale massima
149 kVA
149 kVA
Potenza nominale minima
135,0 kVA
135,0 kVA
Strategia delle emissioni/del combustibile
Emissioni senza certificazione
Emissioni senza certificazione

Descrizione generale

DE169AE0 | Gruppo elettrogeno diesel 149 kVA

I gruppi elettrogeni Caterpillar offrono soluzioni energetiche affidabili adatte a ogni azienda e ogni esigenza. È possibile installare i gruppi elettrogeni Caterpillar come fonte di alimentazione primaria o standby.

Caratteristiche tecniche di C7.1 | DE169AE0

Potenza nominale massima 149 kVA 149 kVA
Potenza nominale minima 135,0 kVA 135,0 kVA
Strategia delle emissioni/del combustibile Emissioni senza certificazione Emissioni senza certificazione
Tensione Da 220 a 380 V Da 220 a 380 V
Frequenza 50 Hz 50 Hz
Velocità 1.500 giri/min 1.500 giri/min
Ciclo di lavoro Standby, primaria Standby, primaria
Modello motore Cat® C7.1 Cat® C7.1
Foro 4.1 in 105 mm
Corsa 5.3 in 135 mm
Cilindrata 427.8 in³ 7 l
Rapporto di compressione 18.2:1 18.2:1
Aspirazione Con turbocompressore Con turbocompressore
Impianto di alimentazione Iniezione diretta Iniezione diretta
Tipo di regolatore Meccanico Meccanico
Lunghezza - Massima 96.5 in 2450 mm
Larghezza - Massima 1010 mm 39.8 in
Altezza - Massima 60.8 in 1544 mm
Peso a secco - Gruppo elettrogeno (massimo) 3135 lb 1422 kg

C7.1 | DE169AE0 Attrezzatura standard

Motore

  • C7.1 diesel, 4 cilindri in linea, 4 tempi

Pannello di controllo

  • Quadro di comando EMCP 4.1

Sistema di regolazione

  • Regolatore meccanico

Alternatore

  • Alternatore standard con telaio GTA

Immagazzinamento del carburante

  • Serbatoio del combustibile da 8 ore a parete singola

Cofanatura

  • Cofanatura insonorizzata ad accesso facilitato modulare

Aria, raffreddamento e scarico

  • Silenziatore cofanatura

Informazioni generali

  • Pre-verniciatura motore e alternatore, giallo Caterpillar

Scopri il confronto tra C7.1 | DE169AE0 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Galleria multimediale

DE169AE0

DE169AE0

DE169AE0

DE169AE0

Cofanatura

Cofanatura

Cofanatura

Cofanatura

DE169AE0
DE169AE0
DE169AE0
DE169AE0
Cofanatura
Cofanatura
Cofanatura
Cofanatura

360 View
360 View