Riepilogo tecnico
Intervallo di potenza | 40-3000 A 40-3000 A |
Tipo di trasferimento | Transizione aperta / chiusa Transizione aperta / chiusa |
Tipo di interruttore | Basato su contattore Basato su contattore |
In caso in cui si dovesse avere un account esistente con un'altra app Cat, è possibile utilizzare lo stesso account per l'accesso qui.
Un account. Tutto Cat.
L'account Caterpillar in uso è l'unico account utilizzato per accedere e selezionare i servizi e le applicazioni che offriamo. È possibile acquista parti e macchine online, gestire la tua flotta, passare alla versione mobile e altro ancora.
Informazioni sull'account
Impostazioni sito
Sicurezza
Specifiche chiave
Gli interruttori di trasferimento Cat® sono progettati per una varietà di applicazioni di potenza di standby. Offrono flessibilità, affidabilità e valore in una soluzione compatta. L'interruttore di trasferimento automatico (ATS, Automatic Transfer Switch) a contattore di transizione aperta e ritardata assicura un trasferimento completamente funzionante in applicazioni in cui una perdita temporanea di potenza è accettabile durante il passaggio dall'alimentazione di emergenza all'alimentazione normale.
L'ATS a contattore di transizione chiusa è progettato per soddisfare i requisiti di applicazioni in cui sia necessaria un'alimentazione di emergenza senza perdita temporanea di potenza collegando entrambe le fonti prima che avvenga il trasferimento. La transizione chiusa permette anche il test periodico della fonte di alimentazione d'emergenza senza interrompere l'alimentazione ai carichi.
in una soluzione compatta
permette anche il test periodico della fonte di alimentazione d'emergenza senza interrompere l'alimentazione ai carichi
Intervallo di potenza | 40-3000 A 40-3000 A |
Tipo di trasferimento | Transizione aperta / chiusa Transizione aperta / chiusa |
Tipo di interruttore | Basato su contattore Basato su contattore |
Alimentazione di controllo |
Montaggio a parete 40 - 600 A a 2 o 3 poli A pavimento 600 A a 4 poli e 800 - 1.200 A a 2, 3 o 4 poli Montaggio a parete 40 - 600 A a 2 o 3 poli A pavimento 600 A a 4 poli e 800 - 1.200 A a 2, 3 o 4 poli |
Contattori a due posizioni | Contattori a due posizioni 40 - 400 A Contattori a due posizioni 40 - 400 A |
Contattori a tre posizioni | Contattori a tre posizioni 40 - 1.200 A Contattori a tre posizioni 40 - 1.200 A |
Applicazione della tensione dell'impianto | Fino a 600 V CA, 50/60 Hz Fino a 600 V CA, 50/60 Hz |
Test applicabile | Omologato UL 1008, omologato CSA C22.2 n. 178, IBC 2006, CBC 2007 e OSHPD Omologato UL 1008, omologato CSA C22.2 n. 178, IBC 2006, CBC 2007 e OSHPD |
Le brochure dei prodotti Caterpillar e altri documenti informativi sono disponibili per aiutarvi a far crescere la vostra attività.