C175-16 (50 Hz) | Generatore diesel 2.500-3.100 kVA

Gruppi elettrogeni diesel C175-16 (50 Hz)

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza nominale in standby
3.100 (senza ventola)/3.000 kVA
3.100 (senza ventola)/3.000 kVA
Potenza nominale di adescamento
2.825 (senza ventola)/2.725 kVA
2.825 (senza ventola)/2.725 kVA
Strategia delle emissioni/del combustibile
Basso consumo di combustibile, basse emissioni
Basso consumo di combustibile, basse emissioni

Descrizione generale

Gruppi elettrogeni diesel da 2.500 a 3.100 kVA

Con la produzione affidabile di energia da 2.500 kVA a 3.100 kVA a 50 Hz, i nostri gruppi elettrogeni diesel 175-16 sono realizzati per adattarsi alle applicazioni critiche, continue, di standby e primarie. Abbiamo realizzato ognuno di essi in conformità ai requisiti di risposta transitori della norma ISO 8528-5 e per accettare il carico nominale al 100% in un colpo solo. Il gruppo elettrogeno è ottimizzato per il basso consumo di combustibile o per un basso livello di emissioni.

Vantaggi

Oltre 20,000,000 Ore di funzionamento

in cantieri di tutto il mondo

Oltre 3000 unità di misura

Nel campo

Punteggio più alto Tier 4 Prodotto

Disponibile sule mercato

Caratteristiche tecniche di C175-16 (50 Hz)

Potenza nominale in standby 3.100 (senza ventola)/3.000 kVA 3.100 (senza ventola)/3.000 kVA
Potenza nominale di adescamento 2.825 (senza ventola)/2.725 kVA 2.825 (senza ventola)/2.725 kVA
Strategia delle emissioni/del combustibile Basso consumo di combustibile, basse emissioni Basso consumo di combustibile, basse emissioni
Tensione Da 380 a 11.000 Volt Da 380 a 11.000 Volt
Frequenza 50 Hz 50 Hz
Velocità 1.500 giri/min 1.500 giri/min
Ciclo di lavoro Alimentazione di standby, applicazioni critiche, energia primaria, continua Alimentazione di standby, applicazioni critiche, energia primaria, continua
Potenza nominale massima 3.100 kVA 3.100 kVA
Potenza nominale minima 2.500 kVA 2.500 kVA
Modello motore C175-16 SCAC, V-16, diesel a 4 tempi raffreddato ad acqua C175-16 SCAC, V-16, diesel a 4 tempi raffreddato ad acqua
Foro 6.89 pollici 175 mm
Corsa 8.66 pollici 220 mm
Cilindrata 5166.88 in³ 84.7 l
Rapporto di compressione 16.7:1 16.7:1
Aspirazione Turbo postrefrigerato Turbo postrefrigerato
Impianto di alimentazione Common Rail Common Rail
Tipo di regolatore ADEM� A4 ADEM� A4
Lunghezza - Minima 251.9 pollici 6397 mm
Lunghezza - Massima 320.2 pollici 8134 mm
Larghezza - Minima 82.7 pollici 2101 mm
Larghezza - Massima 109.1 pollici 2770 mm
Altezza – Minima 86.9 pollici 2208 mm
Altezza - Massima 130.1 pollici 3306 mm
Peso a secco - Gruppo elettrogeno (minimo) 42750 lb 19391 kg
Peso a secco - Gruppo elettrogeno (massimo) 50750 lb 23020 kg

C175-16 (50 Hz) Attrezzatura standard

Impianto di aspirazione dell'aria

  • 4 x elemento singolo con indicatori di manutenzione.

Pannello di controllo

  • Cat ECS 100
  • Volt (L-L e L-N)
  • Avvio ciclo motore
  • Fattore di potenza (per fase e media)
  • Sovracorrente
  • Comunicazioni
  • Arresto di emergenza
  • 2 uscite relè programmabili (Modulo C)
  • 6 ingressi digitali programmabili
  • 2 uscite digitali programmabili
  • Lato anteriore ermeticamente sigillato.
  • V CC
  • Potenza inversa
  • Funzioni di protezione relè programmabili
  • Temperatura del liquido di raffreddamento elevata
  • Collegamento dati modulo accessori
  • Livello del liquido di raffreddamento basso
  • Sovrafrequenza/sottofrequenza
  • Amperaggio (per fase e media)
  • Misuratore CA a vero valore efficace, trifase, precisione +/-2%
  • Bassa temperatura del liquido di raffreddamento
  • Potenza reattiva inversa
  • Comandi
  • Pressione dell'olio (psi, kPa o bar)
  • Prova spie
  • Temperatura del liquido di raffreddamento
  • Indicatori di avviso/arresto:
  • 4 uscite relè programmabili (Modulo A)
  • Conferma allarmi
  • Sequenza di fase del generatore
  • Funzionamento a 24 V CC
  • Collegamento dati modulo avvisatore di serie
  • Collegamento dati del cliente (Modbus RTU)
  • Mancato avviamento (avviamento troppo veloce)
  • Comando di funzionamento automatico/avviamento/arresto.
  • Bassa pressione dell'olio
  • Giri/min
  • Descrizione degli allarmi/eventi.
  • Indicatori digitali
  • Montato sul generatore - rivolto verso la parte posteriore
  • Pulsante di arresto di emergenza
  • Timer di raffreddamento motore
  • Ore di funzionamento
  • Sovratensione/sottotensione
  • Velocità eccessiva
  • Frequenza (Hz)

Sistema di raffreddamento

  • Gruppo radiatore - spedizione separata
  • Raffreddamento SCAC
  • Sensori del liquido di raffreddamento
  • Tubazione di scarico e valvole del liquido di raffreddamento
  • Protezioni della cinghia e della ventola

Sistema di scarico

  • Flangia imbullonata con soffietto per ciascun turbo
  • Collettore di scarico a secco

Impianto di alimentazione

  • Filtri x 3
  • Filtri del combustibile secondari/terziari
  • Tipo avvitato da 10 micron
  • Tipo avvitato da 4 micron
  • Separatore acqua filtro combustibile primario/acqua combustibile
  • Filtri montati su motore x 3

Generatore e accessori

  • 6 conduttori
  • Statore IEC Platinum RTD
  • Regolatore di tensione
  • Funzione di statismo reattivo
  • Rilevamento tensione trifase
  • Soppressione RFI
  • Limitatore eccitazione min/max
  • monitoraggio diodo eccitatore
  • Avvolgimento preformato
  • Eccitazione del magnete permanente (PMG)
  • Isolamento NEMA classe H
  • Aumento di temperatura classe H a 40 °C temperatura ambiente
  • Collegamenti per barre di distribuzione (LV), montaggio da alto/centro, ingresso cavi dall'alto
  • Trifase senza spazzole
  • Polo saliente
  • Modelli da 50 Hz: schema fori IEC standard
  • Collegamenti per barre di distribuzione (MV), scatola di espansione lato destro, ingresso cavi dall'alto
  • Riscaldatore ambiente anticondensa
  • Aumento di temperatura classe F a 40 °C di temperatura ambiente
  • Scatola di espansione lato destro, ingresso cavi dall'alto

Sistema di regolazione

  • ADEM A4
  • Arresto ridondante (protezione da velocità eccessiva mediante un sistema di rilevazione della velocità duplicato)

Sistema di lubrificazione

  • Pompa a ingranaggi per olio di lubrificazione
  • Olio lubrificante
  • Eliminazione dei vapori
  • Scambiatore di calore dell'olio di lubrificazione integrato
  • Tubazioni e valvola dello scarico dell'olio
  • Filtro dell'olio, bocchettone di riempimento e astina di livello
  • Prelubrificazione - richiesta con primario, continuo e standby

Sistemi di supporto

  • Supporti antivibrazioni in gomma - spediti non montati
  • Sezionatore della batteria
  • Batterie e rack per batterie con cavi
  • Doppi motorini di avviamento elettrici a 24 V
  • Guide - Motore/generatore

Istruzioni di manutenzione

  • Due ispezioni PM

Terminazione di potenza

  • Barra di contatto

Informazioni generali

  • Verniciatura - Giallo Caterpillar con guide e radiatore neri a elevata brillantezza
  • Punti di manutenzione a destra
  • Volano e alloggiamento del volano - SAE n. 00
  • Rotazione secondo gli standard SAE

C175-16 (50 Hz) Attrezzatura a richiesta

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria a singolo elemento
  • Filtro dell'aria a doppio elemento
  • Adattatori di aspirazione dell'aria
  • Protezione presa d'aria

Pannello di controllo

  • EMCP 4,4
  • Cablaggio opzionale EMCP 4.4
  • Posizioni collegamenti di alimentazione comando e MV&HV
  • Modulo di condivisione del carico
  • Posizione di montaggio comando - LV/MV
  • Posizione di montaggio collegamento CA-CC cliente - LV/MV
  • Modulo condivisione carico/piastra ausiliaria e scatola ausiliaria (LV)
  • Regolatore di ripartizione del carico
  • Scatole telaio
  • Massa selezionata automaticamente
  • Gruppi di rilevamento tensione e corrente comando
  • Interruttore di sollevamento/abbassamento
  • Regolazione della velocità
  • Moduli avvisatore
  • Opzioni di interfaccia cliente
  • Monitoraggio della temperatura del generatore
  • Monitoraggio dei pacchetti Modbus
  • E-Stop
  • Cablaggio di interconnessione
  • Cablaggio del generatore

Sistema di raffreddamento

  • Gruppo radiatore
  • Radiatori a distanza
  • Refrigeratore combustibile

Sistema di scarico

  • Alloggiamento anteriore - Standby o applicazioni critiche
  • Alloggiamento anteriore - Primario o continuo
  • Collettori di scarico
  • Gruppo di supporto scarico
  • Silenziatori
  • Flange saldate
  • Scarico del postrefrigeratore

Sistemi basamento

  • Valvola di massima pressione esplosive
  • Sistema di ventilazione del basamento

Impianto di alimentazione

  • Filtro del combustibile primario

Generatori e accessori

  • Bassa tensione - Telai 1800 e 3000 - 50 Hz, trifase, 1.500 giri/min, FW, PM, N. conduttori=6, passo 0,6667
  • Media tensione - Telai 1800 e 3000 - 50 Hz, trifase, 1.500 giri/min, FW, PM, N. conduttori=6, passo 0,6667
  • Bassa tensione - Telai 1800 e 3000 - 60 Hz, trifase, 1800 giri/min, FW, PM, N. conduttori=6, passo 0,6667
  • Kit riscaldatore ambiente
  • Termostato per riscaldatore ambiente
  • GP conversione - Ingresso cavo dall'alto
  • Presa d'aria generatore
  • Trasformatori di corrente differenziale

Strumentazione

  • Pirometro e termocoppie

Sistema di lubrificazione

  • Riscaldatore dell'olio di lubrificazione
  • Coppe dell'olio del gruppo di scarico
  • Olio lubrificante
  • Pompe di prelubrificazione elettriche
  • Filtri dell'olio

Montaggio

  • Supporti antivibrazione in gomma
  • Isolatori antivibrazioni lineari a molla
  • Isolatori di vibrazioni IBC - Non montati

Collegamenti di alimentazione

  • Barre di distribuzione centrali (LV)
  • Barre di distribuzione laterali/posteriori (LV)
  • Cablaggi (Interruttore di circuito)
  • Opzioni di ingresso cavi (LV)
  • Cofanature - Pacchetto controllo (LV)
  • Coperture per collegamenti di alimentazione (LV)
  • Collegamento neutro/massa - Bassa tensione
  • Interruttore di circuito generatori telaio 1800
  • Interruttori di circuito Masterpack
  • Messa in parallelo interruttori di circuito
  • Barre di distribuzione con montaggio laterale/posteriore generatore telaio 1800 (MV)
  • Opzioni di ingresso cavi (MV)
  • Collegamento neutro/massa - Media tensione
  • Cavo di collegamento per bassa tensione
  • Collegamenti interruttore di circuito Masterpack

Test/report speciali

  • Report test generatore
  • Report test PGS con fattore di potenza 1,0
  • Report test PGS con fattore di potenza 0,8
  • Report TVA (analisi delle vibrazioni torsionali) standard del gruppo elettrogeno
  • Report TVA generatore personalizzato
  • Carica per prova speciale - solo in inglese
  • Test del consumo di combustibile del gruppo elettrogeno
  • Carica per test motore standard
  • Certificazione antisismica IBC
  • Certificazione antisismica OSCOSH1

Sistema di avviamento/carica

  • Scatola di distribuzione dell'alimentazione da 24 V
  • Motorino di avviamento elettrico da 24 V
  • Motorino di avviamento ad aria
  • Regolatore di pressione dell'aria
  • Coperture posizione dispositivo di avviamento
  • Gruppo batterie 24 V - A secco
  • Batteria per impieghi gravosi con rack
  • Caricabatterie 20 A
  • Caricabatterie 35 A
  • Caricabatterie 50 A
  • Alternatori di carica - A secco
  • Riscaldatori dell'acqua della camicia
  • Gruppi cablaggio dei riscaldatori dell'acqua delle camicie

Informazioni generali

  • Verniciature speciali
  • Strumenti di manutenzione - Gruppo di rotazione del motore
  • Manuale gruppo di rotazione
  • Dispositivo di rotazione pneumatico
  • GP di controllo - Gruppo di rotazione pneumatico

Scopri il confronto tra C175-16 (50 Hz) e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Galleria multimediale

Gruppi elettrogeni diesel C175-16

Gruppi elettrogeni diesel C175-16, lato anteriore sinistro

Gruppi elettrogeni diesel C175-16, lato anteriore destro

Gruppi elettrogeni diesel C175-16, lato posteriore sinistro

Gruppi elettrogeni diesel C175-16
Gruppi elettrogeni diesel C175-16, lato anteriore sinistro
Gruppi elettrogeni diesel C175-16, lato anteriore destro
Gruppi elettrogeni diesel C175-16, lato posteriore sinistro

Gruppo elettrogeno C175

Gruppo elettrogeno C175

360 View