D400 GC C13 (60 Hz) | Generatore diesel da 400 kW

Gruppi elettrogeni diesel D400 GC

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza nominale massima
400 ekW
400 ekW
Potenza nominale minima
400 ekW
400 ekW
Strategia delle emissioni/del combustibile
EPA per uso stazionario di emergenza
EPA per uso stazionario di emergenza

Descrizione generale

Gruppo elettrogeno diesel da 400 ekW

I gruppi elettrogeni diesel D400 GC sono realizzati per soddisfare i requisiti di applicazioni in standby. Generando un'alimentazione affidabile da 400 ekW a 60 Hz, ogni gruppo elettrogeno è concepito per soddisfare i requisiti di risposta transitori della norma ISO 8528-5 ed è costruito per accettare il carico nominale al 100 % in un colpo solo. I nostri gruppi elettrogeni D400 GC sono progettati per gli standard sulle emissioni di emergenza fissa (Tier 3) EPA.

Vantaggi

Risparmio fino a 31% Spazio di installazione

Richiedo meno spazio per l'installazione; lascia più spazio per le operazioni continue

Pesa fino a 19% in meno

Movimentazione più agevole; meno rinforzo strutturale richiesto per supportare il peso del gruppo elettrogeno

Standard 105 o 130 °C Aumento di temperatura dell'alternatore

Soddisfa la maggior parte delle caratteristiche tecniche; garantisce una lunga durata dell'alternatore

Caratteristiche tecniche di D400 GC

Potenza nominale massima 400 ekW 400 ekW
Potenza nominale minima 400 ekW 400 ekW
Strategia delle emissioni/del combustibile EPA per uso stazionario di emergenza EPA per uso stazionario di emergenza
Tensione Da 480 a 600 Volt Da 480 a 600 Volt
Frequenza 60 Hz 60 Hz
Velocità 1.800 giri/min 1.800 giri/min
Ciclo di lavoro Standby Standby
Modello motore Cat® C13 diesel in linea da 6 cilindri, a 4 tempi Cat® C13 diesel in linea da 6 cilindri, a 4 tempi
Foro 5.1 pollici 130 mm
Corsa 6.2 pollici 157 mm
Cilindrata 763 in³ 12.5 B
Rapporto di compressione 16.3:1 16.3:1
Aspirazione Turbocompressore, con postrefrigeratore aria-aria Turbocompressore, con postrefrigeratore aria-aria
Impianto di alimentazione MEUI MEUI
Tipo di regolatore ADEM™ A4 ADEM™ A4
Lunghezza - Massima 182.8 pollici 4625 mm
Larghezza - Massima 64.2 pollici 1630 mm
Altezza – Minima 80.3 pollici 2039 mm
Altezza - Massima 96.7 pollici 2456 mm
Peso a secco - Gruppo elettrogeno (minimo) 7330.4 lb 3325 kg
Peso a secco - Gruppo elettrogeno (massimo) 4107 lb 9054.4 kg

D400 GC Attrezzatura standard

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria - non a rete, monouso
  • Massa radiante del postrefrigeratore
  • Turbocompressore

Pannello di controllo

  • GCCP 1.2

Sistema di raffreddamento

  • Ventola e comando ventola con protezioni
  • Valvola di scarico del liquido di raffreddamento
  • Indicatore di livello del radiatore
  • Gruppo radiatore montato
  • Pompa dell'acqua della camicia, a ingranaggi, centrifuga
  • Termostati e alloggiamento

Sistema di scarico

  • Collettore di scarico, secco

Impianto di alimentazione

  • Filtro combustibile primario con separatore dell'acqua e filtro secondario integrati, avvitato
  • Pompa di mandata del combustibile motore
  • Refrigeratore combustibile
  • Pompa di adescamento del combustibile
  • Base del serbatoio integrato, da 24 ore, UL142

Gruppo elettrogeno

  • Tutti i dispositivi di protezione e le funzioni di controllo sono stati sottoposti a simulazione e verifica
  • Un sistema completo progettato e costruito presso stabilimenti certificati ISO 9001:2000
  • Caratteristiche tecniche collaudate in fabbrica in condizioni di pieno carico

Generatori e relativi accessori

  • Sistema di isolamento, classe H
  • Protezione IP23
  • Protezione avvolgimento standard per ambienti non estremi con umidità relativa ? al 95%
  • 6 conduttori
  • Morsettiera, IP22 RHS anteriore, ingresso cavi dalla parte inferiore
  • Facile accesso all'AVR e ai terminali
  • Senza spazzole, autoeccitato passo 2/3 (600 V utilizza eccitazione interna (IE, Internal Excitation))
  • Regolatore di tensione (rilevamento monofase)

Sistema di regolazione

  • Regolatore elettronico Cat (ADEM A4)

Sistema di lubrificazione

  • Smaltimento dei fumi alla parte anteriore del radiatore
  • Olio lubrificante, CK-4 (10W-30)
  • Scambiatore di calore dell'olio
  • Coppa dell'olio profonda
  • Bocchettone di riempimento e astina di livello dell'olio
  • Filtro dell'olio, avvitato
  • Scarico dell'olio con valvola

Sistema di supporto

  • Isolanti antivibrazioni lineari bloccati tra base e gruppo elettrogeno
  • Include disposizioni di sollevamento e punti di terminazione per le tubazioni del liquido di raffreddamento e dello scarico dell'olio lubrificante

Protezione

  • Arresto di sicurezza - Bassa pressione dell'olio
  • Arresto di sicurezza - Alta temperatura dell'acqua
  • Arresto di sicurezza - Velocità eccessiva

Sistema di avviamento/carica

  • Motorino di avviamento elettrico da 24 V
  • Alternatore di carica 24 V, 45 A

Informazioni generali

  • Occhielli di sollevamento
  • Smorzatore di vibrazioni
  • Catalogo dei ricambi

D400 GC Attrezzatura a richiesta

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria (non a rete monouso)

Basi, supporti e serbatoi del combustibile

  • Allarme audio e visivo per combustibile (livello del combustibile @90%)
  • Base del serbatoio integrato, da 24 ore, UL142
  • Contenimento delle fuoriuscite di 5 galloni
  • Tubo di rifornimento e tappo con chiusura a chiave del serbatoio del combustibile
  • Valvola riempimento eccessivo
  • Base larga - a slitta

Interruttore di circuito

  • LSI a 1200 A
  • LS/I a 1200 A
  • 600 A LS/I
  • 400 A LS/I
  • 800 A LS/I
  • 600 A LSI
  • Contatti ausiliari
  • 800 A LSI
  • 400 A LSI

Sistema di controllo

  • Disinserimento con rotazione, pulsante di arresto di emergenza rosso
  • Relè guasti di terra
  • Contatti privi di tensione
  • Gruppo allarme acustico
  • Avvisatore NFPA 99/110 a 16 spie
  • GFCI (Interruttore di circuito per guasto massa) da 20 A
  • Centro del carico a 100 A
  • Hardware per il monitoraggio a distanza Product Link

Cofanature

  • Luci alimentatore CA e CC
  • E-Stop
  • Cofanatura insonorizzata livello 2 (bianca)

Sistema di scarico

  • Silenziatore da 8" - con attenuazione da 25 dBA
  • Protezioni del collettore e del turbocompressore
  • Collegamento di scarico flessibile

Generatore

  • Riscaldatore ambiente
  • Generatore ad eccitazione del magnete permanente (PMG)

Interruttori di circuito

  • Interruttore di circuito 4 poli (valore nominale 100% IEC) - motorizzato
  • Contatti ausiliari interruttore di circuito (IEC)
  • Disinnesto della derivazione per interruttore di circuito IEC

Sistema di avviamento

  • Gruppo batteria maggiorata, 1.400 CCA, 200 A/ora.
  • Gruppo batteria standard: 1.000 CCA, 90 A/ora.
  • Riscaldatore dell'acqua delle camicie
  • Caricabatteria (certificato UL)

Informazioni generali

  • Report test generatore
  • Garanzia di manutenzione estesa
  • Certificazione UL2200
  • Certificazione CSA

Sistema di avviamento/carica

  • Riscaldatore dell'acqua delle camicie
  • Sezionatore della batteria

Scopri il confronto tra D400 GC e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Galleria multimediale

Gruppo aperto D400 GC

Gruppo aperto D400 GC

Gruppo aperto D400 GC

Gruppo aperto D400 GC

Cofanatura

Cofanatura

Gruppo aperto D400 GC
Gruppo aperto D400 GC
Gruppo aperto D400 GC
Gruppo aperto D400 GC
Cofanatura
Cofanatura

360 View
360 View