G3516C da 1.675 kW

Gruppi elettrogeni a gas G3516C

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Valore nominale continuo
1.660 ekW
1.660 ekW
Tipo di combustibile
Gas naturale
Gas naturale
Rendimento elettrico massimo
37.70%
37.70%

Descrizione generale

Generatore a gas naturale da 1.173 kW-1.675 kW

Caterpillar fornisce un'ampia gamma di soluzioni affidabili alimentate a gas, che vanno dall'alimentazione a gas naturale dei sistemi a ciclo combinato di calore ed energia (CHP) e l'alimentazione di emergenza per gli stabilimenti, all'energia rinnovabile a biogas per il supporto della rete locale o l'elettricità generata dai gas delle miniere di carbone.

Vantaggi

Oltre 30 anni Leadership sul mercato

Oltre 1,6 miliardi di ore di esperienza operativa

Collaudato su decine di migliaia di impianti, dalla cogenerazione alla compressione

Caratteristiche tecniche di G3516C

Valore nominale continuo 1.660 ekW 1.660 ekW
Tipo di combustibile Gas naturale Gas naturale
Rendimento elettrico massimo 37.70% 37.70%
Valore nominale in standby massimo 1500 1500
Frequenza 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz
Giri/min 1500/1800 1500/1800
Modello motore G3516C G3516C
Cilindrata 4210 in³ 69 l
Aspirazione TA TA
Foro 6.7 pollici 170 mm
Corsa 7.5 pollici 190 mm
Lunghezza 219 pollici 5553 mm
Larghezza 72 pollici 1828 mm
Altezza 92 pollici 2340 mm
Peso a secco - Gruppo elettrogeno 31226 lb 14161 kg

G3516C Attrezzatura standard

Aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria a doppio elemento a stadio singolo con involucro e indicatore di manutenzione

Quadri di comando

  • EMCP 4.3

Raffreddamento

  • Pompe dell'acqua della camicia e SCAC e tubazioni di bypass
  • Flangia Cat SCAC secondo stadio
  • Pompe dell'acqua alimentate a motore per acqua della camicia e postrefrigeratore
  • Termostati SCAC e dell'acqua della camicia
  • Collegamenti a flangia ANSI/DN per ingresso e uscita JW
  • Flange Cat su circuito SCAC

Scarico

  • Modulo di rilevamento integrato (ISM)
  • Uscita flangiata Cat su turbocompressore
  • Visualizza le temperature delle porte e del tubo di scarico sullo schermo fornito dal cliente tramite CCM
  • Collettori di scarico a secco, isolati e schermati

Impianto di alimentazione

  • Valvola di interruzione gas da 24 V ETR
  • Valvola di dosaggio del combustibile, installata a motore
  • Valvola a farfalla antiritorno, attuatore 24 V CC, controllato dall'ECM
  • L'impianto di alimentazione è dimensionato per 31,5 - 47,2 MJ/NM3 di gas naturale in tubazioni con una pressione di 10,2 - 34,5 KPa alla valvola di controllo del combustibile
  • Filtro del combustibile
  • Valvola elettronica di dosaggio del combustibile

Sistema di accensione

  • Fasatura sensibile alla detonazione nei singoli cilindri (DST)
  • Sistema di accensione elettronico (controllato da ECM)

Generatore

  • Riscaldatore ambiente anticondensa
  • Collegamenti per barre di contatto
  • Isolamento di classe H, aumento della temperatura di classe F
  • Statismo reattivo
  • Eccitazione del magnete permanente
  • Senza spazzole trifase, polo saliente
  • Regolatore digitale di tensione Caterpillar (CDVR) con rilevamento trifase e controllo KVAR/PF
  • SR4B
  • Rilevatori di temperatura ad avvolgimento

Informazioni generali

  • Accesso per la manutenzione sul lato destro
  • Manuali di funzionamento e manutenzione
  • Smorzatore di vibrazioni dell'albero motore e protezione
  • Catalogo dei ricambi

Avviamento/carica

  • Motorini di avviamento 24 V

G3516C Attrezzatura a richiesta

Aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria a doppio elemento orizzontale, verticale
  • Staffe di montaggio e tubazioni della cofanatura
  • Filtro dell'aria con prefiltro

Pannello di controllo

  • Modulo allarme locale NFPA99-110 con LED
  • Modulo di sincronizzazione
  • Avvisatore da 24 V a 8/16 spie da remoto
  • Relè di guasto motore
  • Modulo di comunicazione PL1000E/PL1000T
  • Modulo allarme personalizzato a 8 luci

Raffreddamento

  • Collegamenti di ingresso/uscita
  • Riscaldatore del liquido di raffreddamento dell'acqua della camicia
  • Tubazioni dell'aria del postrefrigeratore, sostituzione della massa radiante del postrefrigeratore

Scarico

  • Raccordi flessibili
  • Kit flangia da 14"
  • Kit gomito da 406 mm
  • Kit flangia da 406 mm
  • Silenziatori (attenuazione da 15/18/25 dBA) e silenziatore parascintille con flange ANSI
  • Silenziatore parascintille 16"
  • Flangia da 356-406 mm ed espansore di scarico
  • Silenziatore con attenuazione da 15/18/25 dBA

Impianto di alimentazione

  • 207-276 kPa, regolatore di knock-down del gas a 30-40 psi
  • Regolatore della pressione del gas 14-69 kPa (2-10 psi)
  • Valvola di arresto del gas 24 VCC, regolatore di knock-down del gas
  • Filtro del combustibile, filtro del gas

Generatore

  • Scatola di accesso ai cavi
  • Trasformatori di corrente differenziale, 8,7/15 kV (CCCT, DCT, CT)
  • Generatori a media e bassa pressione e accessori
  • Opzioni di generatore da 480/4.160/13.200 volt (60 Hz)
  • Filtro dell'aria del generatore
  • Rilevatori della temperatura dei cuscinetti
  • Barre di contatto europee
  • Opzioni di generatore da 415/400/380, 3.300/6.600/11.000 volt (50 Hz)
  • Moduli avvisatore
  • Rimozione generatore
  • Scatola di estensione a bassa tensione

Sistema di regolazione

  • Modulo di condivisione del carico

Informazioni generali

  • Ordine con vernice speciale
  • Kit di attrezzi
  • Emblema US AID
  • Gruppo viratore
  • Strumento diagnostico digitale

Avviamento/carica

  • Alternatore di carica 60 A, 24 V (richiede pompe azionate da motore)
  • Rimozione della batteria
  • Caricabatterie 20 A
  • Sezionatore della batteria
  • Batteria con cavi e rack (spediti separatamente)

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Scopri il confronto tra G3516C e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Galleria multimediale

Gruppi elettrogeni a gas G3516C

Gruppi elettrogeni a gas G3516C

Gruppi elettrogeni a gas G3516C

Gruppi elettrogeni a gas G3516C

Gruppi elettrogeni a gas G3516C
Gruppi elettrogeni a gas G3516C
Gruppi elettrogeni a gas G3516C
Gruppi elettrogeni a gas G3516C

360 View