D600 GC (60 HZ) | Generatore diesel 550-600 kW

Gruppi elettrogeni diesel D600 GC

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza nominale massima
600 ekW
600 ekW
Potenza nominale minima
600 ekW
600 ekW
Strategia delle emissioni/del combustibile
EPA per uso stazionario di emergenza
EPA per uso stazionario di emergenza

Descrizione generale

Gruppi elettrogeni diesel da 600 ekW

I gruppi elettrogeni diesel D600 GC (60 Hz) sono realizzati per soddisfare i requisiti di applicazioni di standby. Generando un'alimentazione affidabile da 600 ekW a 60 Hz, soddisfano i requisiti di risposta transitori della norma ISO 8528-5 ed è costruito per accettare il carico nominale al 100 % in un colpo solo. I nostri gruppi elettrogeni D600 GC soddisfano i requisiti sulle emissioni certificate EPA per uso stazionario d'emergenza (Tier 2).

Vantaggi

Risparmio fino a 22% Spazio di installazione

Richiedo meno spazio per l'installazione; lascia più spazio per le operazioni continue

Pesa fino a 18% in meno

Movimentazione più agevole; meno rinforzo strutturale richiesto per supportare il peso del gruppo elettrogeno

Standard 105 o 130 °C Aumento di temperatura dell'alternatore

Soddisfa la maggior parte delle caratteristiche tecniche; garantisce una lunga durata dell'alternatore

Caratteristiche tecniche di D600 GC

Potenza nominale massima 600 ekW 600 ekW
Potenza nominale minima 600 ekW 600 ekW
Strategia delle emissioni/del combustibile EPA per uso stazionario di emergenza EPA per uso stazionario di emergenza
Tensione Da 480 a 600 Volt Da 480 a 600 Volt
Frequenza 60 Hz 60 Hz
Velocità 1.800 giri/min 1.800 giri/min
Ciclo di lavoro Standby Standby
Modello motore Cat® C18 diesel in linea da 6 cilindri, a 4 tempi Cat® C18 diesel in linea da 6 cilindri, a 4 tempi
Foro 5.7 pollici 145 mm
Corsa 7.2 pollici 183 mm
Cilindrata 1106 in³ 18.1 l
Rapporto di compressione 14.5:1 14.5:1
Aspirazione Turbocompressore, con postrefrigeratore aria-aria Turbocompressore, con postrefrigeratore aria-aria
Impianto di alimentazione MEUI MEUI
Tipo di regolatore ADEM™ A4 ADEM™ A4
Lunghezza - Massima 196.1 pollici 4980 mm
Larghezza - Massima 73.4 pollici 1865 mm
Altezza – Minima 79.1 pollici 2009 mm
Altezza - Massima 100.9 pollici 2563 mm
Peso a secco - Gruppo elettrogeno (minimo) 8959.6 lb 4064 kg
Peso a secco - Gruppo elettrogeno (massimo) 11647 lb 5283 kg

D600 GC Attrezzatura standard

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Turbocompressore
  • Filtro dell'aria - non a rete, monouso
  • Massa radiante del postrefrigeratore

Pannello di controllo

  • GCCP 1.2

Sistema di raffreddamento

  • Indicatore di livello del radiatore
  • Termostati e alloggiamento
  • Valvola di scarico del liquido di raffreddamento
  • Pompa dell'acqua della camicia, a ingranaggi, centrifuga
  • Ventola e comando ventola con protezioni
  • Gruppo radiatore montato

Sistema di scarico

  • Collettore di scarico, secco

Impianto di alimentazione

  • Refrigeratore combustibile
  • Filtro combustibile primario con separatore dell'acqua e filtro secondario integrati, avvitato
  • Base del serbatoio integrato, da 24 ore, UL142
  • Pompa di mandata del combustibile motore
  • Pompa di adescamento del combustibile

Gruppo elettrogeno

  • Un sistema completo progettato e costruito presso stabilimenti certificati ISO 9001:2000
  • Caratteristiche tecniche collaudate in fabbrica in condizioni di pieno carico
  • Tutti i dispositivi di protezione e le funzioni di controllo sono stati sottoposti a simulazione e verifica

Generatori e relativi accessori

  • 6 conduttori
  • Regolatore di tensione (rilevamento monofase)
  • Facile accesso all'AVR e ai terminali
  • Sistema di isolamento, classe H
  • Senza spazzole, autoeccitato passo 2/3 (600 V utilizza eccitazione interna (IE, Internal Excitation))
  • Morsettiera, IP22 RHS anteriore, ingresso cavi dalla parte inferiore
  • Protezione avvolgimento standard per ambienti non estremi con umidità relativa ? al 95%
  • Protezione IP23

Sistema di regolazione

  • Regolatore elettronico Cat (ADEM A4)

Sistema di lubrificazione

  • Bocchettone di riempimento e astina di livello dell'olio
  • Coppa dell'olio profonda
  • Filtro dell'olio, avvitato
  • Scambiatore di calore dell'olio
  • Olio lubrificante, CK-4 (10W-30)
  • Scarico dell'olio con valvola
  • Smaltimento dei fumi alla parte anteriore del radiatore

Sistema di supporto

  • Include disposizioni di sollevamento e punti di terminazione per le tubazioni del liquido di raffreddamento e dello scarico dell'olio lubrificante
  • Isolanti antivibrazioni lineari bloccati tra base e gruppo elettrogeno

Protezione

  • Arresto di sicurezza - Alta temperatura dell'acqua
  • Arresto di sicurezza - Velocità eccessiva
  • Arresto di sicurezza - Bassa pressione dell'olio

Sistema di avviamento/carica

  • Alternatore di carica 24 V, 45 A
  • Motorino di avviamento elettrico da 24 V

Informazioni generali

  • Catalogo dei ricambi
  • Smorzatore di vibrazioni
  • Occhielli di sollevamento

D600 GC Attrezzatura a richiesta

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria (non a rete monouso)

Basi, supporti e serbatoi del combustibile

  • Allarme audio e visivo per combustibile (livello del combustibile @90%)
  • Base del serbatoio integrato, da 24 ore, UL142
  • Contenimento delle fuoriuscite di 5 galloni
  • Valvola riempimento eccessivo
  • Tubo di rifornimento e tappo con chiusura a chiave del serbatoio del combustibile
  • Base larga - a slitta

Interruttore di circuito

  • 400 A LSI
  • Contatti ausiliari
  • 400 A LS/I
  • 800 A LSI
  • 600 A LSI
  • LS/I a 1200 A
  • 800 A LS/I
  • 600 A LS/I
  • LSI a 1200 A

Sistema di controllo

  • GFCI (Interruttore di circuito per guasto massa) da 20 A
  • Relè guasti di terra
  • Avvisatore NFPA 99/110 a 16 spie
  • Contatti privi di tensione
  • Disinserimento con rotazione, pulsante di arresto di emergenza rosso
  • Centro del carico a 100 A
  • Hardware per il monitoraggio a distanza Product Link
  • Gruppo allarme acustico
  • Relè guasto di terra
  • Contatto privo di tensione
  • Pulsante di arresto di emergenza a distanza
  • Modulo I/O discreto
  • Scatola avvisatori
  • Avvisatore locale

Sistema di scarico

  • Silenziatore da 8" - con attenuazione da 25 dBA
  • Collegamento di scarico flessibile
  • Protezioni del collettore e del turbocompressore

Generatore

  • Riscaldatore ambiente
  • Generatore ad eccitazione del magnete permanente (PMG)

Sistema di avviamento

  • Riscaldatore dell'acqua delle camicie
  • Gruppo batteria standard: 1.000 CCA, 90 A/ora.
  • Caricabatteria (certificato UL)
  • Gruppo batteria maggiorata, 1.400 CCA, 200 A/ora.

Informazioni generali

  • Garanzia di manutenzione estesa
  • Report test generatore
  • Certificazione CSA
  • Certificazione UL2200
  • Kit di attrezzi

Interruttori di circuito

  • Interruttore di circuito motorizzato LSI singolo
  • Interruttore di circuito motorizzato LSI singolo
  • Contatti ausiliari
  • Barre neutre (208 V)

Cofanature

  • E-Stop
  • Cofanatura insonorizzata livello 2 (bianca)
  • Luci alimentatore CA e CC
  • Rivestimento insonorizzato

Sistema di raffreddamento

  • Riscaldatore del liquido di raffreddamento
  • Ripari parasassi
  • Riscaldatore dell'acqua della camicia con pompa

Base/Serbatoio del combustibile

  • Allarme audio e visivo per combustibile

Impianto di alimentazione

  • Base integrata del serbatoio con durata di 8 ore

Avviamento e carica

  • Gruppo batteria maggiorata
  • Gruppo batteria standard
  • Caricabatterie 5 A
  • Sezionatore della batteria

Certificazioni

  • CSA 22.2
  • Omologazione UL2200
  • Antisismico

Sistema di lubrificazione

  • Pompa di estrazione manuale

Scopri il confronto tra D600 GC e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Galleria multimediale

Gruppo aperto D600 GC

Gruppo aperto D600 GC

Gruppo aperto D600 GC

Gruppo aperto D600 GC

Cofanatura

Cofanatura

Gruppo aperto D600 GC
Gruppo aperto D600 GC
Gruppo aperto D600 GC
Gruppo aperto D600 GC
Cofanatura
Cofanatura

360 View
360 View