DG230 GC (trifase)

Gruppi elettrogeni a gas DG230 GC (trifase)

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Frequenza
60 Hz
60 Hz
Potenza nominale per gas naturale
230 ekW
230 ekW
Strategia delle emissioni/del combustibile
U.S. EPA per uso in applicazioni non di emergenza
U.S. EPA per uso in applicazioni non di emergenza

Descrizione generale

Gruppo elettrogeno a gas naturale da 230 kW

La linea di prodotti di generatori ad accensione comandata Cat® per applicazioni fisse dispone di eccitazione del magnete permanente, avvolgimento smorzatore, statore inclinato, regolazione della tensione tramite centralina EMCP, isolamento dell'avvolgimento classe H e passo 2/3 incorporato.

Vantaggi

Fino a 908 skVA Calo di tensione al 30%

In grado di avviare carichi di motori connessi di grandi dimensioni in caso di interruzione dell'alimentazione

Certificazione EPA per uso stazionario di emergenza

Conforme agli standard sulle emissioni richiesti per permessi locali

Caratteristiche dell'alternatore Classe H Isolamento

La classificazione elevata garantisce la durata dell'alternatore

Caratteristiche tecniche di DG230 GC (trifase)

Frequenza 60 Hz 60 Hz
Potenza nominale per gas naturale 230 ekW 230 ekW
Strategia delle emissioni/del combustibile U.S. EPA per uso in applicazioni non di emergenza U.S. EPA per uso in applicazioni non di emergenza
Velocità 1.800 giri/min 1.800 giri/min
Aspirazione Con turbocompressore e post-refrigeratore Con turbocompressore e post-refrigeratore
Tipo di regolatore Elettronico Elettronico
Foro 1463.1 mm 138.74 pollici
Corsa 1728.3 mm 57.6 pollici
Lunghezza 2887 kg 68.04 pollici
Larghezza 57.6 pollici 6364 lb
Altezza 68.04 pollici 1728.3 mm
Peso 6364 lb 2887 kg

DG230 GC (trifase) Attrezzatura standard

Raffreddamento

  • Radiatore montato in fabbrica
  • Sistema di recupero del liquido di raffreddamento chiuso
  • Antigelo a base glicole etilenico 50/50
  • Radiatore e ventola di raffreddamento con protezioni complete
  • Temperature ambiente standard fino a 50 °C (122 °F)

Aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria a singolo elemento

Combustibile

  • Pressostato bassa pressione combustibile
  • Interdizione combustibile principale e secondaria
  • Test del consumo di combustibile
  • Valvole a doppio blocco
  • Gas naturale o vapore LP
  • Collegamento NPT

Generatore

  • Materiale isolante classe H
  • Alternatore con capacità a pieno carico
  • Eccitazione del magnete permanente
  • Materiale isolante classe H
  • Alternatore con capacità a pieno carico
  • Regolatore di tensione integrato
  • Si adatta perfettamente alle caratteristiche prestazionali e di uscita dei motori Cat
  • Eccitazione del magnete permanente
  • Protezione IP23

Scarico

  • Uscita di scarico con tubo da 3"

Comandi

  • Centralina gruppo elettrogeno EMCP serie 4.2

Montaggio

  • Isolamento delle vibrazioni (isolatori a disco)
  • Isolanti antivibrazioni in gomma

Alimentazione elettrica - Prefisso numero di serie unità

  • Alternatore di carica batteria

Avviamento elettrico e/o prelubrificazione

  • Cavi delle batterie
  • Impianto elettrico del motore
  • Motorino di avviamento attivato da solenoide
  • Motorino di avviamento attivato da solenoide

Regolatore

  • Regolatore elettronico (non regolabile)

Pannello di controllo

  • Centralina gruppo elettrogeno EMCP serie 4.2

Avviamento/carica

  • Batterie con rack e cavi
  • Motorino di avviamento a 12 V

DG230 GC (trifase) Attrezzatura a richiesta

Avviamento/carica

  • Riscaldatore della batteria
  • Alternatore di carica
  • Riscaldatore dell'acqua delle camicie
  • Caricabatteria – Omologato UL 10 A

Informazioni generali

  • Adatto per l'uso come attrezzatura di manutenzione (SUSE)
  • Interruttori di trasferimento automatici (ATS)
  • Certificazione CSA
  • Cofanature: insonorizzate, con protezione da agenti atmosferici
  • Allestimento UL 2200

Generatore

  • Riscaldatore anticondensa
  • Disinnesto della derivazione e interruttore ausiliario
  • MCCB a innesco elettronico o magnetotermico
  • Eccitazione: [ ] Magnete permanente (PM, Permanent Magnet) eccitato
  • Riscaldatore anticondensa
  • Generatori Premium e sovradimensionati

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Scopri il confronto tra DG230 GC (trifase) e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Galleria multimediale

Gruppo elettrogeno aperto

Cofanatura

Gruppo elettrogeno aperto
Cofanatura