DG450 (trifase)

Gruppi elettrogeni a gas DG450 (trifase)

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Frequenza
60 Hz
60 Hz
Potenza nominale per gas naturale
450 ekW
450 ekW
Strategia delle emissioni/del combustibile
Certificazione U.S. EPA per applicazioni stazionarie di emergenza e non
Certificazione U.S. EPA per applicazioni stazionarie di emergenza e non

Descrizione generale

Gruppo elettrogeno a gas naturale da 450 kW

Il gruppo elettrogeno a combustione magra ad accessione comandata Cat® per applicazioni di riserva stazionarie, a risposta rapida e LTP (limited time power) offre potenza affidabile con efficienza dei consumi superiore, impatto ridotto e scarichi più puliti. La capacità di funzionare anche a pressioni in ingresso a consumo ridotto di combustibile lo rende ideale per un'ampia gamma di applicazioni

Vantaggi

Funzionalità di avviamento motore superiore 1.414 skVA Calo di tensione al 30%

In grado di avviare carichi di motori connessi di grandi dimensioni in caso di interruzione dell'alimentazione

EPA Certificazione per uso stazionario di emergenza

Conforme agli standard sulle emissioni richiesti per permessi locali

Caratteristiche dell'alternatore Classe H Isolamento

La classificazione elevata garantisce la durata dell'alternatore

Caratteristiche tecniche di DG450 (trifase)

Frequenza 60 Hz 60 Hz
Potenza nominale per gas naturale 450 ekW 450 ekW
Strategia delle emissioni/del combustibile Certificazione U.S. EPA per applicazioni stazionarie di emergenza e non Certificazione U.S. EPA per applicazioni stazionarie di emergenza e non
Tipo di combustibile Gas naturale Gas naturale
Giri/min 1800 1800
Tensione 208 - 600 V C 208 - 600 V C
Modello motore Gas naturale, 4 tempi, 6 in linea Cat® CG18 Gas naturale, 4 tempi, 6 in linea Cat® CG18
Impianto di alimentazione Miscelatore di gas, Venturi Miscelatore di gas, Venturi
Aspirazione Turbocompressore, con postrefrigeratore aria-aria Turbocompressore, con postrefrigeratore aria-aria
Tipo di regolatore Elettronico Elettronico
Cilindrata 1106.3 in³ 18.1 l
Rapporto di compressione 10.5:1 10.5:1
Foro 5.7 pollici 145 mm
Corsa 7.2 pollici 183 mm
Lunghezza 154 pollici 3581 mm
Larghezza 73 pollici 1854 mm
Altezza 82 pollici 2083 mm
Peso 10721 lb 4863 kg

DG450 (trifase) Attrezzatura standard

Scarico

  • Collettori di scarico a secco, isolati e schermati

Impianto di alimentazione

  • Rampa del gas con regolatore di pressione zero
  • Solenoide di arresto controllato ECU
  • Controllo rapporto aria/combustibile, miscelatore di gas/aria Venturi, valvola di controllo acceleratore

Comandi

  • EMCP 4.2B
  • Regolatore di tensione integrato (IVR, Integrated Voltage Regulator)

Telematica

  • Telematica PL444 Product link 4G LTE

Generatore

  • Riscaldatore ambiente anticondensa
  • SR5

Regolazione

  • Regolazione elettronica

Avviamento/carica

  • Motorini di avviamento 24 V

Informazioni generali

  • Vernice - giallo Caterpillar tranne sui longheroni in nero lucido
  • Manuali di funzionamento e manutenzione
  • Catalogo dei ricambi

DG450 (trifase) Attrezzatura a richiesta

Aspirazione dell'aria

  • Adattatori di aspirazione dell'aria

Raffreddamento

  • Collegamenti di ingresso/uscita

Scarico

  • Raccordo flessibile
  • A gomito, flangia
  • Silenziatore e silenziatore parascintille con flange
  • Estensione dello scarico

Telematica

  • Telematica PLG 601 e 641 Product link

Generatore

  • Eccitazione del magnete permanente
  • Scatola di estensione a bassa tensione
  • Filtro dell'aria del generatore
  • Barra di contatto europea
  • Scatola di accesso ai cavi

Cofanature

  • Insonorizzate, con protezione da agenti atmosferici

Avviamento/carica

  • Riscaldatore dell'acqua delle camicie
  • Riscaldatori ambiente
  • Alternatore di carica
  • Batteria con cavo e rack (spediti separatamente)
  • Caricabatteria
  • Batteria sovradimensionata

Informazioni generali

  • Gruppo di rotazione del motore
  • D.O.I CE e altre certificazioni
  • Valvola di sicurezza contro le esplosioni del basamento

Scopri il confronto tra DG450 (trifase) e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Galleria multimediale

Vista posteriore destra gruppo aperto

Vista anteriore destra, gruppo aperto

Vista anteriore sinistra gruppo aperto

Vista posteriore sinistra gruppo aperto

Vista posteriore destra cofanatura

Vista posteriore sinistra cofanatura

Vista posteriore destra gruppo aperto
Vista anteriore destra, gruppo aperto
Vista anteriore sinistra gruppo aperto
Vista posteriore sinistra gruppo aperto
Vista posteriore destra cofanatura
Vista posteriore sinistra cofanatura