3516B (50 Hz) con allestimento aggiornabile | Generatore diesel da 2.000-2.500 kVA

Gruppi elettrogeni diesel 3516B (50 Hz) 2.500 kVA con pacchetto aggiornabile

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza nominale in standby
2.500 kVA
2.500 kVA
Potenza nominale di adescamento
2.275 kVA
2.275 kVA
Strategia delle emissioni/del combustibile
Basso consumo di combustibile, basse emissioni
Basso consumo di combustibile, basse emissioni

Descrizione generale

Gruppi elettrogeni diesel da 2.000 a 2.500 kVA

Con la produzione affidabile di energia da 2.000 a 2.500 kVA a 50 Hz, i nostri gruppi elettrogeni diesel 3516B sono realizzati per soddisfare le esigenze delle vostre applicazioni critiche, continue, di standby e primarie. Abbiamo realizzato ognuno di essi in conformità ai requisiti di risposta transitori della norma ISO 8528-5 e per accettare il carico nominale al 100% in un colpo solo. I generatori Cat® offrono sistemi a basso consumo di combustibile e a basso livello di emissioni.
FAQ
D. Questo generatore rispetta le linee guida ISO 8528?
R. Sì, il modello 3512B, come tutti i nostri generatori, è testato secondo gli stadi di carico prescritti nella norma ISO 8528, Parte 5.
D. I generatori Cat sono facili da installare?
R. I generatori Cat possono essere configurati con diverse opzioni per semplificare l'installazione.
D. Cat vanta esperienza nella produzione di energia elettrica?
R. Cat vanta più di 80 anni di esperienza nella produzione di energia sul posto e portatile e ha spedito milioni di generatori a clienti in tutto il mondo.
D. Cat fornisce generatori che supportano i miei obiettivi di sostenibilità?
R. Cat fornisce generatori in grado di funzionare con un gran numero di combustibili rinnovabili, inclusi HVO, biodiesel, gas di discarica, gas da digestori e molti altri.
D. Questo generatore è in grado di fornire alimentazione di emergenza durante le calde giornate estive?
R. La maggior parte dei generatori Cat serie 3500 funzionano a temperature ambiente fino a 50 °C (122 °F), fornendo energia in modo affidabile quando necessario.

Vantaggi

Fornito

- Oltre 200.000 spedizioni dal 1981, leader del mercato dei motori di grandi dimensioni

Minore consumo di combustibile

- Ottimizzato per un consumo di combustibile ridotto dell'8% Risparmi dimostrati sui costi di esercizio

Ore di funzionamento globali

- Oltre 4.000.000.000 di ore di esercizio globali. Prestazioni comprovate negli impieghi gravosi

- Supporto mondiale con 1.800 dealer operativi in 200 paesi. Supporto post-vendita esteso, con contratti di manutenzione e riparazione.

Caratteristiche tecniche di 3516B (50 Hz) 2.500 kVA con pacchetto aggiornabile

Potenza nominale in standby 2.500 kVA 2.500 kVA
Potenza nominale di adescamento 2.275 kVA 2.275 kVA
Strategia delle emissioni/del combustibile Basso consumo di combustibile, basse emissioni Basso consumo di combustibile, basse emissioni
Tensione Da 380 a 415 V Da 380 a 415 V
Frequenza 50 Hz 50 Hz
Velocità 1.500 giri/min 1.500 giri/min
Ciclo di lavoro Alimentazione di standby, applicazioni critiche, energia primaria, continua Alimentazione di standby, applicazioni critiche, energia primaria, continua
Potenza nominale massima 2.500 kVA 2.500 kVA
Potenza nominale minima 2.000 kVA 2.000 kVA
Modello motore 3516B, TA, V-16, diesel a 4 tempi raffreddato ad acqua 3516B, TA, V-16, diesel a 4 tempi raffreddato ad acqua
Foro 6.69 pollici 170 mm
Corsa 8.46 pollici 215 mm
Cilindrata 4764.73 pollici 78 l
Rapporto di compressione 15.5:1 15.5:1
Aspirazione TA TA
Impianto di alimentazione Iniezione unitaria elettronica Iniezione unitaria elettronica
Tipo di regolatore Adem™3 Adem™3
Lunghezza - Massima 247.3 pollici 6282 mm
Larghezza - Massima 90 pollici 2286 mm
Altezza - Massima 98.2 pollici 2494 mm
Peso a secco - Gruppo elettrogeno (massimo) 34250 lb 15535 kg

3516B (50 Hz) 2.500 kVA con pacchetto aggiornabile Attrezzatura standard

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria, elemento singolo a cartuccia

Quadri di comando

  • Misuratore CA a vero valore efficace 0, trifase, precisione +/-2%
  • Collegamento dati modulo accessori
  • Bassa pressione dell'olio
  • 1 uscita relè programmabile (Modulo C)
  • Potenza inversa (kW) (32)
  • Avviso / spegnimento con indicatori LED comuni per:
  • Lato anteriore ermeticamente sigillato
  • Funzioni di protezione relè programmabili:
  • kW-hr (totali)
  • Comando di funzionamento automatico/avviamento/arresto
  • Gli allestimenti per gruppo elettrogeno comprendono il regolatore di tensione Caterpillar (IVR). Il regolatore di tensione integrato (IVR, Integrated Voltage Regulator) include funzionalità di statismo reattivo, rilevamento della tensione trifase, modalità KVAR/PF, soppressione RFI, eccitatore min/max. Limitatore e monitoraggio del diodo eccitatore
  • EMCP 4.2B
  • 6 ingressi digitali programmabili personalizzabili
  • Istogramma di carico
  • Pulsante di arresto di emergenza
  • Potenza reattiva inversa (kVAr) (32RV)
  • Schermi personalizzabili
  • Mancato avviamento (avviamento troppo veloce)
  • kW (per fase, media e percentuale)
  • Livello del liquido di raffreddamento basso
  • Funzionalità PLC
  • Comunicazioni:
  • kVAr-hr (totali)
  • Avvio ciclo motore
  • Temperatura del liquido di raffreddamento
  • kVA (per fase, media e percentuale)
  • Comandi:
  • Temperatura del liquido di raffreddamento elevata
  • Sequenza di fase del generatore
  • Indicatori digitali per:
  • Sovrafrequenza/sottofrequenza (81 o/u)
  • Il numero di I/O varia a seconda delle opzioni selezionate
  • Bassa temperatura del liquido di raffreddamento
  • Conferma allarmi
  • 1 uscita digitale programmabile
  • Amperaggio (per fase e media)
  • CAT Connect
  • Velocità eccessiva
  • Timer di raffreddamento motore
  • Ore di funzionamento
  • Pressione dell'olio (psi, kPa o bar)
  • Giri/min
  • Fattore di potenza (per fase e media)
  • Collegamento dati modulo avvisatore di serie
  • Funzionamento a 24 V CC
  • Sovracorrente (50/51)
  • Montato sul generatore - rivolto verso la parte posteriore
  • Sovratensione/sottotensione (27/59)
  • 3 ingressi analogici
  • 4 uscite relè programmabili (Modulo A)
  • Regolazione della velocità
  • Descrizione degli allarmi/eventi
  • kVAr (per fase, media e percentuale)
  • Collegamento dati del cliente (Modbus RTU)
  • Frequenza (Hz)
  • Volt (L-L e L-N)
  • V CC
  • Prova spie

Sistema di raffreddamento

  • Con PGS certificato standard

Sistema di scarico

  • Uscita/e con superficie flangiata
  • Collettore di scarico a secco

Impianto di alimentazione

  • Refrigeratore del combustibile; non incluso negli allestimenti senza radiatore
  • Tubazioni del combustibile flessibili - spedite non montate
  • Filtri del combustibile secondari
  • Pompa di adescamento del combustibile

Informazioni generali

  • Volano e alloggiamento del volano - SAE n. 00
  • Rotazione secondo gli standard SAE
  • Giallo Caterpillar con guide e radiatore neri a elevata brillantezza
  • Punti di manutenzione a destra

Generatore e accessori

  • Bassa tensione:
  • Collegamenti per barre di contatto, scatola di espansione lato destro, ingresso cavi dal basso
  • Isolamento classe H, aumento di temperatura classe F a una temperatura ambiente di 40 °C (105 °C per applicazioni primarie/130 °C per applicazioni in standby)
  • Schema fori NEMA standard
  • Eccitazione interna (IE)
  • Avvolgimento casuale
  • Riscaldatore ambiente anticondensa
  • Rilevatori di temperatura ad avvolgimento
  • Avvolgimento preformato
  • 6 conduttori
  • Alta tensione:
  • Media tensione:
  • Senza spazzole trifase, polo saliente
  • Eccitazione del magnete permanente (PMG)
  • Sistema di isolamento NEMA classe H, aumento di temperatura classe H a una temperatura ambiente di 40 °C (125 °C per applicazioni primarie/150 °C per applicazioni in standby)
  • Collegamenti per barre di contatto, montaggio in alto al centro, ingresso cavi dall'alto

Sistema di regolazione

  • ADEM A3

Documentazione

  • Catalogo dei ricambi

Sistema di lubrificazione

  • Tubazioni e valvola dello scarico dell'olio
  • Eliminazione dei vapori
  • Filtro dell'olio, bocchettone di riempimento e astina di livello
  • Olio lubrificante
  • Pompa a ingranaggi per olio di lubrificazione
  • Raffreddamento olio di lubrificazione integrato

Sistema di supporto

  • Guide - montaggio motore/generatore/radiatore
  • Supporti antivibrazioni in gomma - spediti non montati
  • Supporti antivibrazioni (spediti separatamente)

Sistema di avviamento

  • Batteria e rack per batterie con cavi
  • Motorino di avviamento elettrico da 24 V
  • Alternatore di carica 45 A
  • Sezionatore della batteria

3516B (50 Hz) 2.500 kVA con pacchetto aggiornabile Attrezzatura a richiesta

Sistema di controllo

  • EMCP 4,4
  • Modulo avvisatore locale: [ ] NFPA 110 [ ] Personalizzato

Opzioni per il motore

  • Ausili all'avviamento: riscaldatore dell'acqua della camicia 220 V, 50 Hz
  • Batterie: [ ] Standard (1.400 CCA) [ ] Per impieghi gravosi (2.800 CCA)
  • Motorini di avviamento: [ ] Standard [ ] Per impieghi gravosi
  • Filtro dell'aria: [ ] Filtri dell'aria a elemento singolo [ ] Filtri dell'aria a doppio elemento [ ] Filtri dell'aria per impieghi gravosi
  • Silenziatore: [ ] Grado industriale
  • Caricabatterie: [ ] 10 A [ ] 20 A [ ] 35 A

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtro con elemento singolo
  • Filtro dell'aria a doppio elemento

Sistema di raffreddamento

  • Liquido di raffreddamento
  • Radiatori ATAAC ambiente standard
  • Indicatori a interruttore del livello dell'acqua
  • Radiatori ambiente standard
  • Radiatori ATAAC installati opzionali
  • Radiatori installati opzionali

Sistema basamento

  • Sistema di ventilazione
  • Valvole di massima pressione antiesplosione
  • Valvole di sfogo a esplosione

Alternatori

  • Aumento della temperatura (oltre 40�C di temperatura ambiente): [ ] 150�C [ ] 125�C [ ] 105�C [ ] 80�C

Terminazione di potenza

  • Valore nominale dell'interruttore di circuito: [ ] 2.000 A [ ] 2.500 A [ ] 3.200 A [ ] 4.000 A
  • Terminazione di potenza: Barra di contatto, Interruttore di circuito
  • Unità di scatto dell'interruttore di circuito: [ ] LSI [ ] LSIG [ ] LSIG-P

Sistema di scarico

  • Adattatori Y
  • Modulo emissioni pulite Tier 4
  • Componenti del modulo emissioni pulite
  • Offset scarico
  • Gomiti
  • Kit moduli emissioni pulite Tier 4
  • Raccordi flessibili
  • Armadio di dosaggio Tier 4
  • Silenziatori
  • Flange
  • Flangia ed espansori di scarico

Impianto di alimentazione

  • Pompe di adescamento del combustibile (Tier 4) - Manuali o elettriche
  • Filtro del combustibile primario

Contratto di assistenza esteso (ESC, Extended Service Contract)

  • Contratto di assistenza esteso (ESC, Extended Service Contract): [ ] 2 anni [ ] 3 anni [ ] 5 anni

Informazioni generali

  • Emblema US Aid
  • Verniciature speciali (colori diversi dal giallo Caterpillar o ad alte prestazioni)

Generatori e accessori

  • Conversione del generatore
  • Riscaldatore ambiente
  • Bassa/media tensione: 380/400/415 volt, trifase, 1.500 giri/min. RW, PM, n. di conduttori = 6, Passo = 0,6667: Telai 1600 e 1800
  • Trasformatori di corrente differenziale (DCT, Differential Current Transformer) classi 8,7 kV e 15 kV
  • Termostato per riscaldatore ambiente
  • Filtro dell'aria dell'alternatore
  • Bassa/media tensione: 380/400/415 volt, trifase, 1.500 giri/min. RW, IE, n. di conduttori = 6, Passo = 0,6667: Telaio 1600

Strumentazione

  • Pirometro e termocoppie

Sistema di lubrificazione

  • Pompe di prelubrificazione
  • Olio di lubrificazione nella coppa standard
  • Regolatore del livello dell'olio

Sistema di supporto

  • Isolatori antivibrazioni IBC
  • Isolatori a disco a bassa efficienza
  • Isolatori antivibrazioni a molla

Collegamenti di alimentazione

  • Collegamenti di alimentazione lato sinistro
  • Collegamenti di alimentazione posteriore
  • Cavi di massa tra generatore e morsettiera
  • Telaio 2700, quattro conduttori, quattro terminali
  • Collegamenti neutro/massa
  • Interruttori di circuito a bassa tensione
  • Barre di distribuzione centrali
  • Collegamenti di alimentazione lato destro

Test/report speciali

  • Report sulle analisi delle vibrazioni torsionali
  • Report test PGS con fattore di potenza 0,8
  • Carica per test motore standard
  • Test del consumo di combustibile del gruppo elettrogeno
  • Certificazione OSHPD
  • Report test PGS con fattore di potenza 1,0
  • Report test generatore
  • Test del consumo di combustibile
  • Certificazione IBC
  • Certificazione CSA (Canadian Standards Association)

Avviamento e carica

  • Riscaldatori dell'acqua della camicia
  • Motorini di avviamento elettrici
  • Copertura dispositivo di avviamento
  • Regolatore di pressione dell'aria
  • Dispositivo di rotazione del motore
  • Motorini di avviamento ad aria
  • Gruppo batterie 24 V - A secco
  • Caricabatterie da 10, 20, 35 e 50 A

Garanzia di manutenzione estesa

  • Copertura Platinum, Gold e Silver

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Scopri il confronto tra 3516B (50 Hz) 2.500 kVA con pacchetto aggiornabile e prodotti spesso oggetto di paragone.

Galleria multimediale

3516B

3516B

3516B

3516B Flex

3516B
3516B
3516B
3516B Flex

360 View