DE110 GC (50 HZ) C4.4 | Generatore diesel 110 kVA

Gruppi elettrogeni diesel DE110 GC (50 Hz)

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza nominale massima
110 kVA
110 kVA
Potenza nominale minima
110 kVA
110 kVA
Strategia delle emissioni/del combustibile
Non regolamentato
Non regolamentato

Descrizione generale

Gruppo elettrogeno diesel da 110 kVA

Generando un'alimentazione affidabile da 110 kVA a 50 Hz, il nostro gruppo elettrogeno diesel DE110 è concepito per soddisfare i requisiti di risposta transitori della norma ISO 8528-5.

Vantaggi

Tetto monopezzo, inclinato 1° Impedisce l'accumulo di acqua

Cofanatura progettata per essere impermeabile per offrire affidabilità e durata

Affidabilità testata per 500 Ore

Garantisce di poter contare sull'alimentazione d'emergenza quando necessario

Risparmio fino a 14% Spazio di installazione

Richiedo meno spazio per l'installazione; lascia più spazio per le operazioni continue

Caratteristiche tecniche di DE110 GC (50 Hz)

Potenza nominale massima 110 kVA 110 kVA
Potenza nominale minima 110 kVA 110 kVA
Strategia delle emissioni/del combustibile Non regolamentato Non regolamentato
Tensione Da 380 a 415 V Da 380 a 415 V
Frequenza 50 Hz 50 Hz
Velocità 1.500 giri/min 1.500 giri/min
Ciclo di lavoro Standby Standby
Modello motore C4.4, diesel in linea a 4, 4 tempi C4.4, diesel in linea a 4, 4 tempi
Foro 4.1 pollici 105 mm
Corsa 5 pollici 127 mm
Cilindrata 268.5 pollici 4.4 l
Rapporto di compressione 18.23:1 18.23:1
Aspirazione Turbocompressore, con scambiatore di calore di carica aria-aria Turbocompressore, con scambiatore di calore di carica aria-aria
Impianto di alimentazione In linea In linea
Tipo di regolatore Meccanico Meccanico
Lunghezza - Massima 108.1 pollici 2745 mm
Larghezza - Massima 39.3 pollici 999 mm
Altezza - Massima 58.1 pollici 1476 mm
Peso a secco - Gruppo elettrogeno (massimo) 1330 lb 2932 kg

DE110 GC (50 Hz) Attrezzatura standard

Motore

  • C4.4, diesel in linea da 4 cilindri, a 4 tempi

Comando del gruppo elettrogeno

  • GCCP 1.1

Regolatore

  • Regolatore meccanico

Immagazzinamento del carburante

  • Serbatoio del combustibile da 8 ore a parete singola

Alternatore

  • Alternatore standard con telaio ad A

Cofanatura

  • Cofanatura Cat GC

Aria, raffreddamento e scarico

  • Silenziatore cofanatura

Informazioni generali

  • Pre-verniciatura motore e alternatore, giallo Caterpillar

DE110 GC (50 Hz) Attrezzatura a richiesta

Certificazione

  • Certificato di conformità 13
  • Certificazione Australia, CIS, Gulf

Tensione di alimentazione ausiliaria

  • 120 V

Requisiti dell'alternatore

  • Riscaldatore ambiente

Immagazzinamento del carburante

  • Serbatoio del combustibile da 8 ore a doppia parete
  • Serbatoio a parete singola con contenimento
  • Allarme per livello di combustibile elevato
  • Allarme per livello di combustibile basso
  • Arresto per livello di combustibile basso

Comando del gruppo elettrogeno

  • Contatti privi di tensione per allarme comune
  • Allarme acustico montato su pannello
  • Guasto a terra
  • Contatti privi di tensione per il funzionamento del gruppo elettrogeno
  • Arresto di emergenza con chiave
  • Dispersione verso terra
  • Caricabatteria
  • Dispositivo di comunicazione USB a RS485
  • Riscaldatore del liquido di raffreddamento
  • Pacchetto standby (riscaldatore intelligente dell'acqua delle camicie, caricabatterie)
  • Batteria
  • Arresto per livello di liquido di raffreddamento basso

Interruttore di circuito

  • Interruttore di circuito a 3 poli a 125 A
  • Interruttore di circuito a 3 poli a 160 A
  • Interruttore di circuito a 3 poli a 200 A
  • Interruttore di circuito a 4 poli a 125 A
  • Interruttore di circuito a 3 poli a 400 A
  • Interruttore di circuito a 3 poli a 250 A
  • Interruttore di circuito a 4 poli a 160 A
  • Interruttore di circuito a 4 poli a 250 A
  • Interruttore di circuito a 4 poli a 200 A
  • Lucchetto per l'interruttore di circuito
  • Interruttore di circuito a 4 poli a 400 A
  • Collegamento a terra del neutro
  • Sovraccarico tramite interruttore allarme sull'interruttore

Prove e imballaggio

  • Report test PGS con fattore di potenza 1,0
  • Report test PGS @ 0,8PF

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Scopri il confronto tra DE110 GC (50 Hz) e prodotti spesso oggetto di paragone.

Galleria multimediale

DE110GC

DE110GC

DE110GC

DE110GC

DE110GC
DE110GC
DE110GC
DE110GC

360 View

Partecipa al tour virtuale interattivo del prodotto per esplorare le grandi caratteristiche e i vantaggi del DE110 GC (50 Hz).

Avvia tour del DE110 GC (50 Hz)
close