3512 (50 Hz) | Generatore diesel 1.000-1.400 kVA

Gruppi elettrogeni diesel 3512 (50 Hz)

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza nominale in standby
1.400/1.250 kVA
1.400/1.250 kVA
Potenza nominale di adescamento
1.275/1.150 kVA
1.275/1.150 kVA
Strategia delle emissioni/del combustibile
Consumi di combustibile ridotti
Consumi di combustibile ridotti

Descrizione generale

Gruppo elettrogeno diesel 1.150 - 1.400 kVA

Con la produzione affidabile di energia da 1.150 a 1.400 kVA a 50 Hz, i nostri gruppi elettrogeni diesel 3512 sono realizzati per adattarsi alle applicazioni critiche, continue, di standby e primarie. Abbiamo realizzato ognuno di essi in conformità ai requisiti di risposta transitori della norma ISO 8528-5 e per accettare il carico nominale al 100% in un colpo solo. I gruppi elettrogeni offrono un impianto di alimentazione a basso consumo.

Vantaggi

Oltre 4,000,000,000 Ore di funzionamento globali

Prestazioni comprovate negli impieghi gravosi

Oltre 200,000 Fornito

Dal 1981, leader del mercato dei motori di grandi dimensioni

Massima potenza fino a 50 °C Ambiente

Fornisce massima potenza anche nelle giornate più calde dell'anno

Caratteristiche tecniche di 3512 (50 Hz)

Potenza nominale in standby 1.400/1.250 kVA 1.400/1.250 kVA
Potenza nominale di adescamento 1.275/1.150 kVA 1.275/1.150 kVA
Strategia delle emissioni/del combustibile Consumi di combustibile ridotti Consumi di combustibile ridotti
Tensione Da 380 a 415 V Da 380 a 415 V
Frequenza 50 Hz 50 Hz
Velocità 1.500 giri/min 1.500 giri/min
Ciclo di lavoro Alimentazione di standby, applicazioni critiche, energia primaria, continua Alimentazione di standby, applicazioni critiche, energia primaria, continua
Potenza nominale massima 1.400 kVA 1.400 kVA
Potenza nominale minima 1.000 kVA 1.000 kVA
Modello motore 3512 TA, V-12, diesel a 4 tempi raffreddato ad acqua 3512 TA, V-12, diesel a 4 tempi raffreddato ad acqua
Foro 6.69 pollici 170 mm
Corsa 7.48 pollici 190 mm
Cilindrata 3161.03 in³ 51.8 l
Rapporto di compressione 13.5:1 13.5:1
Aspirazione TA TA
Impianto di alimentazione Unità a iniezione diretta Unità a iniezione diretta
Tipo di regolatore Woodward Woodward
Lunghezza - Minima 218.8 pollici 5556 mm
Lunghezza - Massima 222.9 pollici 5662 mm
Larghezza - Minima 77.8 pollici 1975 mm
Larghezza - Massima 78.1 pollici 1984 mm
Altezza – Minima 90.7 pollici 2305 mm
Altezza - Massima 93.2 pollici 2367 mm
Peso a secco - Gruppo elettrogeno (minimo) 22650 lb 10270 kg
Peso a secco - Gruppo elettrogeno (massimo) 23678 lb 10740 kg

3512 (50 Hz) Attrezzatura standard

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria, elemento singolo a cartuccia con indicatore di manutenzione

Pannello di controllo

  • I comandi EMCP4.2B comprendono: pulsante di arresto di emergenza
  • Giri/min
  • Timer di raffreddamento motore
  • Il controller EMCP4.2B include:
  • Collegamento dati modulo accessori
  • 4 uscite relè programmabili (Modulo A)
  • Comunicazioni:
  • Volt (L-L e L-N)
  • Sovrafrequenza/sottofrequenza (81 o/u)
  • Descrizione degli allarmi/eventi
  • Comando di funzionamento automatico/avviamento/arresto
  • Regolazione della velocità
  • kVA (per fase, media e percentuale)
  • Sovracorrente (50 / 51)
  • Conferma allarmi
  • Lato anteriore ermeticamente sigillato
  • 6 ingressi digitali programmabili
  • Pressione dell'olio (psi, kPa o bar)
  • Amperaggio (per fase e media)
  • Sequenza di fase del generatore
  • 2 uscite digitali programmabili
  • Bassa temperatura del liquido di raffreddamento
  • Comandi:
  • Collegamento dati modulo avvisatore di serie
  • Potenza inversa (kW) (32)
  • Prova spie
  • Temperatura del liquido di raffreddamento
  • Avvio ciclo motore
  • kVAr-hr (totali)
  • 2 uscite relè programmabili (Modulo C)
  • Montato sul generatore - rivolto verso la parte posteriore
  • Funzionamento a 24 V CC
  • kVAr (per fase, media e percentuale)
  • Avviso / spegnimento con indicatori LED comuni per:
  • kW (per fase, media e percentuale)
  • Potenza reattiva inversa (kVAr) (32RV)
  • Funzioni di protezione relè programmabili:
  • Indicatori digitali per:
  • Temperatura del liquido di raffreddamento elevata
  • Bassa pressione dell'olio
  • Velocità eccessiva
  • Sovratensione/sottotensione (27/59)
  • Collegamento dati del cliente (Modbus RTU)
  • V CC
  • Ore di funzionamento
  • Livello del liquido di raffreddamento basso
  • kW-hr (totali)
  • Frequenza (Hz)
  • Arresto di emergenza
  • Fattore di potenza (per fase e media)
  • Mancato avviamento (avviamento troppo veloce)
  • Misuratore CA a vero valore efficace, trifase, precisione +/-2%

Sistema di raffreddamento

  • JWAC
  • Liquido di raffreddamento a lunga durata Caterpillar. (Non incluso negli allestimenti senza radiatore, SF44CTS installato, radiatori o scambiatori di calore spediti non montati)
  • Ventola del radiatore e comando ventola
  • Protezioni della cinghia e della ventola
  • Tubazione di scarico del liquido di raffreddamento con valvola
  • Sensori di livello del liquido di raffreddamento (non inclusi negli allestimenti senza radiatore)

Sistema di scarico

  • Collettore di scarico a secco
  • Uscita/e con superficie flangiata

Impianto di alimentazione

  • Refrigeratore del combustibile; non incluso negli allestimenti senza radiatore
  • Tubazioni del combustibile flessibili - spedite non montate
  • Pompa di adescamento del combustibile
  • Filtri del combustibile secondari

Generatori e accessori

  • Gli allestimenti per gruppo elettrogeno includono: CDVR
  • 6 conduttori
  • Limitatore eccitazione min/max
  • Bassa tensione
  • Funzione di statismo reattivo
  • Avvolgimento casuale
  • Monitoraggio diodo eccitatore
  • Modalità KVAR/PF
  • Isolamento NEMA classe H
  • Modelli da 50 Hz: schema fori IEC standard
  • Il regolatore digitale di tensione Caterpillar (CDVR, Caterpillar Digital Voltage Regulator) include:
  • Nota: i telai 1.800 hanno avvolgimenti preformati, eccitazione del magnete permanente con rilevatori di temperatura dell'avvolgimento
  • Collegamenti per barre di contatto, montaggio in alto al centro, ingresso cavi dall'alto
  • Eccitazione interna (IE)
  • Rilevatori di temperatura ad avvolgimento
  • Aumento di temperatura classe H a 40 °C di temperatura ambiente (125 °C per applicazioni primarie/150 °C per applicazioni in standby)
  • Senza spazzole trifase, polo saliente
  • Rilevamento tensione trifase
  • Soppressione RFI

Sistema di regolazione

  • Regolatore isocrono Woodward 2301A

Sistema di lubrificazione

  • Tubazioni e valvola dello scarico dell'olio
  • Pompa a ingranaggi per olio di lubrificazione
  • Eliminazione dei vapori
  • Filtro dell'olio, bocchettone di riempimento e astina di livello
  • Olio lubrificante
  • Scambiatore di calore dell'olio di lubrificazione integrato

Sistema di supporto

  • Supporti antivibrazioni in gomma - spediti non montati
  • Guide - montaggio motore/generatore/radiatore

Sistema di avviamento/carica

  • Motorino di avviamento elettrico da 24 V
  • Batteria e rack per batterie con cavi
  • Sezionatore della batteria

Informazioni generali

  • Verniciatura - Giallo Caterpillar con guide e radiatore neri a elevata brillantezza
  • Rotazione secondo gli standard SAE
  • Accesso per la manutenzione sul lato destro
  • Volano e alloggiamento del volano - SAE n. 00

3512 (50 Hz) Attrezzatura a richiesta

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Adattatori a distanza per aria di aspirazione
  • Protezione presa d'aria
  • Filtri dell'aria a doppio elemento

Interruttori di circuito

  • Interruttori di circuito EMAX
  • Barre di contatto su montanti centrali
  • Collegamenti per interruttori di circuito EMAX
  • Cablaggi degli interruttori di circuito
  • Interruttori di circuito IEC a 4 poli da 2.000, 2.500, 3.200 e 4.000 A
  • Allestimento comandi - Cofanature
  • Opzioni di ingresso cavi
  • Interruttori di circuito IEC a 3 poli da 2.000, 2.500, 3.200 e 4.000 A
  • Collegamenti di alimentazione per barre di contatto opzionali
  • Collegamenti per barre di contatto

Pannello di controllo

  • Scatole ausiliarie
  • Ubicazioni di montaggio collegamenti del cliente
  • Massa (selezionata automaticamente)
  • Sportello del pannello antivandalismo
  • Opzioni di interfaccia cliente
  • Gruppo di montaggio - Clip per scatola esterna
  • Regolazione velocità a distanza
  • Monitoraggio della temperatura del generatore
  • Regolatori
  • Moduli avvisatore
  • Monitoraggio PC locale

Sistema di raffreddamento

  • Indicatori a interruttore del livello dell'acqua
  • Scambiatori di calore
  • Allestimenti radiatore opzionali

Certificazioni europee

  • Dichiarazione di conformità UE
  • Marchio di conformità EAC (Unione economica eurasiatica)
  • Direttiva europea del gruppo elettrogeno, DoI (Dichiarazione di incorporazione)
  • Certificazione dell'Unione europea

Sistema di scarico

  • Kit di installazione passaparete
  • Kit di montaggio silenziatore
  • Silenziatori
  • Raccordi flessibili

Impianto di alimentazione

  • Filtro del combustibile primario

Generatori e accessori

  • 380/400/415 V a 50 Hz, trifase, avvolgimento preformato, eccitazione del magnete permanente (PMG), n. di conduttori = 6, passo = 0,6667
  • 380/400/415 V a 50 Hz, trifase, avvolgimento casuale, eccitazione del magnete permanente (PMG), n. di conduttori = 6, passo = 0,6667
  • Conversione del generatore
  • 380/400/415 V a 50 Hz, trifase, avvolgimento casuale, eccitazione interna (IE), n. di conduttori = 6, passo = 0,6667
  • Riscaldatore ambiente

Strumentazione

  • Pirometro e termocoppie

Sistema di lubrificazione

  • Pompe di prelubrificazione elettriche
  • Coppa ribassata reg-1 livello dell'olio
  • Pompe di estrazione per prelubrificazione manuale

Sistema di supporto

  • Isolatori antivibrazioni a molla
  • Isolatori antivibrazioni IBC

Sistema di protezione

  • Valvole di sfogo a esplosione

Test/report speciali

  • Collegamento neutro/massa
  • Certificazioni antisismiche IBC
  • Collegamento neutro/massa-Bassa tensione
  • Report test PGS con fattore di potenza 1,0
  • Report test PGS con fattore di potenza 0,8

Sistemi di avviamento / carica

  • Dispositivo di ausilio all'avviamento a etere
  • Motorino di avviamento elettrico doppio a 24 V
  • Caricabatterie 20 A
  • Gruppo batteria maggiorata
  • Riscaldatori dell'acqua della camicia
  • Caricabatterie 10 A

Informazioni generali

  • Gruppo di rotazione del motore

Scopri il confronto tra 3512 (50 Hz) e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Galleria multimediale

Gruppo elettrogeno di controllo con sporgenza posteriore modulare del 3512 MUI (lato posteriore destro)

Gruppo elettrogeno di controllo con sporgenza posteriore modulare del 3512 MUI (lato posteriore sinistro)

Gruppo elettrogeno di controllo con sporgenza posteriore modulare del 3512 MUI (lato anteriore sinistro)

Gruppo elettrogeno di controllo con sporgenza posteriore modulare del 3512 MUI (lato anteriore destro)

Gruppo elettrogeno di controllo con sporgenza posteriore modulare del 3512 MUI (lato posteriore destro)
Gruppo elettrogeno di controllo con sporgenza posteriore modulare del 3512 MUI (lato posteriore sinistro)
Gruppo elettrogeno di controllo con sporgenza posteriore modulare del 3512 MUI (lato anteriore sinistro)
Gruppo elettrogeno di controllo con sporgenza posteriore modulare del 3512 MUI (lato anteriore destro)

360 View