3512C (60 Hz) | Generatore diesel da 1.750 kW

Gruppi elettrogeni diesel 3512C (1.750 ekW, 60 Hz)

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza nominale in standby
1.750 ekW
1.750 ekW
Potenza nominale di adescamento
1.600 ekW
1.600 ekW
Strategia delle emissioni/del combustibile
Certificazione U.S. EPA, Tier 2
Certificazione U.S. EPA, Tier 2

Descrizione generale

Gruppo elettrogeno diesel 1.750 eKW

Con una produzione affidabile di energia da 1.750 ekW a 60 Hz, i nostri gruppi elettrogeni diesel 3512C sono realizzati per soddisfare i requisiti di applicazioni critiche, servizio in continuo, alimentazione di emergenza ed energia primaria. Abbiamo realizzato ognuno di essi in conformità ai requisiti di risposta transitori della norma ISO 8528-5 e per accettare il carico nominale al 100% in un colpo solo. I gruppi elettrogeni hanno la certificazione U.S. EPA solo per uso stazionario per emergenza (standard sulle emissioni Tier 2 Equivalent per motori non stradali)

Vantaggi

Oltre 4,000,000,000 Ore di funzionamento globali

Prestazioni comprovate negli impieghi gravosi

Oltre 200,000 Fornito

Dal 1981, leader del mercato dei motori di grandi dimensioni

Massima potenza fino a 50 °C Ambiente

Fornisce massima potenza anche nelle giornate più calde dell'anno

Caratteristiche tecniche di 3512C (1.750 ekW, 60 Hz)

Potenza nominale in standby 1.750 ekW 1.750 ekW
Potenza nominale di adescamento 1.600 ekW 1.600 ekW
Strategia delle emissioni/del combustibile Certificazione U.S. EPA, Tier 2 Certificazione U.S. EPA, Tier 2
Tensione Da 380 a 13.800 V Da 380 a 13.800 V
Frequenza 60 Hz 60 Hz
Velocità 1.800 giri/min 1.800 giri/min
Ciclo di lavoro Standby critico Standby critico
Potenza nominale massima 1.750 ekW 1.750 ekW
Potenza nominale minima 1.600 ekW 1.600 ekW
Modello motore 3512C, ATAAC, V-12, diesel a 4 tempi raffreddato ad acqua 3512C, ATAAC, V-12, diesel a 4 tempi raffreddato ad acqua
Foro 6.69 pollici 170 mm
Corsa 8.46 pollici 215 mm
Cilindrata 3574 in³ 58.6 l
Rapporto di compressione 14.7:1 14.7:1
Aspirazione TA TA
Impianto di alimentazione Iniezione unitaria elettronica Iniezione unitaria elettronica
Tipo di regolatore ADEM™ A3 ADEM™ A3
Lunghezza - Minima 231.3 pollici 5875 mm
Lunghezza - Massima 231.3 pollici 6875 mm
Larghezza - Minima 89.7 pollici 2279 mm
Larghezza - Massima 89.7 pollici 2279 mm
Altezza – Minima 104.4 pollici 2652 mm
Altezza - Massima 104.4 pollici 2652 mm
Peso a secco - Gruppo elettrogeno (minimo) 31837 lb 14441 kg
Peso a secco - Gruppo elettrogeno (massimo) 31837 lb 14441 kg

3512C (1.750 ekW, 60 Hz) Attrezzatura standard

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria, elemento singolo a cartuccia con indicatore di manutenzione

Raffreddamento

  • Gruppo radiatore

Scarico

  • Uscita della flangia di scarico

Combustibile

  • Filtro del combustibile primario con separatore dell'acqua integrale
  • Pompa di adescamento del combustibile
  • Filtri del combustibile secondari

Generatore

  • Si adatta perfettamente alle caratteristiche prestazionali e di uscita dei motori Cat
  • Protezione IP23

Terminazione di potenza

  • Barra di contatto

Pannello di controllo

  • Comando gruppo elettrogeno Cat ECS

Sistema di controllo

  • Gli allestimenti per gruppo elettrogeno comprendono il regolatore di tensione Caterpillar (IVR). Il regolatore di tensione integrato (IVR, Integrated Voltage Regulator) include funzionalità di statismo reattivo, rilevamento della tensione trifase, modalità KVAR/PF, soppressione RFI, eccitatore min/max. Limitatore e monitoraggio del diodo eccitatore
  • Pulsante di arresto di emergenza
  • Pressione dell'olio (psi, kPa o bar)
  • 1 uscita digitale programmabile
  • Collegamento dati modulo accessori
  • 4 uscite relè programmabili (Modulo A)
  • kVAr-hr (totali)
  • Potenza inversa (kW) (32)
  • kVAr (per fase, media e percentuale)
  • Amperaggio (per fase e media)
  • Sovrafrequenza/sottofrequenza (81 o/u)
  • Cat ECS 100
  • Funzionalità PLC
  • 1 uscita relè programmabile (Modulo C)
  • Funzioni di protezione relè programmabili:
  • Giri/min
  • Frequenza (Hz)
  • Livello del liquido di raffreddamento basso
  • Il numero di I/O varia a seconda delle opzioni selezionate
  • Prova spie
  • kVA (per fase, media e percentuale)
  • Arresto di emergenza
  • kW (per fase, media e percentuale)
  • Timer di raffreddamento motore
  • Regolazione della velocità
  • Sequenza di fase del generatore
  • Sovratensione/sottotensione (27/59)
  • Avviso / spegnimento con indicatori LED comuni per:
  • Collegamento dati del cliente (Modbus RTU)
  • Volt (L-L e L-N)
  • Temperatura del liquido di raffreddamento elevata
  • Avvio ciclo motore
  • Misuratore CA a vero valore efficace, trifase, precisione +/-2%
  • Bassa temperatura del liquido di raffreddamento
  • Bassa pressione dell'olio
  • CAT Connect
  • Indicatori digitali per:
  • Comunicazioni
  • Lato anteriore ermeticamente sigillato
  • Potenza reattiva inversa (kVAr) (32RV)
  • Funzionamento a 24 V CC
  • Fattore di potenza (per fase e media)
  • Velocità eccessiva
  • Comando di funzionamento automatico/avviamento/arresto
  • Istogramma di carico
  • Comandi:
  • Mancato avviamento (avviamento troppo veloce)
  • Schermi personalizzabili
  • kW-hr (totali)
  • Descrizione degli allarmi/eventi
  • Conferma allarmi
  • Sovracorrente (50/51)
  • Montato sul generatore - rivolto verso la parte posteriore
  • Temperatura del liquido di raffreddamento
  • V CC

Sistema di regolazione

  • ADEM

Sistema di raffreddamento

  • SCAC
  • Protezioni della cinghia e della ventola
  • Liquido di raffreddamento a lunga durata Caterpillar (non incluso negli allestimenti senza radiatore, SF44CTS installato)
  • Sensori di livello del liquido di raffreddamento (non inclusi negli allestimenti senza radiatore)
  • Ventola del radiatore e comando ventola
  • Tubazione di scarico del liquido di raffreddamento con valvola

Sistema di scarico

  • Uscita/e con superficie flangiata
  • Collettore di scarico a secco

Impianto di alimentazione

  • Filtri del combustibile secondari
  • Pompa di adescamento del combustibile
  • Refrigeratore del combustibile; non incluso negli allestimenti senza radiatore
  • Tubazioni del combustibile flessibili - spedite non montate

Generatori e accessori

  • Avvolgimento casuale
  • Eccitazione del magnete permanente (PMG)
  • Alta tensione
  • Sei conduttori
  • Schema fori NEMA standard
  • Sistema di isolamento NEMA classe H, aumento di temperatura classe H a una temperatura ambiente di 40 °C (125 °C per applicazioni primarie/150 °C per applicazioni in standby)
  • Sistema di isolamento NEMA classe H, aumento di temperatura classe H a una temperatura ambiente di 40 °C (125 °C per applicazioni primarie/150 °C per applicazioni in standby)
  • Isolamento classe H, aumento di temperatura classe F a una temperatura ambiente di 40 °C (105 °C per applicazioni primarie/130 °C per applicazioni in standby)
  • Schema fori NEMA standard
  • Rilevatori di temperatura ad avvolgimento
  • Schema fori NEMA standard
  • Eccitazione interna (IE)
  • Avvolgimento preformato
  • Senza spazzole trifase, polo saliente
  • Collegamenti per barre di contatto, scatola di espansione lato destro, ingresso cavi dal basso
  • Bassa tensione:
  • Collegamenti per barre di contatto, montaggio in alto al centro, ingresso cavi dall'alto
  • Media tensione:

Documentazione

  • Catalogo dei ricambi

Sistema di lubrificazione

  • Tubazioni e valvola dello scarico dell'olio
  • Olio lubrificante
  • Filtro dell'olio, bocchettone di riempimento e astina di livello
  • Eliminazione dei vapori
  • Pompa a ingranaggi per olio di lubrificazione
  • Scambiatore di calore dell'olio di lubrificazione integrato

Sistema di supporto

  • Supporti antivibrazioni in gomma - spediti non montati

Sistema di avviamento/carica

  • Batteria e rack per batterie con cavi
  • Alternatore di carica 45 A
  • Motorino di avviamento elettrico da 24 V
  • Sezionatore della batteria

Informazioni generali

  • Vernice - Giallo Caterpillar tranne su longheroni e radiatori in nero lucido
  • Rotazione secondo gli standard SAE
  • Punti di manutenzione a destra
  • Volano e alloggiamento del volano - SAE n. 00
  • Verniciatura - Giallo Caterpillar con guide e radiatore neri a elevata brillantezza

3512C (1.750 ekW, 60 Hz) Attrezzatura a richiesta

Quadri di comando

  • Modulo I/O digitale
  • EMCP 4,4
  • Modulo di condivisione del carico
  • Software per il monitoraggio a distanza
  • Protezione e monitoraggio della temperatura del generatore

Scarico

  • Silenziatori di scarico

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria per impieghi gravosi
  • Filtro con elemento singolo

Generatore

  • Eccitazione del magnete permanente (PMG)
  • Riscaldatore anticondensa
  • Eccitazione interna (IE)
  • Generatori Premium e sovradimensionati

Terminazione di potenza

  • Interruttori di circuito, conformi a IEC
  • Interruttori di circuito, omologati UL

Sistema di raffreddamento

  • Radiatori installati standard
  • Radiatori ATAAC installati standard
  • Radiatori ATAAC installati opzionali
  • Indicatori a interruttore del livello dell'acqua
  • Liquido di raffreddamento
  • Radiatori installati opzionali

Sistema di scarico

  • Flange
  • Flangia ed espansori di scarico
  • Raccordi flessibili
  • Gomiti
  • Adattatori Y
  • Silenziatori

Impianto di alimentazione

  • Filtro del combustibile primario

Avviamento/carica

  • Sistema di avviamento per impieghi gravosi
  • Alternatore di carica
  • Caricabatterie
  • Batterie sovradimensionate
  • Motorino di avviamento ad aria con comando e silenziatore
  • Riscaldatore dell'acqua delle camicie

Generatori e accessori

  • Telai 1400, 1600, 2700
  • Riscaldatore ambiente
  • Conversione generatore da IE a PM
  • Trasformatori di corrente differenziale (DCT, Differential Current Transformer), classe 15 kV
  • RW, IE, 6 conduttori, passo 0,6667
  • Filtro dell'aria del generatore
  • Bassa tensione: 380, 440, 480 volt, trifase, 1.800 giri/min
  • Trasformatori di corrente differenziale (DCT, Differential Current Transformer), classe 8,7 kV

Strumentazione

  • Sensori cilindro senza gruppo cablaggio
  • Pirometro e termocoppie

Sistema di lubrificazione

  • Scarichi dell'olio
  • Olio lubrificante in coppa standard
  • Regolatore del livello dell'olio
  • Pompe di prelubrificazione

Informazioni generali

  • Emblema US Aid
  • Le seguenti opzioni si basano su configurazioni locali e di prodotto:
  • Interruttori di trasferimento automatici (ATS)
  • Certificato di conformità EU (CE)
  • Certificazione CSA
  • Serbatoi del combustibile integrati e con vasca sottostante a doppia parete omologati UL
  • Certificato di conformità CEE
  • Allestimento UL 2200
  • Serbatoi del combustibile integrati e con vasca sottostante
  • Certificazione antisismica per i seguenti codici edifici: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • Cofanature: insonorizzate, con protezione da agenti atmosferici

Protezione basamento

  • Sistema di ventilazione del basamento
  • Valvole di massima pressione antiesplosione
  • Senza valvole di massima pressione antiesplosione del basamento
  • Valvole di sfogo a esplosione

Sistema di supporto

  • Isolatori antivibrazioni a molla
  • Isolatori antivibrazioni IBC
  • Isolatori a disco a bassa efficienza

Montaggio

  • Isolatori IBC
  • Supporti antivibrazione in gomma
  • Isolatori antivibrazioni a molla

Collegamenti di alimentazione

  • Interruttori di circuito UL-100% a 3 poli da 1.600, 2.000, 2.500, 3.000, 4.000 A
  • Gruppi di collegamento a massa
  • Collegamenti neutro/massa
  • Collegamenti di alimentazione lato destro
  • Collegamenti di alimentazione posteriore
  • Collegamenti di alimentazione lato sinistro
  • Opzione sei conduttori, sei terminali
  • Interruttori di circuito IEC a 3 poli da 2.000, 2.500, 3.200 A
  • Barre di distribuzione centrali
  • Interruttori di circuito IEC a 4 poli da 2.000, 2.500 A
  • Ingresso cavi - Lato destro

Test/report speciali

  • Test del consumo di combustibile
  • Report test generatore
  • Certificazione antisismica IBC
  • Report test PGS con fattore di potenza 1,0
  • Carica per test motore standard
  • Certificazione CSA
  • Test del consumo di combustibile del generatore
  • Analisi delle vibrazioni torsionali
  • Report test PGS con fattore di potenza 0,8

Sistema di avviamento/carica

  • Gruppo batterie 24 V - A secco
  • Regolatore di pressione dell'aria
  • Caricabatterie 10 A
  • Motorino di avviamento ad aria
  • Caricabatterie 35 A
  • Riscaldatori dell'acqua della camicia
  • Copertura dispositivo di avviamento
  • Dispositivo di rotazione del motore
  • Batterie, rack e cavi:
  • Motorini di avviamento elettrici

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Scopri il confronto tra 3512C (1.750 ekW, 60 Hz) e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Galleria multimediale

3512C_50Hz_Flush_Mount, lato posteriore destro

3512C_50Hz_Flush_Mount, lato posteriore sinistro

3512C_50Hz_Flush_Mount, vista anteriore sinistra

3512C_50Hz_Flush_Mount, lato anteriore destro

3512C_50Hz_Flush_Mount, lato posteriore destro
3512C_50Hz_Flush_Mount, lato posteriore sinistro
3512C_50Hz_Flush_Mount, vista anteriore sinistra
3512C_50Hz_Flush_Mount, lato anteriore destro

3512C 60Hz 1.750 ekW

3512C 60Hz 1.750 ekW

360 View