Generatore diesel 3512C (60 Hz) | 1.230-1.500 kVA

Gruppi elettrogeni diesel 3512C (60 Hz)

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza nominale in standby
1.500 ekW
1.500 ekW
Potenza nominale di adescamento
1.360 ekW
1.360 ekW
Strategia delle emissioni/del combustibile
Certificazione U.S. EPA
Certificazione U.S. EPA

Descrizione generale

Gruppo elettrogeno diesel 1.230 - 1.500 ekW

Con una produzione affidabile di energia da 1.230 ekW a 1.500 ekW a 60 Hz, i nostri gruppi elettrogeni diesel 3512C sono realizzati per soddisfare i requisiti di applicazioni critiche, servizio in continuo, alimentazione di emergenza ed energia primaria. Abbiamo realizzato ognuno di essi in conformità ai requisiti di risposta transitori della norma ISO 8528-5 e per accettare il carico nominale al 100% in un colpo solo. I gruppi elettrogeni hanno la certificazione U.S. EPA solo per uso stazionario per emergenza (standard sulle emissioni Tier 2 Equivalent per motori non stradali)

Vantaggi

Oltre 4,000,000,000 Ore di funzionamento globali

Prestazioni comprovate negli impieghi gravosi

Oltre 200,000 Fornito

Dal 1981, leader del mercato dei motori di grandi dimensioni

BMEP 19% Inferiore ad altri marchi

Offre straordinarie durata e capacità di carico in blocco

Caratteristiche tecniche di 3512C (60 Hz)

Potenza nominale in standby 1.500 ekW 1.500 ekW
Potenza nominale di adescamento 1.360 ekW 1.360 ekW
Strategia delle emissioni/del combustibile Certificazione U.S. EPA Certificazione U.S. EPA
Tensione Da 380 a 13.800 V Da 380 a 13.800 V
Frequenza 60 Hz 60 Hz
Velocità 1.800 giri/min 1.800 giri/min
Ciclo di lavoro Alimentazione di standby, applicazioni critiche, energia primaria, continua Alimentazione di standby, applicazioni critiche, energia primaria, continua
Potenza nominale massima 1.500 ekW 1.500 ekW
Potenza nominale minima 1.230 ekW 1.230 ekW
Modello motore 3512C, ATAAC, V-12, diesel a 4 tempi raffreddato ad acqua 3512C, ATAAC, V-12, diesel a 4 tempi raffreddato ad acqua
Foro 6.69 pollici 170 mm
Corsa 7.48 pollici 190 mm
Cilindrata 3161.03 in³ 51.8 l
Rapporto di compressione 14.7:1 14.7:1
Aspirazione TA TA
Impianto di alimentazione Iniezione unitaria elettronica Iniezione unitaria elettronica
Tipo di regolatore ADEM™ A3 ADEM™ A3
Lunghezza - Minima 222.2 pollici 5618 mm
Lunghezza - Massima 221.2 pollici 5618 mm
Larghezza - Minima 89.7 pollici 2279 mm
Larghezza - Massima 89.7 pollici 2279 mm
Altezza – Minima 104.4 pollici 2652 mm
Altezza - Massima 104.4 pollici 2652 mm
Peso a secco - Gruppo elettrogeno (minimo) 28971 lb 13141 kg
Peso a secco - Gruppo elettrogeno (massimo) 28971 lb 13141 kg

3512C (60 Hz) Attrezzatura standard

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria, elemento singolo a cartuccia con indicatore di manutenzione

Aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria

Raffreddamento

  • Gruppo radiatore

Scarico

  • Uscita della flangia di scarico

Combustibile

  • Filtri del combustibile secondari
  • Filtro del combustibile primario con separatore dell'acqua integrale
  • Pompa di adescamento del combustibile

Generatore

  • Si adatta perfettamente alle caratteristiche prestazionali e di uscita dei motori Cat
  • Protezione IP23

Terminazione di potenza

  • Barra di contatto

Pannello di controllo

  • Comando gruppo elettrogeno Cat ECS

Sistema di controllo

  • Conferma allarmi
  • Sovrafrequenza/sottofrequenza (81 o/u)
  • Potenza inversa (kW) (32)
  • Temperatura del liquido di raffreddamento
  • kVAr (per fase, media e percentuale)
  • Sovracorrente (50 / 51)
  • Temperatura del liquido di raffreddamento elevata
  • Lato anteriore ermeticamente sigillato
  • Potenza reattiva inversa (kVAr) (32RV)
  • kVA (per fase, media e percentuale)
  • Volt (L-L e L-N)
  • Gli allestimenti per gruppo elettrogeno comprendono il regolatore di tensione Caterpillar (IVR). Il regolatore di tensione integrato (IVR, Integrated Voltage Regulator) include funzionalità di statismo reattivo, rilevamento della tensione trifase, modalità KVAR/PF, soppressione RFI, eccitatore min/max. Limitatore e monitoraggio del diodo eccitatore
  • kW-hr (totali)
  • kW (per fase, media e percentuale)
  • Bassa pressione dell'olio
  • Cat ECS 100
  • Indicatori digitali per:
  • Timer di raffreddamento motore
  • Montato sul generatore - rivolto verso la parte posteriore
  • V CC
  • 1 uscita relè programmabile (Modulo C)
  • Velocità eccessiva
  • kVAr-hr (totali)
  • 1 uscita digitale programmabile
  • Comunicazioni
  • Fattore di potenza (per fase e media)
  • Pressione dell'olio (psi, kPa o bar)
  • Misuratore CA a vero valore efficace, trifase, precisione +/-2%
  • CAT Connect
  • Schermi personalizzabili
  • Bassa temperatura del liquido di raffreddamento
  • Sovratensione/sottotensione (27/59)
  • 4 uscite relè programmabili (Modulo A)
  • Collegamento dati modulo accessori
  • Avviso / spegnimento con indicatori LED comuni per:
  • Mancato avviamento (avviamento troppo veloce)
  • Amperaggio (per fase e media)
  • Comando di funzionamento automatico/avviamento/arresto
  • Comandi:
  • Avvio ciclo motore
  • Collegamento dati del cliente (Modbus RTU)
  • Funzioni di protezione relè programmabili:
  • Descrizione degli allarmi/eventi
  • Arresto di emergenza
  • Regolazione della velocità
  • Il numero di I/O varia a seconda delle opzioni selezionate
  • Prova spie
  • Giri/min
  • Funzionamento a 24 V CC
  • Pulsante di arresto di emergenza
  • Livello del liquido di raffreddamento basso
  • Frequenza (Hz)
  • Sequenza di fase del generatore
  • Istogramma di carico
  • Funzionalità PLC

Sistema di raffreddamento

  • Sensori di livello del liquido di raffreddamento (non inclusi negli allestimenti senza radiatore)
  • SCAC
  • Ventola del radiatore e comando ventola
  • Tubazione di scarico del liquido di raffreddamento con valvola
  • Protezioni della cinghia e della ventola
  • Liquido di raffreddamento a lunga durata Caterpillar (non incluso negli allestimenti senza radiatore, SF44CTS installato)

Sistema di scarico

  • Uscita/e con superficie flangiata
  • Collettore di scarico a secco

Impianto di alimentazione

  • Refrigeratore del combustibile; non incluso negli allestimenti senza radiatore
  • Filtri del combustibile secondari
  • Tubazioni del combustibile flessibili - spedite non montate
  • Pompa di adescamento del combustibile

Generatori e accessori

  • Media tensione:
  • Eccitazione interna (IE)
  • Alta tensione
  • Eccitazione del magnete permanente (PMG)
  • Rilevatori di temperatura ad avvolgimento
  • Sistema di isolamento NEMA classe H, aumento di temperatura classe H a una temperatura ambiente di 40 °C (125 °C per applicazioni primarie/150 °C per applicazioni in standby)
  • Collegamenti per barre di contatto, scatola di espansione lato destro, ingresso cavi dal basso
  • Collegamenti per barre di contatto, montaggio in alto al centro, ingresso cavi dall'alto
  • Bassa tensione:
  • Isolamento classe H, aumento di temperatura classe F a una temperatura ambiente di 40 °C (105 °C per applicazioni primarie/130 °C per applicazioni in standby)
  • Sistema di isolamento NEMA classe H, aumento di temperatura classe H a una temperatura ambiente di 40 °C (125 °C per applicazioni primarie/150 °C per applicazioni in standby)
  • Schema fori NEMA standard
  • Senza spazzole trifase, polo saliente
  • Schema fori NEMA standard
  • 6 conduttori
  • Avvolgimento casuale
  • Schema fori NEMA standard
  • Avvolgimento preformato

Sistema di regolazione

  • ADEM

Documentazione

  • Catalogo dei ricambi

Sistema di lubrificazione

  • Pompa a ingranaggi per olio di lubrificazione
  • Filtro dell'olio, bocchettone di riempimento e astina di livello
  • Eliminazione dei vapori
  • Olio lubrificante
  • Tubazioni e valvola dello scarico dell'olio
  • Scambiatore di calore dell'olio di lubrificazione integrato

Sistema di supporto

  • Supporti antivibrazioni in gomma - spediti non montati

Sistema di avviamento/carica

  • Alternatore di carica 45 A
  • Batteria e rack per batterie con cavi
  • Sezionatore della batteria
  • Motorino di avviamento elettrico da 24 V

Informazioni generali

  • Volano e alloggiamento del volano - SAE n. 00
  • Rotazione secondo gli standard SAE
  • Punti di manutenzione a destra
  • Verniciatura - Giallo Caterpillar con guide e radiatore neri a elevata brillantezza

3512C (60 Hz) Attrezzatura a richiesta

Quadri di comando

  • EMCP 4,4

Scarico

  • Silenziatori di scarico

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria per impieghi gravosi
  • Filtro con elemento singolo

Generatore

  • Eccitazione del magnete permanente (PMG)
  • Generatori Premium e sovradimensionati
  • Eccitazione interna (IE)
  • Riscaldatore anticondensa

Sistema di raffreddamento

  • Liquido di raffreddamento
  • Radiatori ATAAC installati standard
  • Radiatori ATAAC installati opzionali
  • Radiatori installati opzionali
  • Indicatori a interruttore del livello dell'acqua
  • Radiatori installati standard

Terminazione di potenza

  • Interruttori di circuito, conformi a IEC
  • Interruttori di circuito, omologati UL

Sistema di scarico

  • Flange
  • Flangia ed espansori di scarico
  • Adattatori Y
  • Raccordi flessibili
  • Gomiti
  • Silenziatori

Impianto di alimentazione

  • Filtro del combustibile primario

Informazioni generali

  • Emblema US Aid

Montaggio

  • Isolatori IBC
  • Supporti antivibrazione in gomma
  • Isolatori antivibrazioni a molla

Generatori e accessori

  • Trasformatori di corrente differenziale (DCT, Differential Current Transformer), classe 15 kV
  • RW, IE, 6 conduttori, passo 0,6667
  • Trasformatori di corrente differenziale (DCT, Differential Current Transformer), classe 8,7 kV
  • Telai 1400, 1600, 2700
  • Riscaldatore ambiente
  • Filtro dell'aria del generatore
  • Conversione generatore da IE a PM
  • Bassa tensione: 380, 440, 480 volt, trifase, 1.800 giri/min

Avviamento/carica

  • Riscaldatore dell'acqua delle camicie
  • Motorino di avviamento ad aria con comando e silenziatore
  • Caricabatterie
  • Alternatore di carica
  • Sistema di avviamento per impieghi gravosi
  • Batterie sovradimensionate

Strumentazione

  • Sensori cilindro senza gruppo cablaggio
  • Pirometro e termocoppie

Sistema di lubrificazione

  • Pompe di prelubrificazione
  • Regolatore del livello dell'olio
  • Scarichi dell'olio
  • Olio lubrificante in coppa standard

Protezione basamento

  • Valvole di massima pressione antiesplosione
  • Senza valvole di massima pressione antiesplosione del basamento
  • Valvole di sfogo a esplosione
  • Sistema di ventilazione del basamento

Sistema di supporto

  • Isolatori a disco a bassa efficienza
  • Isolatori antivibrazioni IBC
  • Isolatori antivibrazioni a molla

Collegamenti di alimentazione

  • Ingresso cavi - Lato destro
  • Barra di contatto su montante centrale
  • Collegamenti di alimentazione posteriore
  • Collegamenti di alimentazione lato destro
  • Interruttori di circuito IEC a 3 poli da 2.000, 2.500, 3.200 A
  • Interruttori di circuito UL-100% a 3 poli da 1.600, 2.000, 2.500, 3.000, 4.000 A
  • Collegamenti di alimentazione lato sinistro
  • Opzione sei conduttori, sei terminali
  • Interruttori di circuito IEC a 4 poli da 2.000, 2.500 A
  • Collegamenti neutro/massa
  • Gruppi di collegamento a massa

Test/report speciali

  • Carica per test motore standard
  • Report test PGS con fattore di potenza 1,0
  • Certificazione CSA
  • Certificazione antisismica IBC
  • Test del consumo di combustibile
  • Analisi delle vibrazioni torsionali
  • Report test generatore
  • Test del consumo di combustibile del generatore
  • Report test PGS con fattore di potenza 0,8

Sistema di avviamento/carica

  • Caricabatterie 10 A
  • Gruppo batterie 24 V - A secco
  • Dispositivo di rotazione del motore
  • Caricabatterie 35 A
  • Motorino di avviamento ad aria
  • Regolatore di pressione dell'aria
  • Batterie, rack e cavi:
  • Riscaldatori dell'acqua della camicia
  • Motorini di avviamento elettrici
  • Copertura dispositivo di avviamento

Scopri il confronto tra 3512C (60 Hz) e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Galleria multimediale

3512C_50Hz_Flush_Mount, lato posteriore destro

3512C_50Hz_Flush_Mount, lato posteriore sinistro

3512C_50Hz_Flush_Mount, lato anteriore sinistro

3512C_50Hz_Flush_Mount, lato anteriore destro

3512C_50Hz_Flush_Mount, lato posteriore destro
3512C_50Hz_Flush_Mount, lato posteriore sinistro
3512C_50Hz_Flush_Mount, lato anteriore sinistro
3512C_50Hz_Flush_Mount, lato anteriore destro

360 View