C13 (60 Hz) | Generatore diesel da 320-400 kW

Gruppi elettrogeni diesel C13 (60 Hz)

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza nominale massima
400 ekW
400 ekW
Potenza nominale minima
320 ekW
320 ekW
Strategia delle emissioni/del combustibile
EPA per uso stazionario di emergenza
EPA per uso stazionario di emergenza

Descrizione generale

Gruppo elettrogeno diesel 320 - 400 ekW

I gruppi elettrogeni diesel C13 sono realizzati per soddisfare i requisiti di applicazioni critiche, in standby e primarie. Generando un'alimentazione affidabile da 320 a 400 ekW a 60 Hz, ogni gruppo elettrogeno è concepito per soddisfare i requisiti di risposta transitori della norma ISO 8528-5 ed è costruito per accettare il carico nominale al 100% in un colpo solo. I nostri gruppi elettrogeni C13 sono certificati per la strategia di basso consumo di combustibile e basse emissioni.

Vantaggi

Integrato Cat® Product Link™ Sistema di controllo

  • Monitora parametri operativi e condizioni gruppo elettrogeno
  • Monitoraggio prestazioni e utilizzo gruppo elettrogeno

Connettività remota 24/7/365 Monitoraggio

L'opzione Cat Connect garantisce che il gruppo elettrogeno sia sempre pronto per l'avvio e funzioni come previsto

Ottimizzato per 5% Minore consumo di combustibile

Tempi di funzionamento più lunghi tra i rifornimenti; costi di esercizio ridotti

Caratteristiche tecniche di C13 (60 Hz)

Potenza nominale massima 400 ekW 400 ekW
Potenza nominale minima 320 ekW 320 ekW
Strategia delle emissioni/del combustibile EPA per uso stazionario di emergenza EPA per uso stazionario di emergenza
Tensione Da 208 a 600 Volt Da 208 a 600 Volt
Frequenza 60 Hz 60 Hz
Velocità 1.800 giri/min 1.800 giri/min
Ciclo di lavoro Standby, primaria Standby, primaria
Modello motore C13 ACERT diesel in linea a 6, 4 tempi C13 ACERT diesel in linea a 6, 4 tempi
Foro 5.12 pollici 130 mm
Corsa 6.2 pollici 157 mm
Cilindrata 763 in³ 12.5 B
Rapporto di compressione 16.3:1 16.3:1
Aspirazione Turbocompressore, con postrefrigeratore aria-aria Turbocompressore, con postrefrigeratore aria-aria
Impianto di alimentazione MEUI MEUI
Tipo di regolatore Adem™A4 Adem™A4
Lunghezza - Massima 186.7 pollici 4743 mm
Larghezza - Massima 79.3 pollici 2014 mm
Altezza - Massima 84 pollici 2133 mm

C13 (60 Hz) Attrezzatura standard

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Turbocompressore
  • Massa radiante del postrefrigeratore
  • Filtro dell'aria per impieghi normali con filtro di carta monouso

Avviamento/carica

  • Alternatore di carica
  • Motorino di avviamento elettrico da 24 V

Pannello di controllo

  • GCCP 1.3

Centralina del sistema di controllo

  • GCCP 1.3

Sistema di raffreddamento

  • Comando della ventola e trasmissione dell'alternatore di carica della batteria
  • Liquido di raffreddamento a lunga durata Caterpillar
  • Tubazione di scarico del liquido di raffreddamento con valvola
  • Radiatore e ventola di raffreddamento con protezione

Certificazione

  • EPA per uso stazionario di emergenza

Sistema di scarico

  • Guarnizioni flessibili di scarico in acciaio inossidabile, parapioggia e flangia di scarico SAE per utilizzo da parte del cliente; spedizione separata

Base/Serbatoio del combustibile

  • Allarme audio e visivo per combustibile

Impianto di alimentazione

  • Serbatoio del combustibile gruppo aperto/base in dotazione
  • Base a struttura in acciaio con serbatoio del combustibile integrato da 8 ore

Protezione

  • Arresto di sicurezza - Velocità eccessiva
  • Arresto di sicurezza - Bassa pressione dell'olio
  • Arresto di sicurezza - Alta temperatura dell'acqua

Generatore e accessori

  • Pannello ausiliario del cablaggio a bassa tensione (CA/CC)
  • Quadro elettrico, IP22
  • Generatore con telaio A - protezione IP21
  • Regolatore di tensione integrato (IVR, Integrated Voltage Regulator)
  • Generatore con telaio LC opzionale - protezione IP23
  • Opzione dell'interruttore di circuito obbligatoria, IEC, 3 poli, montaggio in quadro elettrico

Sistema di regolazione

  • Regolatore elettronico Cat (ADEM A4)

Sistema di lubrificazione

  • Scambiatore di calore dell'olio
  • Valvole di scarico dell'olio
  • Olio lubrificante

Sistema di supporto

  • Include disposizioni di sollevamento e punti di terminazione per le tubazioni del liquido di raffreddamento e dello scarico dell'olio lubrificante
  • Isolanti antivibrazioni lineari bloccati tra base e gruppo elettrogeno

Sistema di avviamento/carica

  • Batteria da 24 V con rack e cavi

Informazioni generali

  • Pre-verniciatura motore e alternatore, giallo Caterpillar

C13 (60 Hz) Attrezzatura a richiesta

Certificati europei

  • Certificazione globale per CIS
  • Certificato di conformità EU (CE)

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria a singolo elemento
  • Filtro dell'aria a doppio elemento

Interruttori di circuito

  • Dispositivo interruttore di circuito con chiusura con lucchetto
  • Interruttore di circuito 3 poli (valore nominale 100% IEC)
  • Disinnesto della derivazione per interruttore di circuito IEC
  • Interruttore di circuito 4 poli (valore nominale 100% IEC) - motorizzato
  • Contatti ausiliari interruttore di circuito (IEC)
  • Interruttore di circuito 4 poli (valore nominale 100% IEC)
  • Morsettiera per alimentazione
  • Interruttori di circuito 3 poli (valore nominale 100% IEC) - motorizzati

Quadri di comando

  • Dispositivi di protezione quadro di comando: relè guasto di terra - guasto dispersione verso terra - arresto per sovraccarico tramite interruttore - allarme per livello di combustibile basso - arresto per livello di combustibile basso - allarme per livello di combustibile elevato - sensore del livello del combustibile
  • GCCP 1.4
  • Contatti privi di tensione
  • Modulo allarme locale: avvisatore locale
  • Modulo avvisatore da remoto

Sistema di raffreddamento

  • Flangia del condotto del radiatore
  • Ripari parasassi
  • Allarme bassa temperatura del liquido di raffreddamento

Cofanature

  • Cofanature insonorizzate
  • Cofanature insonorizzate con protezione da temperature ambiente elevate

Sistema di scarico

  • Raccordi di scarico flessibili da 8 pollici
  • Silenziatori, end in / end out
  • Attenuazione da 10, 25 e 35 dBA
  • Kit a gomito 6 e 8 pollici
  • GP flangia 6 e 8 pollici

Impianto di alimentazione

  • Comandi sistema di mandata del combustibile
  • Pompa di mandata del combustibile manuale
  • Serbatoio del combustibile a parete doppia integrata

Generatore e accessori

  • Generatore con telaio LC
  • Generatore CIP LC
  • Riscaldatori ambiente
  • Protezione ingresso
  • Generatore sovradimensionato con telaio A
  • Generatore ad eccitazione del magnete permanente (PMG)
  • Generatore CIP con telaio A

Sistema di lubrificazione

  • Pompa di estrazione manuale

Sistema di supporto

  • Base della slitta stretta

Sistema di avviamento/carica

  • Sezionatore della batteria
  • Riscaldatore dell'acqua delle camicie
  • Caricabatterie singolo 5 A

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Scopri il confronto tra C13 (60 Hz) e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Galleria multimediale

Lato anteriore destro del gruppo elettrogeno diesel C13 NACD

Lato sinistro del gruppo elettrogeno diesel C13 NACD

Parte superiore del gruppo elettrogeno diesel C13 NACD

Parte posteriore del gruppo elettrogeno diesel C13 NACD

Cofanatura

Cofanatura

Lato anteriore destro del gruppo elettrogeno diesel C13 NACD
Lato sinistro del gruppo elettrogeno diesel C13 NACD
Parte superiore del gruppo elettrogeno diesel C13 NACD
Parte posteriore del gruppo elettrogeno diesel C13 NACD
Cofanatura
Cofanatura

360 View
360 View
360 View