DE33 GC (60 HZ) C3.3 | Generatore diesel 30 kW

Gruppi elettrogeni diesel DE33 GC (60 Hz)

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza nominale massima
30,0 ekW
30,0 ekW
Potenza nominale minima
30,0 ekW
30,0 ekW
Strategia delle emissioni/del combustibile
Non regolamentato
Non regolamentato

Descrizione generale

Gruppi elettrogeni diesel da 30 ekW

Generando potenza affidabile da 30 ekW a 60 Hz, il nostro gruppo elettrogeno diesel DE33 GC è progettato per soddisfare i requisiti di risposta transitoria della norma ISO 8528-5.

Vantaggi

Risparmio fino a 21% Spazio di installazione

Richiedo meno spazio per l'installazione; lascia più spazio per le operazioni continue

Affidabilità testata per 500 Ore

Garantisce di poter contare sull'alimentazione d'emergenza quando necessario

Tetto monopezzo, inclinato 1° Impedisce l'accumulo di acqua

Cofanatura progettata per essere impermeabile per offrire affidabilità e durata

Caratteristiche tecniche di DE33 GC (60 Hz)

Potenza nominale massima 30,0 ekW 30,0 ekW
Potenza nominale minima 30,0 ekW 30,0 ekW
Strategia delle emissioni/del combustibile Non regolamentato Non regolamentato
Tensione Da 220 a 480 Volt Da 220 a 480 Volt
Frequenza 60 Hz 60 Hz
Velocità 1.800 giri/min 1.800 giri/min
Ciclo di lavoro Standby Standby
Modello motore Cat® C3.3, diesel in linea, 3 cilindri, 4 tempi Cat® C3.3, diesel in linea, 3 cilindri, 4 tempi
Foro 4.1 pollici 105 mm
Corsa 5 pollici 127 mm
Cilindrata 201.4 in³ 3.3 l
Rapporto di compressione 19.25:1 19.25:1
Aspirazione Ad aspirazione naturale Ad aspirazione naturale
Impianto di alimentazione In linea In linea
Tipo di regolatore Meccanico Meccanico
Lunghezza - Massima 76.6 pollici 1945 mm
Larghezza - Massima 34.3 pollici 870 mm
Altezza - Massima 48.7 pollici 1238 mm
Peso a secco - Gruppo elettrogeno (massimo) 2114 lb 959 kg

DE33 GC (60 Hz) Attrezzatura standard

Motore

  • C3.3, diesel in linea, 3 cilindri, 4 tempi

Comando del gruppo elettrogeno

  • GCCP 1.1

Regolatore

  • Regolatore meccanico

Alternatore

  • Alternatore standard con telaio ad A

Immagazzinamento del carburante

  • Serbatoio del combustibile da 8 ore a parete singola

Cofanatura

  • Cofanatura Cat GC

Aria, raffreddamento e scarico

  • Silenziatore cofanatura

Informazioni generali

  • Pre-verniciatura motore e alternatore, giallo Caterpillar

DE33 GC (60 Hz) Attrezzatura a richiesta

Certificazione

  • Certificato di conformità
  • Certificazione Australia, CIS, Gulf

Requisiti dell'alternatore

  • Riscaldatore ambiente

Tensione di alimentazione ausiliaria

  • 120 V

Immagazzinamento del carburante

  • Serbatoio del combustibile da 8 ore a doppia parete
  • Arresto per livello di combustibile basso
  • Serbatoio a parete singola con contenimento
  • Allarme per livello di combustibile basso
  • Allarme per livello di combustibile elevato

Comando del gruppo elettrogeno

  • Caricabatteria
  • Contatti privi di tensione per il funzionamento del gruppo elettrogeno
  • Contatti privi di tensione per allarme comune
  • Guasto a terra
  • Allarme acustico montato su pannello
  • Dispositivo di comunicazione USB a RS485
  • Arresto di emergenza con chiave
  • Dispersione verso terra
  • Arresto per livello di liquido di raffreddamento basso
  • Riscaldatore del liquido di raffreddamento
  • Pacchetto standby (riscaldatore intelligente dell'acqua delle camicie, caricabatterie)
  • Batteria

Interruttore di circuito

  • Interruttore di circuito a 3 poli a 80 A
  • Interruttore di circuito a 3 poli a 63 A
  • Interruttore di circuito a 3 poli a 100 A
  • Interruttore di circuito a 3 poli a 125 A
  • Interruttore di circuito a 3 poli a 160 A
  • Interruttore di circuito a 3 poli a 200 A
  • Interruttore di circuito a 4 poli a 80 A
  • Interruttore di circuito a 4 poli a 63 A
  • Interruttore di circuito a 4 poli a 100 A
  • Interruttore di circuito a 4 poli a 125 A
  • Interruttore di circuito a 4 poli a 160 A
  • Interruttore di circuito a 4 poli a 200 A
  • Lucchetto per l'interruttore di circuito
  • Collegamento a terra del neutro
  • Sovraccarico tramite interruttore allarme sull'interruttore

Prove e imballaggio

  • Report test PGS con fattore di potenza 1,0
  • Report test PGS con fattore di potenza 0,8

Scopri il confronto tra DE33 GC (60 Hz) e prodotti spesso oggetto di paragone.

Galleria multimediale

DE33GC

DE33GC

DE33GC

DE33GC

DE33GC
DE33GC
DE33GC
DE33GC

360 View

Partecipa al tour virtuale interattivo del prodotto per esplorare le grandi caratteristiche e i vantaggi del DE33 GC (60 Hz).

Avvia tour del DE33 GC (60 Hz)
close