Riepilogo tecnico
Intervallo di potenza | 200 - 5.000 A 200 - 5.000 A |
Tipo di trasferimento | Isolamento bypass, transizione chiusa Isolamento bypass, transizione chiusa |
Tipo di interruttore | Interruttore di potenza Interruttore di potenza |
In caso in cui si dovesse avere un account esistente con un'altra app Cat, è possibile utilizzare lo stesso account per l'accesso qui.
Un account. Tutto Cat.
L'account Caterpillar in uso è l'unico account utilizzato per accedere e selezionare i servizi e le applicazioni che offriamo. È possibile acquista parti e macchine online, gestire la tua flotta, passare alla versione mobile e altro ancora.
Informazioni sull'account
Impostazioni sito
Sicurezza
Specifiche chiave
Gli interruttori di trasferimento Cat sono progettati per una varietà di applicazioni di potenza di standby. Offrono flessibilità, affidabilità e valore in una soluzione compatta. Un interruttore di trasferimento automatico (ATS) di isolamento bypass fornisce un trasferimento completamente funzionante nelle applicazioni per le quali è necessario mantenere una potenza di emergenza dei carichi critici costante e priva di interruzioni. Questo tipo di struttura permette l'ispezione, la manutenzione o la sostituzione dei meccanismi di commutazione di potenza senza interruzione dell'impianto elettrico. Sono disponibili ATS di isolamento bypass basati su interruttore da 200 A a 5.000 A.
Capacità di resistere a breve termine a 30 cicli completi, servizio nominale di breve termine 85 kA, 30 cicli, sull'interruttore di circuito
Le linguette hanno una capacità nominale di 90� e tutti i cavi di comando sono da 16 awg, di tipo XLPE, con una temperatura nominale di 125�
Le cerniere sono perni di articolazione amovibili che servono a facilitare la rimozione dello sportello e sono fornite con serrature bloccabili.
Intervallo di potenza | 200 - 5.000 A 200 - 5.000 A |
Tipo di trasferimento | Isolamento bypass, transizione chiusa Isolamento bypass, transizione chiusa |
Tipo di interruttore | Interruttore di potenza Interruttore di potenza |
Alimentazione di controllo |
200-5.000 A, a 2, 3, 4 poli con valore nominale 100% corto 200-5.000 A, a 2, 3, 4 poli con valore nominale 100% corto |
Applicazione della tensione dell'impianto | 120 - 600 V CA 50/60 Hz 120 - 600 V CA 50/60 Hz |
Tempo di resistenza | 85.000 per 30 cicli 85.000 per 30 cicli |
Resistenza | 100 kAIC a 600 V, 3 cicli 100 kAIC a 600 V, 3 cicli |
Test applicabile |
Certificato CSA C22.2 n. 178 Omologato UL 1008 fino a 3.200 A 4.000 A e 5.000 A, omologato UL 891 Certificato CSA C22.2 n. 178 Omologato UL 1008 fino a 3.200 A 4.000 A e 5.000 A, omologato UL 891 |
Le brochure dei prodotti Caterpillar e altri documenti informativi sono disponibili per aiutarvi a far crescere la vostra attività.
ATS di isolamento bypass a transizione aperta/chiusa basato su interruttore di potenza ATC