DE88 GC (50 Hz) C4.4 | Generatore diesel 88 kVA

Gruppi elettrogeni diesel DE88 GC (50 Hz)

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza nominale massima
88 kVA
88 kVA
Potenza nominale minima
88 kVA
88 kVA
Strategia delle emissioni/del combustibile
Non regolamentato
Non regolamentato

Descrizione generale

Gruppo elettrogeno diesel da 88 kVA

Generando un'alimentazione affidabile da 88 kVA a 50 Hz, il nostro gruppo elettrogeno diesel DE88 GC è concepito per soddisfare i requisiti di risposta transitori della norma ISO 8528-5.

Vantaggi

Affidabilità testata per 500 Ore

Garantisce di poter contare sull'alimentazione d'emergenza quando necessario

Tetto monopezzo, inclinato 1° Impedisce l'accumulo di acqua

Cofanatura progettata per essere impermeabile per offrire affidabilità e durata

Risparmio fino a 17% Spazio di installazione

Richiedo meno spazio per l'installazione; lascia più spazio per le operazioni continue

Caratteristiche tecniche di DE88 GC (50 Hz)

Potenza nominale massima 88 kVA 88 kVA
Potenza nominale minima 88 kVA 88 kVA
Strategia delle emissioni/del combustibile Non regolamentato Non regolamentato
Tensione Da 380 a 415 V Da 380 a 415 V
Frequenza 50 Hz 50 Hz
Velocità 1.500 giri/min 1.500 giri/min
Ciclo di lavoro Standby Standby
Modello motore C4.4, diesel in linea a 4, 4 tempi C4.4, diesel in linea a 4, 4 tempi
Foro 4.1 pollici 105 mm
Corsa 5 pollici 127 mm
Cilindrata 268.5 pollici 4.4 l
Rapporto di compressione 17.25:1 17.25:1
Aspirazione Con turbocompressore Con turbocompressore
Impianto di alimentazione In linea In linea
Tipo di regolatore Meccanico Meccanico
Lunghezza - Massima 89.6 pollici 2275 mm
Larghezza - Massima 43.3 pollici 1099 mm
Altezza - Massima 57.7 pollici 1465 mm
Peso a secco - Gruppo elettrogeno (massimo) 1245 lb 2745 kg

DE88 GC (50 Hz) Attrezzatura standard

Motore

  • C4.4, diesel in linea da 4 cilindri, a 4 tempi

Immagazzinamento del carburante

  • Serbatoio del combustibile da 8 ore a parete singola

Regolatore

  • Regolatore meccanico

Alternatore

  • Alternatore standard con telaio ad A

Comando del gruppo elettrogeno

  • GCCP 1.1

Cofanatura

  • Cofanatura Cat GC

Aria, raffreddamento e scarico

  • Silenziatore cofanatura

Informazioni generali

  • Pre-verniciatura motore e alternatore, giallo Caterpillar

DE88 GC (50 Hz) Attrezzatura a richiesta

Certificazione

  • Certificato di conformità
  • Certificazione Australia, CIS, Gulf

Tensione di alimentazione ausiliaria

  • 120 V

Requisiti dell'alternatore

  • Riscaldatore ambiente

Immagazzinamento del carburante

  • Serbatoio del combustibile da 8 ore a doppia parete
  • Serbatoio a parete singola con contenimento
  • Arresto per livello di combustibile basso
  • Allarme per livello di combustibile elevato
  • Allarme per livello di combustibile basso

Comando del gruppo elettrogeno

  • Contatti privi di tensione per il funzionamento del gruppo elettrogeno
  • Arresto di emergenza con chiave
  • Dispersione verso terra
  • Contatti privi di tensione per allarme comune
  • Caricabatteria
  • Guasto a terra
  • Allarme acustico montato su pannello
  • Riscaldatore del liquido di raffreddamento
  • Pacchetto standby (riscaldatore intelligente dell'acqua delle camicie, caricabatterie)
  • Batteria
  • Arresto per livello di liquido di raffreddamento basso

Interruttore di circuito

  • Interruttore di circuito a 3 poli a 160 A
  • Interruttore di circuito a 3 poli a 125 A
  • Interruttore di circuito a 3 poli a 200 A
  • Interruttore di circuito a 4 poli a 125 A
  • Interruttore di circuito a 3 poli a 400 A
  • Interruttore di circuito a 4 poli a 160 A
  • Interruttore di circuito a 3 poli a 250 A
  • Interruttore di circuito a 4 poli a 200 A
  • Interruttore di circuito a 4 poli a 250 A
  • Lucchetto per l'interruttore di circuito
  • Interruttore di circuito a 4 poli a 400 A
  • Collegamento a terra del neutro
  • Sovraccarico tramite interruttore allarme sull'interruttore

Prove e imballaggio

  • Report test PGS con fattore di potenza 1,0
  • Report test PGS @ 0,8PF

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Scopri il confronto tra DE88 GC (50 Hz) e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Galleria multimediale

DE88GC

DE88GC

DE88GC

DE88GC

DE88GC
DE88GC
DE88GC
DE88GC

360 View