DE150 GC (50 HZ) C7.1 | Generatore diesel 150 kVA

Gruppi elettrogeni diesel DE150 GC (50 Hz)

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza nominale massima
150 kVA
150 kVA
Potenza nominale minima
150 kVA
150 kVA
Strategia delle emissioni/del combustibile
Non regolamentato
Non regolamentato

Descrizione generale

Gruppo elettrogeno diesel da 150 kW

Generando un'alimentazione affidabile da 150 kVA a 50 Hz, il nostro gruppo elettrogeno diesel DE150 GC è concepito per soddisfare i requisiti di risposta transitori della norma ISO 8528-5.

Vantaggi

Risparmio fino a 14% Spazio di installazione

Richiedo meno spazio per l'installazione; lascia più spazio per le operazioni continue

Fino a 250 Eventi registrati

Il quadro di comando della rete automatica GCCP fornisce l'accesso agli allarmi cronologici e alle spie di funzionamento

Ricambi 98% Realizzazione entro 24 ore

La migliore rete di assistenza ai prodotti al mondo garantisce che i ricambi siano prontamente disponibili per necessità di manutenzione e assistenza

Caratteristiche tecniche di DE150 GC (50 Hz)

Potenza nominale massima 150 kVA 150 kVA
Potenza nominale minima 150 kVA 150 kVA
Strategia delle emissioni/del combustibile Non regolamentato Non regolamentato
Tensione Da 380 a 415 V Da 380 a 415 V
Frequenza 50 Hz 50 Hz
Velocità 1.500 giri/min 1.500 giri/min
Ciclo di lavoro Standby Standby
Modello motore C7.1 I-6, diesel a 4 tempi C7.1 I-6, diesel a 4 tempi
Foro 4.1 pollici 105 mm
Corsa 5.3 pollici 135 mm
Cilindrata 427.8 in³ 7 l
Rapporto di compressione 18.2:1 18.2:1
Aspirazione Con turbocompressore Con turbocompressore
Impianto di alimentazione In linea In linea
Tipo di regolatore Meccanico Meccanico
Lunghezza - Massima 130.9 pollici 3325 mm
Larghezza - Massima 44.6 pollici 1134 mm
Altezza - Massima 65.6 pollici 1666 mm
Peso a secco - Gruppo elettrogeno (massimo) 4043 lb 1834 kg

DE150 GC (50 Hz) Attrezzatura standard

Motore

  • C7.1, diesel in linea da 6 cilindri, a 4 tempi

Quadri di comando

  • GCCP 1.1

Cofanatura

  • Cofanatura Cat GC

Regolatore

  • Regolatore meccanico

Immagazzinamento del carburante

  • Serbatoio del combustibile da 8 ore a parete singola

Alternatore

  • Alternatore standard con telaio ad A

Aria, raffreddamento e scarico

  • Silenziatore cofanatura

Informazioni generali

  • Pre-verniciatura motore e alternatore, giallo Caterpillar

DE150 GC (50 Hz) Attrezzatura a richiesta

Certificazione

  • Certificato di conformità
  • Certificazione Australia, CIS, Gulf

Tensione di alimentazione ausiliaria

  • 120 V

Requisiti dell'alternatore

  • Riscaldatore ambiente

Comando del gruppo elettrogeno

  • Contatti privi di tensione per allarme comune
  • Caricabatteria
  • Allarme acustico montato su pannello
  • Contatti privi di tensione per il funzionamento del gruppo elettrogeno
  • Dispersione verso terra
  • Guasto a terra
  • Arresto di emergenza con chiave
  • Dispositivo di comunicazione USB a RS485
  • Riscaldatore del liquido di raffreddamento
  • Batteria
  • Arresto per livello di liquido di raffreddamento basso

Immagazzinamento del carburante

  • Serbatoio del combustibile da 8 ore a doppia parete
  • Arresto per livello di combustibile basso
  • Allarme per livello di combustibile basso
  • Serbatoio a parete singola con contenimento
  • Allarme per livello di combustibile elevato

Interruttore di circuito

  • Interruttore di circuito a 3 poli a 630 A
  • Interruttore di circuito a 4 poli a 250 A
  • Interruttore di circuito a 4 poli a 200 A
  • Interruttore di circuito a 3 poli a 200 A
  • Interruttore di circuito a 3 poli a 250 A
  • Interruttore di circuito a 4 poli a 400 A
  • Interruttore di circuito a 4 poli a 630 A
  • Lucchetto per l'interruttore di circuito
  • Collegamento a terra del neutro
  • Sovraccarico tramite interruttore allarme sull'interruttore
  • Interruttore di circuito a 3 poli a 400 A

Prove e imballaggio

  • Report test PGS con fattore di potenza 1,0
  • Report test PGS @ 0,8PF

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Scopri il confronto tra DE150 GC (50 Hz) e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Galleria multimediale

j

DE150GC

DE150GC

DE150GC

j
DE150GC
DE150GC
DE150GC

360 View

Partecipa al tour virtuale interattivo del prodotto per esplorare le grandi caratteristiche e i vantaggi del DE150 GC (50 Hz).

Avvia tour del DE150 GC (50 Hz)
close