CG260-16 da 4.000 kW

Gruppi elettrogeni a gas CG260-16

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Valore nominale continuo
4.300/4.000 ekW a 1,0 pf
4.300/4.000 ekW a 1,0 pf
Tipo di combustibile
Miscela di gas naturale, biogas, gas da carbone, gas associato, gas di sintesi e idrogeno (fino al 25%)
Miscela di gas naturale, biogas, gas da carbone, gas associato, gas di sintesi e idrogeno (fino al 25%)
Rendimento elettrico massimo
44.1 / 43.8%
44.1 / 43.8%

Descrizione generale

Gruppo elettrogeno a gas 4000 KW

Caterpillar fornisce un'ampia gamma di soluzioni affidabili alimentate a gas, che vanno dall'alimentazione a gas naturale dei sistemi a ciclo combinato di calore ed energia (CHP) e l'alimentazione di emergenza per gli stabilimenti, all'energia rinnovabile a biogas per il supporto della rete locale o l'elettricità generata dai gas delle miniere di carbone.

Vantaggi

Cogenerazione fino a 9% Risparmi

su costi di proprietà e di esercizio grazie all'efficienza migliorata

Fino a 25% opzione di combustibile miscelato con idrogeno

Consente il funzionamento con una miscela di combustibile contenente fino al 25% di idrogeno (in volume) insieme al gas naturale di gasdotto.

Circa 30% Consumo ridotto dell'olio lubrificante

consente di ridurre i costi di manutenzione e prolunga gli intervalli di manutenzione

Caratteristiche tecniche di CG260-16

Valore nominale continuo 4.300/4.000 ekW a 1,0 pf 4.300/4.000 ekW a 1,0 pf
Tipo di combustibile Miscela di gas naturale, biogas, gas da carbone, gas associato, gas di sintesi e idrogeno (fino al 25%) Miscela di gas naturale, biogas, gas da carbone, gas associato, gas di sintesi e idrogeno (fino al 25%)
Rendimento elettrico massimo 44.1 / 43.8% 44.1 / 43.8%
Valore nominale in standby massimo 4.500 ekW 4.500 ekW
Frequenza 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz
Giri/min 1.000/900 giri/min 1.000/900 giri/min
Modello motore CG260-16 CG260-16
Cilindrata 16586 in³ 271.8 l
Aspirazione TA TA
Foro 10.2 pollici 260 mm
Corsa 12.6 pollici 320 mm
Lunghezza 371 pollici 9420 mm
Larghezza 110 pollici 2794 mm
Altezza 133 pollici 3390 mm
Peso a secco - Gruppo elettrogeno 117505 lb 53299.4 kg

CG260-16 Attrezzatura standard

Aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria a un elemento a stadio singolo con involucro e indicatore di manutenzione
  • Turbocompressore con cuscinetto raffreddato ad acqua per tutti i cilindri

Quadri di comando

  • Gestione completamente elettronica (TEM)

Raffreddamento

  • collegamenti a flangia per ingresso e uscita JW
  • Termostati SCAC e dell'acqua della camicia
  • Pompa elettrica del liquido di raffreddamento del postrefrigeratore e dell'acqua della camicia

Scarico

  • Valvola di scarico per il CG260-16
  • Sistema di ventilazione per basamento chiuso

Impianto di alimentazione

  • Valvola elettronica di dosaggio del combustibile
  • Monitoraggio del cilindro a controllo indipendente e sistema di accensione
  • Candelette della precamera

Generatore

  • Collegamenti per barre di contatto
  • Il generatore ad accoppiamento stretto evita la trasmissione della coppia al telaio di base
  • Statismo reattivo
  • Rilevamento trifase e controllo KVAR/PF
  • Generatore codice di rete
  • Riscaldatore ambiente anticondensa
  • Rilevatori di temperatura ad avvolgimento

Avviamento/carica

  • Avviamento motore ad aria compressa

Informazioni generali

  • Smorzatore di vibrazioni dell'albero motore e protezione

CG260-16 Attrezzatura a richiesta

Raffreddamento

  • Supporto del CHP

Conformità al codice di rete

  • 50 Hz: Germania, Belgio, Gran Bretagna, Italia, Polonia e Paesi Bassi

Scopri il confronto tra CG260-16 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Galleria multimediale

CG260-16

CG260-16

360 View