Gruppo elettrogeno
Potenza PRP | 310 kVA 310 kVA |
Frequenza | 50/60 Hz 50/60 Hz |
Tensione | 220 - 480 V 220 - 480 V |
Strategia del combustibile/delle emissioni | EU Stage V EU Stage V |
In caso in cui si dovesse avere un account esistente con un'altra app Cat, è possibile utilizzare lo stesso account per l'accesso qui.
Un account. Tutto Cat.
L'account Caterpillar in uso è l'unico account utilizzato per accedere e selezionare i servizi e le applicazioni che offriamo. È possibile acquista parti e macchine online, gestire la tua flotta, passare alla versione mobile e altro ancora.
Informazioni sull'account
Impostazioni sito
Sicurezza
Specifiche chiave
Questo gruppo elettrogeno XQP310 è conforme allo standard sulle emissioni EU Stage V. Ciascun modello offre maggiore flessibilità grazie alla facile commutazione tra 50 e 60 Hz, che consente a un’unica macchina di soddisfare diversi requisiti di carico in diverse regioni e applicazioni, tra cui attività minerarie, produzione, settore petrolifero e del gas, settore delle costruzioni.
Ottimizza il tempo di funzionamento prima che sia richiesto un intervento di manutenzione
Tempo di funzionamento prolungato grazie alla conversione dal serbatoio base a quello generale esterno
Un semplice interruttore a frequenza tramite link terminale elimina i limiti geografici consentendo l'uso del gruppo elettrogeno ovunque sia necessario
Potenza PRP | 310 kVA 310 kVA |
Frequenza | 50/60 Hz 50/60 Hz |
Tensione | 220 - 480 V 220 - 480 V |
Strategia del combustibile/delle emissioni | EU Stage V EU Stage V |
Motore | Cat C9.3 Cat C9.3 |
Combustibile | Diesel Diesel |
Larghezza | 60 pollici 1514 mm |
Altezza | 90 pollici 2277 mm |
Lunghezza | 161 pollici 4085 mm |
Peso - con olio lubrificante e liquido di raffreddamento | 9046 lb 4103 kg |
Fattore di carico al 100% a 50 Hz | 17.7 gal/h 67.1 L/h |
Fattore di carico al 100% a 60 Hz | 20.4 gal/h 77.4 L/h |
Fattore di carico al 75% a 50 Hz | 13.2 gal/h 50 L/h |
Fattore di carico al 75% a 60 Hz | 14.9 gal/h 56.5 L/h |
Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.
CONFRONTA TUTTI I MODELLIXQP310
XQP310
XQP310
XQP310
Caratteristiche di progetto efficaci per i prodotti Cat Rental Power XQP
Caratteristiche dei prodotti elettrici Cat Rental Power XQP
Formazione di avviamento/arresto gruppo elettrogeno mobile Cat XQP30 - XQP500
Arresto di emergenza del gruppo elettrogeno mobile Cat