Riepilogo tecnico
Potenza nominale | 48 kW (60 kVA) 48 kW (60 kVA) |
Accumulo dell'energia | 127,9 kWh 127,9 kWh |
Applicazione | Accumulo dell'energia Accumulo dell'energia |
In caso in cui si dovesse avere un account esistente con un'altra app Cat, è possibile utilizzare lo stesso account per l'accesso qui.
Un account. Tutto Cat.
L'account Caterpillar in uso è l'unico account utilizzato per accedere e selezionare i servizi e le applicazioni che offriamo. È possibile acquista parti e macchine online, gestire la tua flotta, passare alla versione mobile e altro ancora.
Informazioni sull'account
Impostazioni sito
Sicurezza
Specifiche chiave
Cat® Compact ESS è un sistema di accumulo dell'energia a batteria portatile destinato a completare le tradizionali soluzioni di generazione dell'energia portatili per ridurre il rumore, consentire la distribuzione di fonti di energia rinnovabili e permettere ai clienti di utilizzare i generatori in modo più efficiente. Progettato per l'integrazione e l'installazione plug-and-play rapide, il modulo Cat Compact ESS può essere utilizzato con qualsiasi combinazione di combustibile diesel, gas naturale o fonti rinnovabili come l'energia solare o eolica.
Potenza nominale | 48 kW (60 kVA) 48 kW (60 kVA) |
Accumulo dell'energia | 127,9 kWh 127,9 kWh |
Applicazione | Accumulo dell'energia Accumulo dell'energia |
Valori nominali dell'involucro | IP55 IP55 |
Temperatura di funzionamento | Da 0 °C a 50 °C (da 32 °F a 122 °F) Da 0 °C a 50 °C (da 32 °F a 122 °F) |
Temperatura di accumulo | Da -10 °C a 50 °C (da 14 °C a 122 °F) Da -10 °C a 50 °C (da 14 °C a 122 °F) |
Le brochure dei prodotti Caterpillar e altri documenti informativi sono disponibili per aiutarvi a far crescere la vostra attività.
Vista posteriore destra del modello XES120 60k 60 Hz
Vista posteriore sinistra del modello XES120 60k 60 Hz
Vista anteriore destra del modello XES120 60k 60 Hz
Vista anteriore sinistra del modello XES120 60k 60 Hz