Gruppi elettrogeni diesel da 1.320 a 1.875 kVA

Gruppi elettrogeni diesel 3512B (50 Hz) 1.320 -1.625 kVA

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza nominale in standby
1.625/1.600/1.500 kVA
1.625/1.600/1.500 kVA
Potenza nominale di adescamento
1.500/1.360 kVA
1.500/1.360 kVA
Strategia delle emissioni/del combustibile
Basso consumo di combustibile, basse emissioni
Basso consumo di combustibile, basse emissioni

Descrizione generale

Gruppi elettrogeni diesel da 1.320 a 1.625 kVA

Con una produzione affidabile di energia da 1.320 kVA a 1.625 kVA a 50 Hz, i nostri gruppi elettrogeni diesel 3512B sono realizzati per adattarsi alle applicazioni critiche, continue, di standby e primarie. Abbiamo realizzato ognuno di essi in conformità ai requisiti di risposta transitori della norma ISO 8528-5 e per accettare il carico nominale al 100% in un colpo solo. I gruppi elettrogeni offrono sistemi a basso consumo di combustibile e a basso livello di emissioni.

Vantaggi

Oltre 4,000,000,000 ore di funzionamento globali

Prestazioni comprovate negli impieghi gravosi

Oltre 200,000 Fornito

Dal 1981, leader del mercato dei motori di grandi dimensioni

Ottimizzato per 11% Minore consumo di combustibile

Risparmi dimostrati sui costi di esercizio

Caratteristiche tecniche di 3512B (50 Hz) 1.320 -1.625 kVA

Potenza nominale in standby 1.625/1.600/1.500 kVA 1.625/1.600/1.500 kVA
Potenza nominale di adescamento 1.500/1.360 kVA 1.500/1.360 kVA
Strategia delle emissioni/del combustibile Basso consumo di combustibile, basse emissioni Basso consumo di combustibile, basse emissioni
Tensione Da 380 a 415 V Da 380 a 415 V
Frequenza 50 Hz 50 Hz
Velocità 1.500 giri/min 1.500 giri/min
Ciclo di lavoro Standby, critica, primaria Standby, critica, primaria
Potenza nominale massima 1625 kVA 1625 kVA
Potenza nominale minima 1.320 kVA 1.320 kVA
Modello motore 3512B TA, V-12, diesel a 4 tempi raffreddato ad acqua 3512B TA, V-12, diesel a 4 tempi raffreddato ad acqua
Foro 6.69 pollici 170 mm
Corsa 7.48 pollici 190 mm
Cilindrata 3161.03 in³ 51.8 l
Rapporto di compressione 14.0:1 14.0:1
Aspirazione TA TA
Impianto di alimentazione Iniezione unitaria elettronica Iniezione unitaria elettronica
Tipo di regolatore ADEM™ A3 ADEM™ A3
Lunghezza - Minima 206.6 pollici 5249 mm
Lunghezza - Massima 215.3 pollici 5469 mm
Larghezza - Minima 77.8 pollici 1975 mm
Larghezza - Massima 90 pollici 2286 mm
Altezza - Massima 93.2 pollici 2367 mm
Peso a secco - Gruppo elettrogeno (minimo) 25010 lb 11350 kg
Peso a secco - Gruppo elettrogeno (massimo) 26840 lb 12180 kg

3512B (50 Hz) 1.320 -1.625 kVA Attrezzatura standard

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria a carboni attivi, elemento singolo con indicatore di manutenzione

Aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria

Raffreddamento

  • Gruppo radiatore (eccetto C175)

Pannello di controllo

  • Pulsante arresto di emergenza
  • Funzioni di protezione relè programmabili:
  • Sovratensione/sottotensione (27/59)
  • kVAr (per fase, media e percentuale)
  • kVA (per fase, media e percentuale)
  • Timer di raffreddamento motore
  • Montato sul generatore - rivolto verso la parte posteriore
  • Sovracorrente (50 / 51)
  • Avviso / spegnimento con indicatori LED comuni per:
  • Livello del liquido di raffreddamento basso
  • V CC
  • Sequenza di fase del generatore
  • Velocità eccessiva
  • Frequenza (Hz)
  • Volt (L-L e L-N)
  • Potenza reattiva inversa (kVAr) (32RV)
  • Descrizione degli allarmi/eventi
  • 2 uscite digitali programmabili
  • Giri/min
  • 2 uscite relè programmabili (Modulo C)
  • Regolazione della velocità
  • Conferma allarmi
  • kVAr-hr (totali)
  • Indicatori digitali per:
  • Fattore di potenza (per fase e media)
  • Lato anteriore ermeticamente sigillato
  • Comandi:
  • Misuratore CA a vero valore efficace, trifase, precisione +/-2%
  • Bassa pressione dell'olio
  • kW (per fase, media e percentuale)
  • Avvio ciclo motore
  • Collegamento dati modulo accessori
  • Temperatura del liquido di raffreddamento
  • Cat ECS 100
  • Funzionamento a 24 V CC
  • Sovrafrequenza/sottofrequenza (81 o/u)
  • Amperaggio (per fase e media)
  • 4 uscite relè programmabili (Modulo A)
  • Potenza inversa (kW) (32)
  • Ore di funzionamento
  • Comunicazioni
  • Pressione dell'olio (psi, kPa o bar)
  • Collegamento dati modulo avvisatore di serie
  • kW-hr (totali)
  • 6 ingressi digitali programmabili
  • Temperatura del liquido di raffreddamento elevata
  • Mancato avviamento (avviamento troppo veloce)
  • Bassa temperatura del liquido di raffreddamento
  • Prova spie
  • Arresto di emergenza
  • Comando di funzionamento automatico/avviamento/arresto
  • Collegamento dati del cliente (Modbus RTU)

Scarico

  • Uscita della flangia di scarico

Combustibile

  • Filtri del combustibile secondari
  • Filtro del combustibile primario con separatore dell'acqua integrale
  • Pompa di adescamento del combustibile

Sistema di controllo

  • Timer di raffreddamento motore
  • V CC
  • Misuratore CA a vero valore efficace, trifase, precisione +/-2%
  • Temperatura del liquido di raffreddamento elevata
  • Temperatura del liquido di raffreddamento
  • Comando di funzionamento automatico/avviamento/arresto
  • Mancato avviamento (avviamento troppo veloce)
  • Comunicazioni
  • Pressione dell'olio
  • Arresto di emergenza
  • Cat ECS 100
  • Velocità eccessiva
  • Frequenza (Hz)
  • Volt (L-L e L-N)
  • Avvio ciclo motore
  • Indicatori di avvisi/arresto
  • Regolazione della velocità
  • Prova spie
  • Funzionamento a 24 V CC
  • Giri/min
  • 4 ingressi digitali programmabili
  • Livello del liquido di raffreddamento basso
  • Ore di funzionamento
  • Conferma allarmi
  • Pulsante di arresto di emergenza
  • Bassa pressione dell'olio
  • Amperaggio (per fase e media)
  • 4 uscite digitali programmabili
  • Indicatori digitali per:

Generatore

  • Protezione IP23
  • Si adatta perfettamente alle caratteristiche prestazionali e di uscita dei motori Cat

Terminazione di potenza

  • Barra di contatto

Sistema generatore

  • Aumento di temperatura classe H a 40 °C temperatura ambiente
  • Senza spazzole trifase, polo saliente
  • 6 conduttori
  • Rilevatori di temperatura ad avvolgimento
  • Isolamento NEMA classe H
  • Avvolgimento casuale
  • Eccitazione interna (IE)
  • Rilevamento tensione trifase
  • Collegamenti per barre di contatto
  • Eccitazione min/max
  • Regolatore digitale di tensione Caterpillar (CDVR, Caterpillar Digital Voltage Regulator)
  • Soppressione RFI

Documentazione

  • Catalogo dei ricambi
  • Manuale di funzionamento e manutenzione

Sistema di raffreddamento

  • Liquido di raffreddamento a lunga durata Caterpillar. (Non incluso negli allestimenti senza radiatore, SF44CTS installato, radiatori o scambiatori di calore spediti non montati)
  • JWAC
  • Sensori di livello del liquido di raffreddamento (non inclusi negli allestimenti senza radiatore)
  • Tubazione di scarico del liquido di raffreddamento con valvola
  • Ventola del radiatore e comando ventola
  • Protezioni della cinghia e della ventola

Sistema di scarico

  • Collettore di scarico a secco
  • Uscita/e con superficie flangiata

Impianto di alimentazione

  • Pompa di adescamento del combustibile
  • Filtri del combustibile secondari
  • Refrigeratore del combustibile; non incluso negli allestimenti senza radiatore
  • Tubazioni del combustibile flessibili - spedite non montate

Generatori e accessori

  • Nota: i telai 1.800 hanno avvolgimenti preformati, eccitazione del magnete permanente con rilevatori di temperatura dell'avvolgimento
  • Rilevamento tensione trifase
  • Soppressione RFI
  • Aumento di temperatura classe H a 40 °C di temperatura ambiente (125 °C per applicazioni primarie/150 °C per applicazioni in standby)
  • Limitatore eccitazione min/max
  • Monitoraggio diodo eccitatore
  • Collegamenti per barre di contatto, montaggio in alto al centro, ingresso cavi dall'alto
  • Senza spazzole trifase, polo saliente
  • Modelli da 50 Hz: schema fori IEC standard
  • Il regolatore digitale di tensione Caterpillar (CDVR, Caterpillar Digital Voltage Regulator) include:
  • Avvolgimento casuale
  • Gli allestimenti per gruppo elettrogeno includono: CDVR
  • Funzione di statismo reattivo
  • 6 conduttori
  • Modalità KVAR/PF
  • Isolamento NEMA classe H
  • Rilevatori di temperatura ad avvolgimento
  • Eccitazione interna (IE)
  • Bassa tensione

Sistema di regolazione

  • Regolatore isocrono Woodward 2301A

Sistema di lubrificazione

  • Olio lubrificante
  • Pompa a ingranaggi per olio di lubrificazione
  • Scambiatore di calore dell'olio di lubrificazione integrato
  • Filtro dell'olio, bocchettone di riempimento e astina di livello
  • Eliminazione dei vapori
  • Tubazioni e valvola dello scarico dell'olio

Sistema di supporto

  • Guide - montaggio motore/generatore/radiatore
  • Supporti antivibrazioni in gomma - spediti non montati

Sistema di avviamento/carica

  • Sezionatore della batteria
  • Batteria e rack per batterie con cavi
  • Motorino di avviamento elettrico da 24 V

Informazioni generali

  • Rotazione secondo gli standard SAE
  • Volano e alloggiamento del volano - SAE n. 00
  • Accesso per la manutenzione sul lato destro
  • Verniciatura - Giallo Caterpillar con guide e radiatore neri a elevata brillantezza

3512B (50 Hz) 1.320 -1.625 kVA Attrezzatura a richiesta

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Protezione presa d'aria
  • Adattatori a distanza per aria di aspirazione
  • Filtri dell'aria a doppio elemento

Scarico

  • Silenziatori di scarico

Generatore

  • Riscaldatore anticondensa
  • Eccitazione interna (IE)
  • Eccitazione del magnete permanente (PMG)
  • Generatori Premium e sovradimensionati

Interruttori di circuito

  • Opzioni di ingresso cavi
  • Interruttori di circuito IEC a 4 poli da 2.000, 2.500, 3.200 e 4.000 A
  • Collegamenti per barre di contatto
  • Barre di contatto su montanti centrali
  • Allestimento comandi - Cofanature
  • Interruttori di circuito IEC a 3 poli da 2.000, 2.500, 3.200 e 4.000 A
  • Collegamenti di alimentazione per barre di contatto opzionali
  • Collegamenti per interruttori di circuito EMAX
  • Interruttori di circuito EMAX
  • Cablaggi degli interruttori di circuito

Terminazione di potenza

  • Interruttori di circuito, omologati UL
  • Interruttori di circuito, conformi a IEC

Quadri di comando

  • Moduli avvisatore
  • Ubicazioni di montaggio collegamenti del cliente
  • Regolazione velocità a distanza
  • Monitoraggio PC locale
  • Monitoraggio della temperatura del generatore
  • Scatole ausiliarie
  • Regolatori
  • Opzioni di interfaccia cliente
  • EMCP 4,4
  • Massa (selezionata automaticamente)
  • Gruppo di montaggio - Clip per scatola esterna
  • Sportello del pannello antivandalismo

Montaggio

  • Supporti antivibrazione in gomma
  • Isolatori IBC
  • Isolatori antivibrazioni a molla

Avviamento/carica

  • Batterie sovradimensionate
  • Motorino di avviamento ad aria con comando e silenziatore
  • Riscaldatore dell'acqua delle camicie
  • Sistema di avviamento per impieghi gravosi
  • Alternatore di carica
  • Caricabatterie

Sistema di raffreddamento

  • Indicatori a interruttore del livello dell'acqua
  • Allestimenti radiatore opzionali
  • Scambiatori di calore

Certificazioni europee

  • Certificazione dell'Unione Europea
  • Dichiarazione di conformità UE
  • Direttiva europea del gruppo elettrogeno, DoI (Dichiarazione di incorporazione)
  • Marchio di conformità EAC (Unione economica eurasiatica)

Sistema di scarico

  • Silenziatori
  • Kit di montaggio silenziatore
  • Kit di installazione passaparete
  • Raccordi flessibili

Impianto di alimentazione

  • Filtro del combustibile primario

Generatori e accessori

  • Conversione del generatore
  • 1.500 giri/min, 380/400/415 V a 50 Hz, trifase, avvolgimento casuale, eccitazione del magnete permanente, n. di conduttori = 6, passo = 0,6667
  • 1.500 giri/min, 380/400/415 V a 50 Hz, trifase, avvolgimento preformato, eccitazione del magnete permanente, n. di conduttori = 6, passo = 0,6667
  • 1.500 giri/min, 380/400/415 V a 50 Hz, trifase, avvolgimento casuale, eccitazione interna (EI), n. di conduttori = 6, passo = 0,6667
  • Riscaldatore ambiente

Strumentazione

  • Pirometro e termocoppie

Sistema di lubrificazione

  • Coppa ribassata reg-1 livello dell'olio
  • Pompe di prelubrificazione elettriche
  • Pompe di estrazione per prelubrificazione manuale

Sistema di supporto

  • Isolatori antivibrazioni IBC
  • Isolatori antivibrazioni a molla

Sistema di protezione

  • Valvole di sfogo a esplosione

Test/report speciali

  • Report test PGS con fattore di potenza 0,80
  • Collegamento neutro/massa-Bassa tensione
  • Certificazioni antisismiche IBC
  • Report test PGS con fattore di potenza 1,0
  • Collegamento neutro/massa

Sistema di avviamento/carica

  • Gruppo batteria maggiorata
  • Riscaldatori dell'acqua della camicia
  • Caricabatterie 10 A
  • Dispositivo di ausilio all'avviamento a etere
  • Motorino di avviamento elettrico doppio a 24 V
  • Caricabatterie 20 A

Informazioni generali

  • Gruppo di rotazione del motore

Scopri il confronto tra 3512B (50 Hz) 1.320 -1.625 kVA e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Galleria multimediale

Gruppi elettrogeni diesel 3512B (lato posteriore destro)

Gruppi elettrogeni diesel 3512B (lato posteriore sinistro)

Gruppi elettrogeni diesel 3512B (lato anteriore sinistro)

Gruppi elettrogeni diesel 3512B (lato anteriore destro)

Gruppi elettrogeni diesel 3512B (lato posteriore destro)
Gruppi elettrogeni diesel 3512B (lato posteriore sinistro)
Gruppi elettrogeni diesel 3512B (lato anteriore sinistro)
Gruppi elettrogeni diesel 3512B (lato anteriore destro)

360 View