C1.5 (50 HZ) | Generatore diesel da 10-13,5 kVA

Gruppi elettrogeni diesel C1.5 (50 Hz)

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza nominale massima
13,5 kVA
13,5 kVA
Potenza nominale minima
10,0 kVA
10,0 kVA
Strategia delle emissioni/del combustibile
Equivalente R96/EUIIIa
Equivalente R96/EUIIIa

Descrizione generale

Gruppi elettrogeni diesel da 10,0 a 13,5 kVA

Generando una potenza affidabile da 10,0 a 13,5 kVA a 50 Hz, i nostri gruppi elettrogeni diesel C1.5 sono progettati per soddisfare i requisiti di risposta transitori dello standard ISO 8528-5. Tutti i gruppi elettrogeni C1.5 sono conformi alle norme sulle emissioni R96/EUIIIa.

Vantaggi

Oltre 1.000 ore Ore di funzionamento continuo

Connettività remota 24/7/365 Monitoraggio

L'opzione Cat Connect garantisce che il gruppo elettrogeno sia sempre pronto per l'avvio e funzioni come previsto

Adatto per Ambienti ostili

Caratteristiche tecniche di C1.5 (50 Hz)

Potenza nominale massima 13,5 kVA 13,5 kVA
Potenza nominale minima 10,0 kVA 10,0 kVA
Strategia delle emissioni/del combustibile Equivalente R96/EUIIIa Equivalente R96/EUIIIa
Tensione Da 110 a 415 V Da 110 a 415 V
Frequenza 50 Hz 50 Hz
Velocità 1.500 giri/min 1.500 giri/min
Ciclo di lavoro Standby, primaria Standby, primaria
Modello motore Cat® C1.5 Cat® C1.5
Foro 3.3 pollici 84 mm
Corsa 3.5 pollici 90 mm
Cilindrata 91.3 in³ 1.5 l
Rapporto di compressione 22.5:1 22.5:1
Aspirazione Ad aspirazione naturale Ad aspirazione naturale
Impianto di alimentazione Iniezione indiretta Iniezione indiretta
Tipo di regolatore Meccanico Meccanico
Lunghezza - Massima 55.1 pollici 1400 mm
Larghezza - Massima 24.4 pollici 620 mm
Altezza - Massima 41.5 pollici 1054 mm

C1.5 (50 Hz) Attrezzatura standard

Sistema di scarico

  • Tubo di instradamento, guarnizioni, parapioggia e flangia di scarico SAE per utilizzo da parte del cliente. Spedizione separata

Pannello di controllo

  • GCCP 1.3

Sistema di raffreddamento

  • Tubazione di scarico del liquido di raffreddamento con valvola
  • Liquido di raffreddamento a lunga durata Caterpillar
  • Radiatore e ventola di raffreddamento con protezioni
  • Comando della ventola e trasmissione dell'alternatore di carica della batteria

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria per impieghi normali con elemento monouso

Impianto di alimentazione

  • Base a struttura in acciaio con serbatoio del combustibile integrato da 8 ore
  • Serbatoio del combustibile gruppo aperto/base in dotazione

Generatori e relativi accessori

  • Pannello ausiliario del cablaggio a bassa tensione (CA/CC)
  • Interruttore di circuito, IEC, 3 poli, montato nel pannello della torre
  • Protezione IP23
  • 12 conduttori
  • Pannello torre, IP22, ingresso cavo inferiore
  • Regolatore di tensione (rilevamento monofase)

Sistema di regolazione

  • Sistema di regolazione meccanica

Sistema di lubrificazione

  • Olio lubrificante
  • Tubazione di scarico dell'olio con valvola

Sistema di supporto

  • Isolanti antivibrazioni lineari bloccati tra base e gruppo elettrogeno
  • include disposizioni di sollevamento e punti di terminazione per il liquido di raffreddamento

Sistema di avviamento/carica

  • Batteria da 12 V con rack e cavi

Informazioni generali

  • Pre-verniciatura motore e alternatore, giallo Caterpillar

C1.5 (50 Hz) Attrezzatura a richiesta

Opzioni alternatore

  • Protezione isolamento perimetrale

Certificati

  • Aggiornamento europeo a gruppo STD per certificazione CE
  • Certificazione globale per CIS

Interruttori di circuito

  • Interruttore di circuito a 4 poli
  • Dispositivo interruttore con chiusura con lucchetto

Opzioni del quadro di comando

  • Contatti privi di tensione per allarme comune
  • Contatti privi di tensione per il funzionamento del gruppo elettrogeno
  • Arresto di emergenza con chiave
  • Caricabatteria
  • GCCP 1.3

Sistema di raffreddamento

  • Riscaldatore del liquido di raffreddamento

Cofanature

  • Cofanatura insonorizzata (GALV)
  • Punto di sollevamento singolo per cofanatura

Impianto di alimentazione

  • Allarme per livello di combustibile basso

Opzioni di montaggio

  • Rimozione silenziatore industriale
  • Kit di installazione silenziatore
  • Rimozione della batteria

Test e ispezione speciali

  • Report test PGS con fattore di potenza 1,0

Informazioni generali

  • Parasassi radiatore
  • Imballaggio - gruppo compatto
  • Imballaggio - gruppo con tettuccio

Scopri il confronto tra C1.5 (50 Hz) e prodotti spesso oggetto di paragone.

Galleria multimediale

Cofanatura

Gruppo elettrogeno C1.5, vista posteriore destra

Gruppo elettrogeno C1.5, vista posteriore sinistra

Gruppo elettrogeno C1.5, vista anteriore destra

Gruppo elettrogeno C1.5, vista anteriore sinistra

Cofanatura

Cofanatura
Gruppo elettrogeno C1.5, vista posteriore destra
Gruppo elettrogeno C1.5, vista posteriore sinistra
Gruppo elettrogeno C1.5, vista anteriore destra
Gruppo elettrogeno C1.5, vista anteriore sinistra
Cofanatura

360 View
360 View