D40 C4.4 (60 Hz) | Generatore diesel da 40 kW

Gruppi elettrogeni diesel D40 GC

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza nominale massima
40 ekW
40 ekW
Potenza nominale minima
40 ekW
40 ekW
Strategia delle emissioni/del combustibile
Conforme al certificato EPA US, Tier 3, SCAQMD
Conforme al certificato EPA US, Tier 3, SCAQMD

Descrizione generale

Gruppi elettrogeni diesel da 40 ekW

Generando un'alimentazione affidabile da 40 ekW a 60 Hz, i nostri gruppi elettrogeni diesel D40 GC sono concepiti per soddisfare i requisiti di risposta transitori della norma ISO 8528-5. Tutti i gruppi elettrogeni D40 GC sono conformi agli standard sulle emissioni EPA per uso stazionario per emergenza (Tier 3).

Vantaggi

Risparmio fino a 17% Spazio di installazione

Richiedo meno spazio per l'installazione; lascia più spazio per le operazioni continue

Affidabilità testata per 500 Ore

Garantisce di poter contare sull'alimentazione d'emergenza quando necessario

Ricambi 98% Realizzazione entro 24 ore

La migliore rete di assistenza ai prodotti al mondo garantisce che i ricambi siano prontamente disponibili per necessità di manutenzione e assistenza

Caratteristiche tecniche di D40 GC

Potenza nominale massima 40 ekW 40 ekW
Potenza nominale minima 40 ekW 40 ekW
Strategia delle emissioni/del combustibile Conforme al certificato EPA US, Tier 3, SCAQMD Conforme al certificato EPA US, Tier 3, SCAQMD
Tensione Da 208 a 600 Volt Da 208 a 600 Volt
Frequenza 60 Hz 60 Hz
Velocità 1.800 giri/min 1.800 giri/min
Ciclo di lavoro Standby Standby
Modello motore C4.4, diesel in linea a 4, 4 tempi C4.4, diesel in linea a 4, 4 tempi
Foro 4.1 pollici 105 mm
Corsa 5 pollici 127 mm
Cilindrata 269 pollici 4.4 l
Rapporto di compressione 18.2:1 18.2:1
Aspirazione Con turbocompressore Con turbocompressore
Impianto di alimentazione Common Rail Common Rail
Tipo di regolatore Meccanico, ADEM™A4 Meccanico, ADEM™A4
Lunghezza - Massima 77.2 pollici 1962 mm
Larghezza - Massima 43.3 pollici 1100 mm
Altezza - Massima 48 pollici 1220 mm
Peso a secco - Gruppo elettrogeno (massimo) 1847 lb 838 kg

D40 GC Attrezzatura standard

Certificati

  • Certificazioni IBC antisismica e sulle forze eoliche

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria
  • Filtro dell'aria a cartuccia

Interruttori di circuito

  • Interruttori (valore nominale 100% UL)
  • Scatola secondo interruttore di circuito
  • 3 poli con valore nominale 100%
  • Morsettiera per alimentazione

Sistema di carica

  • Caricabatterie NFPA UL10A 120 V CA

Pannello di controllo

  • Quadro di comando GCCP 1.2

Sistema di scarico

  • Tubo di instradamento, guarnizioni, parapioggia e flangia di scarico SAE per utilizzo da parte del cliente - spedizione separata

Impianto di alimentazione

  • Serbatoio del combustibile gruppo aperto / base in dotazione, base a struttura in acciaio con serbatoio del combustibile integrato da 24 ore

Quadri di comando

  • Il pacchetto NFPA110 include:
  • Arresto per livello del liquido di raffreddamento basso WSS1
  • Allarme bassa temperatura del liquido di raffreddamento WCA1
  • I circuiti FSS di allarme per livello di combustibile basso e pannello indicatore sono richiesti quando è selezionato il serbatoio su base secondaria
  • Caricabatteria NFPA PBC10NU
  • Indicatore e trasmettitore temperatura dell'olio
  • A seconda dell'applicazione potrebbero essere necessari un riscaldatore liquido di raffreddamento, un avvisatore da remoto o un test del fattore di potenza 0,8
  • Allarme acustico montato su pannello PAA1
  • Pulsante di arresto di emergenza a distanza
  • Contatti privi di tensione per il funzionamento del gruppo elettrogeno e allarme comune
  • Modulo I/O discreto
  • Allarme acustico
  • Relè guasti di terra
  • Modulo avvisatore da remoto
  • Arresto per sovraccarico tramite interruttore
  • Arresto per livello di liquido di raffreddamento basso
  • Lettura del livello di carburante
  • Dispositivi di protezione:
  • Allarme bassa temperatura del liquido di raffreddamento

Sistema di raffreddamento

  • Liquido di raffreddamento a lunga durata Caterpillar
  • Radiatore e ventola di raffreddamento con protezioni
  • Tubazione di scarico del liquido di raffreddamento con valvola
  • Comando della ventola e trasmissione dell'alternatore di carica della batteria
  • Parasassi radiatore

Generatore

  • 12 conduttori

Sistema di regolazione

  • Sistema di regolazione meccanico ed elettrico - a seconda del modello

Sistema di lubrificazione

  • Olio lubrificante
  • Tubazione di scarico dell'olio con valvola

Informazioni generali

  • Pre-verniciatura motore e alternatore, giallo Caterpillar

Sistema di avviamento/carica

  • Batterie
  • Batteria da 24 V con rack e cavi

D40 GC Attrezzatura a richiesta

Certificati

  • Certificazioni IBC antisismica e sulle forze eoliche

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria a cartuccia

Sistema alternatore

  • Avvolgimento ausiliario telaio R

Sistema di carica

  • Caricabatterie NFPA UL10A 120 V CA

Interruttori di circuito

  • Morsettiera per alimentazione
  • Scatola secondo interruttore di circuito
  • Interruttori (valore nominale 100% UL)
  • 3 poli con valore nominale 100%

Quadri di comando

  • Contatti privi di tensione per il funzionamento del gruppo elettrogeno e allarme comune
  • Dispositivi di protezione: allarme per bassa temperatura del liquido di raffreddamento - arresto per basso livello del liquido di raffreddamento - rilevamento del livello del combustibile - arresto per sovraccarico tramite interruttore
  • Modulo I/O discreto
  • Allarme acustico
  • Relè guasti di terra
  • Modulo avvisatore da remoto
  • Il pacchetto NFPA110 include: i circuiti FSS di allarme per livello di combustibile basso e pannello indicatore sono richiesti quando è selezionato il serbatoio su base secondaria - arresto per livello del liquido di raffreddamento basso WSS1 - allarme bassa temperatura del liquido di raffreddamento WCA1 - avviso acustico montato su pannello PAA1 - caricabatterie PBC10NU NFPA - A seconda dell'applicazione potrebbero essere necessari un riscaldatore liquido di raffreddamento, un avvisatore da remoto o un test del fattore di potenza 0,8
  • Indicatore e trasmettitore temperatura dell'olio
  • Pulsante di arresto di emergenza a distanza

Cofanature

  • Finestra di ispezione sul pannello
  • Cofanatura insonorizzata, livello 2
  • Arresto di emergenza esterno

Elementi scaldanti

  • Riscaldatore anticondensa
  • Riscaldatore del liquido di raffreddamento
  • Riscaldatore della coppa dell'olio
  • Cablaggio riscaldatore ambiente tettuccio
  • Riscaldatore dell'acqua delle camicie
  • Riscaldatore della batteria

Sistema di raffreddamento

  • Flangia di transizione radiatore

Impianto di alimentazione

  • Tubo di sfiato di emergenza
  • Montante serbatoio
  • Serbatoi del combustibile su base secondaria da 209 e 394 galloni
  • Contenimento di riempimento di 5 galloni

Sistema di supporto

  • Isolanti antivibrazioni sismiche

Test

  • Report test PGS con fattore di potenza 1,0
  • Test in fabbrica di 4 ore
  • Report test PGS con fattore di potenza 0,8
  • Report test generatore

Sistema di scarico

  • Sistemi silenziatore da 10, 25 e 35 dBA
  • Kit di montaggio silenziatore in posizione aerea

Generatori

  • Generatore ad eccitazione del magnete permanente (PMG)

Scopri il confronto tra D40 GC e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Galleria multimediale

Gruppo aperto D40 GC

Gruppo aperto D40 GC

Gruppo aperto D40 GC

Gruppo aperto D40 GC

Cofanatura

Cofanatura

Gruppo aperto D40 GC
Gruppo aperto D40 GC
Gruppo aperto D40 GC
Gruppo aperto D40 GC
Cofanatura
Cofanatura

360 View
360 View