DG400 GC (trifase)

Gruppi elettrogeni a gas DG400 GC (trifase)

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Frequenza
60 Hz
60 Hz
Potenza nominale per gas naturale
400 ekW
400 ekW
Strategia delle emissioni/del combustibile
U.S. EPA per uso in applicazioni non di emergenza
U.S. EPA per uso in applicazioni non di emergenza

Descrizione generale

Gruppo elettrogeno a gas naturale da 400 kW

La linea di prodotti di generatori ad accensione comandata Cat® per applicazioni fisse dispone di eccitazione del magnete permanente, avvolgimento smorzatore, statore inclinato, regolazione della tensione tramite centralina EMCP, isolamento dell'avvolgimento classe H e passo 2/3 incorporato.

Vantaggi

Fino a 1.414 skVA Calo di tensione al 30%

In grado di avviare carichi di motori connessi di grandi dimensioni in caso di interruzione dell'alimentazione

Certificazione EPA per uso stazionario di emergenza

Conforme agli standard sulle emissioni richiesti per permessi locali

Caratteristiche dell'alternatore Classe H Isolamento

La classificazione elevata garantisce la durata dell'alternatore

Caratteristiche tecniche di DG400 GC (trifase)

Frequenza 60 Hz 60 Hz
Potenza nominale per gas naturale 400 ekW 400 ekW
Strategia delle emissioni/del combustibile U.S. EPA per uso in applicazioni non di emergenza U.S. EPA per uso in applicazioni non di emergenza
Tensione 120/208, 120/240, 277/480, 346/600 V CA 120/208, 120/240, 277/480, 346/600 V CA
Cilindrata 1336.42 pollici 21.9 l
Tipo di combustibile Gas naturale Gas naturale
Giri/min 1.800 giri/min 1.800 giri/min
Rapporto di compressione 10.0:1 10.0:1
Modello motore G21.9L ad accensione comandata G21.9L ad accensione comandata
Impianto di alimentazione Carburatore, invertito Carburatore, invertito
Aspirazione Con turbocompressore e post-refrigeratore Con turbocompressore e post-refrigeratore
Tipo di regolatore Elettronico Elettronico
Foro 5.03 pollici 21.9 mm
Corsa 5.6 pollici 152.4 mm
Rapporto di compressione 10.0:1 10.0:1
Lunghezza 154.4 pollici 3923 mm
Larghezza 71 pollici 1803 mm
Altezza 67 pollici 1702 mm
Peso 8429 lb 3823 kg

DG400 GC (trifase) Attrezzatura standard

Raffreddamento

  • Sistema di recupero del liquido di raffreddamento chiuso
  • Radiatore montato in fabbrica
  • Antigelo a base glicole etilenico 50/50

Combustibile

  • Pressostato bassa pressione combustibile
  • Interdizione combustibile principale e secondaria
  • Test del consumo di combustibile

Generatore

  • Materiale isolante classe H
  • Alternatore con capacità a pieno carico
  • Eccitazione del magnete permanente

Comandi

  • Centralina gruppo elettrogeno EMCP serie 4.2

Montaggio

  • Isolamento delle vibrazioni (isolatori a disco)

Avviamento elettrico e/o prelubrificazione

  • Impianto elettrico del motore
  • Motorino di avviamento attivato da solenoide
  • Cavi delle batterie

Alimentazione elettrica - Prefisso numero di serie unità

  • Alternatore di carica batteria

DG400 GC (trifase) Attrezzatura a richiesta

Generatore

  • Riscaldatore anticondensa
  • Disinnesto della derivazione e interruttore ausiliario
  • MCCB a innesco elettronico o magnetotermico

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Scopri il confronto tra DG400 GC (trifase) e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Galleria multimediale

Gruppo elettrogeno aperto

Cofanatura

Gruppo elettrogeno aperto
Cofanatura